Cortex-M4® Arm® 32ビットXMC4000産業用マイクロコントローラー
XMC4000ファミリーは産業市場のニーズに対応し、デジタル電力変換、モーター制御、センスおよび制御アプリケーションに最適です。
Cortex-M4® Arm® 32ビットXMC4000産業用マイクロコントローラー Subfamilies
XMC5000産業用マイクロコントローラーArm® Cortex® -M4F
XMC5000 - 産業用アプリケーションに対応する高度な周辺機器を備えた低消費電力テクノロジMCU
32ビットXMC7000産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M7®
XMC7000 - ハイエンドの産業用アプリケーションに対応するクラス最高の演算性能を提供する低消費電力40nm プロセス技術MCU
概要
XMC™産業用マイクロコントローラ・ファミリは、高精度、信頼性、品質で産業用アプリケーションの未来を支えるように設計されています。Arm® Cortex®-Mプロセッサを基盤とするXMCファミリーは、幅広い産業ユースケースに合わせた汎用性の高いソリューションを提供します。モータ制御や自動化からエネルギー管理や電力変換まで、これらのマイクロコントローラは、よりスマートで効率的な運用を可能にします。
XMCファミリーを際立たせているのは、スケーラブルなポートフォリオ(M0 Arm® Cortex® M7コアまでホスティング)、付加価値のある周辺機器の統合、およびその堅牢なパフォーマンスであり、現代の産業需要に理想的な選択肢となっています。 スマートファクトリー、再生可能エネルギーシステム、コネクテッドデバイスのいずれのソリューションを開発している場合でも、XMCマイクロコントローラはイノベーションに必要なパワーと柔軟性を提供します。
XMCファミリーは、企業が競争の激しい業界で優位に立ちながら、持続可能性の目標を達成するのを支援します。XMC™がインテリジェントな設計と最先端技術で産業用アプリケーションをどのように向上させるかをご覧ください。
産業用アプリケーションに最適なマイクロコントローラがどれか、XMC™サブカテゴリを比較してください
XMC™産業用マイクロコントローラファミリは、さまざまな産業ニーズに合わせた幅広いサブカテゴリを提供します。各サブカテゴリは特定のアプリケーション向けに最適化されているため、業界は独自の要件に最適なソリューションを選択できます。
最適な用途: コスト重視の産業アプリケーション。
主な機能
1.ARM® Cortex®-M0コアにより、効率的な処理を実現。
2. モーター制御、デジタル電力変換、LED照明に最適化されています。
3.エントリーレベルのアプリケーションに適したコンパクトなデザイン。
ユースケース
- モーター制御
- ファン、ポンプ、電動工具、小型家電製品のコンパクトなモータードライブに最適です。
- LED照明
- 調光可能および色調整可能なLEDなど、エネルギー効率の高いスマート照明システムを強化します。
- 工業用オートメーション
- HVACシステムや小型産業機械の制御。
- 電力変換
- 産業用工具やシステムのデジタル電源に使用されています。
Arm® Cortex®-M0コアを備えたXMC1000シリーズは、産業用アプリケーション向けに信頼性とエネルギー効率の高いマイクロコントローラを必要とするコスト重視のプロジェクトに最適です。
最適な用途: 複雑な産業アプリケーション関連のタスク。
主な機能
1. Arm® Cortex®-M4コア(浮動小数点ユニット付き)
2. EtherCATスレーブ、CAN、USBインターフェースなどの高度な通信インターフェース
3. スケーラブルなポートフォリオで最大2MBのメモリフットプリント(75デバイス)
ユースケース
- スマートファクトリー
- プロセスの自動化、マシン間通信、データ収集を管理します。
- エネルギーマネジメント
- ドライブ、再生可能エネルギーの監視、グリッド制御などのシステムに電力を供給します。
- 高度なモーター制御
- 高い処理能力が求められる精密機械や産業用ロボットを駆動します。
このシリーズの Cortex®-M4コアと堅牢な接続性により、パフォーマンスとセキュリティが求められる産業用マイクロコントローラアプリケーションに最適です。
最適な用途: ハイエンドで要求の厳しい産業用アプリケーション。
主な機能
- 2xARM® Cortex®-M7コアとM0+により、XMCファミリーで最高の処理能力を実現します。
- 豊富なインターフェースに加え、複雑な産業タスクのための付加価値機能も備えています。
- 厳しい条件下でも堅牢な性能を発揮するように設計されています。
ユースケース
- ロボティクス
- 組立ラインや倉庫内の高速多軸ロボットを制御します。
- 再生可能エネルギー
- 風力タービン、ソーラーインバーター、エネルギー貯蔵システムのリアルタイム監視と制御をサポートします。
- 工業用オートメーション
- 産業用モーションコントロールをサポートし、通信ハブとして機能するのに最適です。
- LEV(Light Electric Vehicles)
- 複数のタスクを実行し、高度なセキュリティと通常のインフィニオン品質を提供します。
Cortex®-M7コアはリアルタイム機能を提供し、XMC7000シリーズはハイエンドの産業用アプリケーションに最適なマイクロコントローラとなっています。
XMC™産業用マイクロコントローラ・ファミリは、高精度、信頼性、品質で産業用アプリケーションの未来を支えるように設計されています。Arm® Cortex®-Mプロセッサを基盤とするXMCファミリーは、幅広い産業ユースケースに合わせた汎用性の高いソリューションを提供します。モータ制御や自動化からエネルギー管理や電力変換まで、これらのマイクロコントローラは、よりスマートで効率的な運用を可能にします。
XMCファミリーを際立たせているのは、スケーラブルなポートフォリオ(M0 Arm® Cortex® M7コアまでホスティング)、付加価値のある周辺機器の統合、およびその堅牢なパフォーマンスであり、現代の産業需要に理想的な選択肢となっています。 スマートファクトリー、再生可能エネルギーシステム、コネクテッドデバイスのいずれのソリューションを開発している場合でも、XMCマイクロコントローラはイノベーションに必要なパワーと柔軟性を提供します。
XMCファミリーは、企業が競争の激しい業界で優位に立ちながら、持続可能性の目標を達成するのを支援します。XMC™がインテリジェントな設計と最先端技術で産業用アプリケーションをどのように向上させるかをご覧ください。
産業用アプリケーションに最適なマイクロコントローラがどれか、XMC™サブカテゴリを比較してください
XMC™産業用マイクロコントローラファミリは、さまざまな産業ニーズに合わせた幅広いサブカテゴリを提供します。各サブカテゴリは特定のアプリケーション向けに最適化されているため、業界は独自の要件に最適なソリューションを選択できます。
最適な用途: コスト重視の産業アプリケーション。
主な機能
1.ARM® Cortex®-M0コアにより、効率的な処理を実現。
2. モーター制御、デジタル電力変換、LED照明に最適化されています。
3.エントリーレベルのアプリケーションに適したコンパクトなデザイン。
ユースケース
- モーター制御
- ファン、ポンプ、電動工具、小型家電製品のコンパクトなモータードライブに最適です。
- LED照明
- 調光可能および色調整可能なLEDなど、エネルギー効率の高いスマート照明システムを強化します。
- 工業用オートメーション
- HVACシステムや小型産業機械の制御。
- 電力変換
- 産業用工具やシステムのデジタル電源に使用されています。
Arm® Cortex®-M0コアを備えたXMC1000シリーズは、産業用アプリケーション向けに信頼性とエネルギー効率の高いマイクロコントローラを必要とするコスト重視のプロジェクトに最適です。
最適な用途: 複雑な産業アプリケーション関連のタスク。
主な機能
1. Arm® Cortex®-M4コア(浮動小数点ユニット付き)
2. EtherCATスレーブ、CAN、USBインターフェースなどの高度な通信インターフェース
3. スケーラブルなポートフォリオで最大2MBのメモリフットプリント(75デバイス)
ユースケース
- スマートファクトリー
- プロセスの自動化、マシン間通信、データ収集を管理します。
- エネルギーマネジメント
- ドライブ、再生可能エネルギーの監視、グリッド制御などのシステムに電力を供給します。
- 高度なモーター制御
- 高い処理能力が求められる精密機械や産業用ロボットを駆動します。
このシリーズの Cortex®-M4コアと堅牢な接続性により、パフォーマンスとセキュリティが求められる産業用マイクロコントローラアプリケーションに最適です。
最適な用途: ハイエンドで要求の厳しい産業用アプリケーション。
主な機能
- 2xARM® Cortex®-M7コアとM0+により、XMCファミリーで最高の処理能力を実現します。
- 豊富なインターフェースに加え、複雑な産業タスクのための付加価値機能も備えています。
- 厳しい条件下でも堅牢な性能を発揮するように設計されています。
ユースケース
- ロボティクス
- 組立ラインや倉庫内の高速多軸ロボットを制御します。
- 再生可能エネルギー
- 風力タービン、ソーラーインバーター、エネルギー貯蔵システムのリアルタイム監視と制御をサポートします。
- 工業用オートメーション
- 産業用モーションコントロールをサポートし、通信ハブとして機能するのに最適です。
- LEV(Light Electric Vehicles)
- 複数のタスクを実行し、高度なセキュリティと通常のインフィニオン品質を提供します。
Cortex®-M7コアはリアルタイム機能を提供し、XMC7000シリーズはハイエンドの産業用アプリケーションに最適なマイクロコントローラとなっています。