AURIX™ ファミリー TC32xLP
車載および産業用アプリケーション向けの強力な AURIX™ TC32xLP MCU、最大周波数 300 MHz、最大 1 MB のフラッシュを搭載
AURIX™ ファミリー – TC33xDA
レーダーアプリケーション向けのパワフルなAURIX™ TC33xDA マイクロコントローラー、最大 300MHz の周波数、最大2MBのフラッシュ
AURIX™ ファミリー - TC33xLP
車載および産業用アプリケーション向けの強力な AURIX™ TC33xLP MCU、最大周波数 300 MHz、フラッシュ 2 MB。
AURIX™ ファミリー – TC35xTA (ADAS)
高性能レーダーアプリケーションと自動運転向けの強力なAURIX™ TC35xTAマイクロコントローラー
AURIX™ ファミリー – TC36xDP
車載および産業用アプリケーション向けの強力な AURIX™ TC36xDP MCU、周波数 300 MHz、フラッシュ 4 MBを搭載。
AURIX™ ファミリー – TC37xTP
車載および産業用アプリケーション向けの強力な AURIX™ TC37xTP MCUで、最大300MHzの周波数と最大6MBのフラッシュを搭載
AURIX™ ファミリー – TC37xTX
車載および産業用アプリケーション向けの強力な AURIX™ TC37xTX MCU、周波数 300 MHz、フラッシュ 6 MBを搭載。
AURIX™ ファミリー – TC38xQP
車載および産業用アプリケーション向けの強力な AURIX™ TC38xQP MCUで、周波数は300MHz、最大10MBのフラッシュを搭載
AURIX™ ファミリー – TC39xXA (ADAS)
高性能レーダー アプリケーションと自動運転向けのパワフルなAURIX™ TC39xXAマイクロコントローラ
AURIX™ ファミリー – TC39xXX
車載および産業用アプリケーション向けの強力な AURIX™ TC39xXX MCUで、周波数 は300 MHz、16 MBのフラッシュを搭載
AURIX™ ファミリー – TC3Ex
300 MHzの周波数と最大12 MBのフラッシュを備えた車載および産業用アプリケーション向けの強力なAURIX™ TC3Ex MCU
AURIX™ TC37xTE (エミュレーションデバイス)
デバッグ、トレース、測定、キャリブレーション機能を備えた特別なAURIX™ TC3xxマイクロコントローラーファミリー
AURIX™ TC39xXE (エミュレーションデバイス)
デバッグ、トレース、測定、キャリブレーション機能を備えた特殊なAURIX™ TC3xxマイクロコントローラーファミリー
概要
AURIX™ TC3xファミリーのマイクロコントローラは、TriCore™アーキテクチャのマルチコア、プログラムメモリとデータメモリ、バス、バスアービトレーション、割り込みシステム、DMAコントローラ、および強力なオンチップペリフェラルセットを備えています。自動車エンジニアから信頼を得ているAURIX™ TC3xプラットフォームは、価格/性能、リアルタイム応答性、計算能力、データ帯域幅、消費電力などの競合する問題が主要な設計要素である、最も要求の厳しい組み込み制御システムアプリケーションに対応するように設計されています。
AURIX™ TC3xファミリーは、AURIX™ TC2x ファミリーとピン互換性があり、拡大したフラッシュメモリサイズ (最大16MB)、内蔵RAM (6MB以上)、最大6つのTriCore™ 1.62組み込みコアを搭載し、それぞれ300 MHz のフルクロック周波数で動作します。 新機能には、最大2つの専用信号処理ユニット (SPU) を備えた新しいレーダー処理サブシステム、ギガビット イーサネット、追加のCAN FD とLIN インターフェースおよび、外部フラッシュ用のeMMC インターフェースなどがあります。このファミリーは、シリアルコントローラー、タイマーユニット、ADC など、汎用性の高いオンチップ ペリフェラル ユニットを複数用意しており、設計に最適なソリューションを実現します。
AURIX™ TC3xの高度な機能について詳しく知るには
AURIX™ TC3x マイクロコントローラーファミリーは、最大6コアの高性能アーキテクチャと、コネクティビティ、セキュリティ、機能安全のための高度な機能を備え、幅広い車載および産業用アプリケーションに適しています。 エンジンマネージメントとトランスミッション制御に加えて、ターゲットとなるパワートレインアプリケーションには、電気駆動とハイブリッド駆動の新しいシステムも含まれます。 性能と強力なセーフティアーキテクチャの組み合わせにより、これらのマイクロコントローラーは、次のレベルの自動運転をサポートするASIL-D 準拠のドメイン制御およびデータフュージョンアプリケーションに最適です。
AURIX™ TC3x ファミリーのコンセプトは、スケーラブルな機能セットと最適な柔軟性のあるピン配置の両方を実現し、ASIL-D の要件を満たします。 高度なパッケージ技術により、最高の価格性能比を実現します。
OPTIREG™ PMICは、AURIX™ MCUがシステムを安全、確実、かつ確実に供給するための完璧なパートナーです。
最新のAURIX™ TC3x 32ビットMCUは、クリーンな自動運転車やコネクテッドカーをサポートする安全性を重視のアプリケーションに最適です。 従来のエアバッグ、ブレーキ、パワーステアリングから、レーダー、LIDAR、カメラ技術を使ったセンサーによるフェイルオペレーショナルシステムにいたるまで多岐にわたります。
実装されたコネクティビティ機能と最高レベルのセキュリティを組み合わせることで、テレマティクスユニット、コネクテッドゲートウェイ、ポータブルデバイスの車載ワイヤレス充電などのアプリケーションを備えたコネクテッドカーの設計が可能になります。自動車をクリーンにするために、新しいAURIX™-TC3x第2世代MCUは、エンジン管理およびトランスミッション制御システムに加えて、電気およびハイブリッド運転の新しいシステム、特にハイブリッドドメイン制御、インバーター制御、バッテリー管理、オンボード充電器、 DC-DCコンバーターに最適です。
AURIX™ TC3xは、高い性能と強力な安全アーキテクチャを兼ね備え、非対称暗号化アクセラレーターとFull EVITAに対応した第2世代HSMによりセキュリティを強化し、ドメイン制御およびデータフュージョンアプリケーションに最適です。
TriCore™ は、リアルタイム組込みシステム向けに最適化された初の統合マルチコア32ビット マイクロコントローラーDSP アーキテクチャです。 TriCore™ Instruction Set Architecture (ISA) は、マイクロコントローラーのリアルタイム機能、DSP の計算能力、およびRISC ロードまたはストアアーキテクチャを高性能/適正価格にコンパクトでプログラム可能なコアに統合しています。
このアーキテクチャは、16ビットと32ビットの両方の命令形式をサポートしています。
TriCore™ ISAの主な特長は、以下のとおりです。
- 32ビットアーキテクチャ
- 4GBのアドレス空間。
- 16/32ビット命令によるコード サイズの削減
- 分岐命令 (分岐予測を使用)
- 高速自動コンテキストスイッチによる低割り込みレイテンシ
- 内蔵メモリ
- ゼロ オーバーヘッド ループ機能
- デュアル、シングル クロック サイクル、16 個の 16 ビット積算積算演算ユニット (オプションの飽和機能付き)
- オプションの浮動小数点ユニット(FPU)およびメモリ管理ユニット(MMU)
- 大電流容量
- 単一命令複数データ (SIMD) パック データ演算 (2 x 16 ビットまたは 4 x 8 ビット オペランド)
- 柔軟なベクター割り込みマッチング
- バイト アドレスとビット アドレス
- メモリ保護とデバッグのサポート
AURIX™ Digitalの資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
Microcontroller Training and Video Hubでは、AURIX™ development Studioのエキスパートチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧いただけます。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでください。
インフィニオンは技術専門家のネットワークを通じて、AURIX™ MCUを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。参加パートナーは、AURIX™ マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供します。プリファード デザインハウス (PDH) は、専門知識を指定およびカスタマイズすることでサポート力を拡大し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専任専門家が提供します。 また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
AURIX™ TC3xファミリーのマイクロコントローラは、TriCore™アーキテクチャのマルチコア、プログラムメモリとデータメモリ、バス、バスアービトレーション、割り込みシステム、DMAコントローラ、および強力なオンチップペリフェラルセットを備えています。自動車エンジニアから信頼を得ているAURIX™ TC3xプラットフォームは、価格/性能、リアルタイム応答性、計算能力、データ帯域幅、消費電力などの競合する問題が主要な設計要素である、最も要求の厳しい組み込み制御システムアプリケーションに対応するように設計されています。
AURIX™ TC3xファミリーは、AURIX™ TC2x ファミリーとピン互換性があり、拡大したフラッシュメモリサイズ (最大16MB)、内蔵RAM (6MB以上)、最大6つのTriCore™ 1.62組み込みコアを搭載し、それぞれ300 MHz のフルクロック周波数で動作します。 新機能には、最大2つの専用信号処理ユニット (SPU) を備えた新しいレーダー処理サブシステム、ギガビット イーサネット、追加のCAN FD とLIN インターフェースおよび、外部フラッシュ用のeMMC インターフェースなどがあります。このファミリーは、シリアルコントローラー、タイマーユニット、ADC など、汎用性の高いオンチップ ペリフェラル ユニットを複数用意しており、設計に最適なソリューションを実現します。
AURIX™ TC3xの高度な機能について詳しく知るには
AURIX™ TC3x マイクロコントローラーファミリーは、最大6コアの高性能アーキテクチャと、コネクティビティ、セキュリティ、機能安全のための高度な機能を備え、幅広い車載および産業用アプリケーションに適しています。 エンジンマネージメントとトランスミッション制御に加えて、ターゲットとなるパワートレインアプリケーションには、電気駆動とハイブリッド駆動の新しいシステムも含まれます。 性能と強力なセーフティアーキテクチャの組み合わせにより、これらのマイクロコントローラーは、次のレベルの自動運転をサポートするASIL-D 準拠のドメイン制御およびデータフュージョンアプリケーションに最適です。
AURIX™ TC3x ファミリーのコンセプトは、スケーラブルな機能セットと最適な柔軟性のあるピン配置の両方を実現し、ASIL-D の要件を満たします。 高度なパッケージ技術により、最高の価格性能比を実現します。
OPTIREG™ PMICは、AURIX™ MCUがシステムを安全、確実、かつ確実に供給するための完璧なパートナーです。
最新のAURIX™ TC3x 32ビットMCUは、クリーンな自動運転車やコネクテッドカーをサポートする安全性を重視のアプリケーションに最適です。 従来のエアバッグ、ブレーキ、パワーステアリングから、レーダー、LIDAR、カメラ技術を使ったセンサーによるフェイルオペレーショナルシステムにいたるまで多岐にわたります。
実装されたコネクティビティ機能と最高レベルのセキュリティを組み合わせることで、テレマティクスユニット、コネクテッドゲートウェイ、ポータブルデバイスの車載ワイヤレス充電などのアプリケーションを備えたコネクテッドカーの設計が可能になります。自動車をクリーンにするために、新しいAURIX™-TC3x第2世代MCUは、エンジン管理およびトランスミッション制御システムに加えて、電気およびハイブリッド運転の新しいシステム、特にハイブリッドドメイン制御、インバーター制御、バッテリー管理、オンボード充電器、 DC-DCコンバーターに最適です。
AURIX™ TC3xは、高い性能と強力な安全アーキテクチャを兼ね備え、非対称暗号化アクセラレーターとFull EVITAに対応した第2世代HSMによりセキュリティを強化し、ドメイン制御およびデータフュージョンアプリケーションに最適です。
TriCore™ は、リアルタイム組込みシステム向けに最適化された初の統合マルチコア32ビット マイクロコントローラーDSP アーキテクチャです。 TriCore™ Instruction Set Architecture (ISA) は、マイクロコントローラーのリアルタイム機能、DSP の計算能力、およびRISC ロードまたはストアアーキテクチャを高性能/適正価格にコンパクトでプログラム可能なコアに統合しています。
このアーキテクチャは、16ビットと32ビットの両方の命令形式をサポートしています。
TriCore™ ISAの主な特長は、以下のとおりです。
- 32ビットアーキテクチャ
- 4GBのアドレス空間。
- 16/32ビット命令によるコード サイズの削減
- 分岐命令 (分岐予測を使用)
- 高速自動コンテキストスイッチによる低割り込みレイテンシ
- 内蔵メモリ
- ゼロ オーバーヘッド ループ機能
- デュアル、シングル クロック サイクル、16 個の 16 ビット積算積算演算ユニット (オプションの飽和機能付き)
- オプションの浮動小数点ユニット(FPU)およびメモリ管理ユニット(MMU)
- 大電流容量
- 単一命令複数データ (SIMD) パック データ演算 (2 x 16 ビットまたは 4 x 8 ビット オペランド)
- 柔軟なベクター割り込みマッチング
- バイト アドレスとビット アドレス
- メモリ保護とデバッグのサポート
AURIX™ Digitalの資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
Microcontroller Training and Video Hubでは、AURIX™ development Studioのエキスパートチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧いただけます。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでください。
インフィニオンは技術専門家のネットワークを通じて、AURIX™ MCUを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。参加パートナーは、AURIX™ マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供します。プリファード デザインハウス (PDH) は、専門知識を指定およびカスタマイズすることでサポート力を拡大し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専任専門家が提供します。 また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。