組込みフラッシュIPソリューション
次世代の車載およびIoTアプリケーションを実現する高信頼性および低消費電力の組込みフラッシュ (eFlash) メモリソリューション
F-RAM (強誘電体RAM)
実質的に無制限の書き換え回数を備えた高信頼性で低消費電力のデータロギングメモリ
F-RAM (強誘電体RAM) Subfamilies
NORフラッシュ
組込みシステム向けの安全、安心、信頼性の高いソリューションを提供
NORフラッシュ Subfamilies
耐放射線・高信頼性メモリ
最も過酷な環境で動作する耐放射線性および高信頼性メモリ
耐放射線・高信頼性メモリ Subfamilies
SRAM (スタティック RAM)
安定した製品供給と長期サポートを備えた、256 Kb から144 Mb の範囲の容量を持つ低消費電力および高速SRAM の業界で最も幅広いポートフォリオ
SRAM (スタティック RAM) Subfamilies
インフィニオンのメモリ製品ポートフォリオの詳細
業界をリードするインフィニオンのディスクリートメモリ半導体の違いをご覧ください。40年以上の経験を持つインフィニオンは、市場で最も高品質のメモリ製品、ソリューション、技術を提供しています。インフィニオンは1982年に最初のランダム アクセス メモリを発表して以来、NORフラッシュ、pSRAM、SRAM、nvSRAM、F-RAMにわたる幅広い製品に成長し、その容量は4 Kbから4 Gbに及びます。比類のない品質と長期的な供給契約、および新技術への将来的な投資への強いコミットメントにより、インフィニオンは業界をリードするソリューションの提供に引き続き尽力します。
揮発性および不揮発性メモリの差別化されたポートフォリオには、安全で信頼性の高いNORフラッシュのSEMPER™ファミリー、超低消費電力、高性能、信頼性の高いF-RAM製品のEXCELON™ファミリー、HYPERBUS™インターフェースに対応した HYPERFLASH™ NORフラッシュおよびHYPERRAM™ pSRAMメモリが含まれます。