パラレルNORフラッシュ
産業、自動車、データセンター、および通信システム向けの比類のない寿命を備えた、実績のある信頼できる製品の幅広いポートフォリオ。
パラレルNORフラッシュ Subfamilies
SEMPER™ NORフラッシュ ファミリー
要求の厳しいアプリケーション向けの高度なシリアルNORフラッシュ
SEMPER™ NORフラッシュ ファミリー Subfamilies
シリアルNORフラッシュ
インフィニオンの業界で実績のある幅広いSPI NORフラッシュメモリは、組み込みシステム向けに高性能でピン数の少ないソリューションを提供します。
シリアルNORフラッシュ Subfamilies
概要
インフィニオンのNORフラッシュ製品でお客様の組込みシステムを革新しましょう。最高レベルの安全性、信頼性、セキュリティを実現するように設計されています。当社の厳格な試験工程と長期供給プログラムは、長期的な継続供給を約束することで安心を提供し、卓越した品質を提供するためにゼロデフェクトポリシーに従って運営されています。豊富な設計ツールとサポートリソースにより、設計プロセスが簡素化され、市場投入期間が短縮されます。常時動作が必要である産業機器、自動車、通信、およびデータセンターのアプリケーションでは、当社のNORフラッシュメモリの幅広いポートフォリオを活用することで、競争上の優位を得ることができ、最も複雑で厳しい要件を満たすことができます。
NORフラッシュソリューションの詳細をご覧ください!
インフィニオンのNOR フラッシュは、最高の安全性と信頼性を提供し、AEC-Q100認定, ASIL-B 準拠, ASIL-D 対応, およびSIL-2対応です。Endurance Flex アーキテクチャにより、ワークロードに応じて、最大100万P/E サイクルまたは25年間のデータ保持が可能なパーティションを作成できます。製品は、特に自動車および産業環境での極端な温度範囲に適しています。
他のSEMPER™ 製品と同じプラットフォーム上に構築されたSEMPER™ Secure は、高度なセキュリティと業界をリードする機能安全性および信頼性を組み合わせた最初のNOR フラッシュです。サイバー脅威からシステムを保護するためのハードウェアセキュリティ要素が組み込まれています。不変のroot-of-trust により安全なブートが提供され、鍵管理により、クラウドからメモリまで安全なリモート ファームウェア アップデートを可能にします。
次世代の車載システムの進化を推進するLPDDR フラッシュ技術の可能性を明らかにします。
SEMPER™ X1 は、LPDDR インターフェースと先進のNOR フラッシュ技術を組み合わせた世界初のLPDDR フラッシュです。LPDDR インターフェースは、リアルタイム処理に必要な帯域幅を提供し、基盤となる高性能メモリアレイと理想的にマッチします。その結果、今日の最速のxSPI NOR フラッシュやDRAM の代替品よりも優れたパフォーマンスを発揮する、革新的なexecute-in-place ソリューションが実現しました。
インフィニオンのフラッシュメモリソリューションで製品の長寿命を体験しましょう。
当社の長期供給プログラムは、10年以上の製品供給を保証し、長期的なNORへのコミットメントでサポートします。私たちは、製造や現場で故障することのない製品を一貫して提供するために、ゼロデフェクトの品質モデルで運用しています。インフィニオンの完全なソリューションには、迅速な市場投入に必要なすべての構成要素が含まれています。堅牢なチップセット パートナーのセット, 量産グレードのドライバとサンプルコード, キットおよび設計の参考例, およびその他のツールとサポートリソースなどです。
インフィニオンは、お客様のビジネスへの混乱を最小限に抑え、信頼できるサプライヤーとして安心を提供します。
インフィニオンの先進技術は、低消費電力から高性能まで、安全性とセキュリティを備えた革新的な機能を提供します。組込みプロセッサが高度な機能を備えたスマートメモリを実現し、独自のMIRRORBIT™ テクノロジーは高密度メモリ向けにセルあたりのビット数を2倍にします。私たちは、お客様の将来の安全性, セキュリティ, 信頼性, およびパフォーマンス要件を満たすために、新しいテクノロジーに継続的に投資しています。
幅広いポートフォリオをご覧いただき、競争力のあるアドバンテージを獲得してください。
インフィニオンのNORフラッシュ製品でお客様の組込みシステムを革新しましょう。最高レベルの安全性、信頼性、セキュリティを実現するように設計されています。当社の厳格な試験工程と長期供給プログラムは、長期的な継続供給を約束することで安心を提供し、卓越した品質を提供するためにゼロデフェクトポリシーに従って運営されています。豊富な設計ツールとサポートリソースにより、設計プロセスが簡素化され、市場投入期間が短縮されます。常時動作が必要である産業機器、自動車、通信、およびデータセンターのアプリケーションでは、当社のNORフラッシュメモリの幅広いポートフォリオを活用することで、競争上の優位を得ることができ、最も複雑で厳しい要件を満たすことができます。
NORフラッシュソリューションの詳細をご覧ください!
インフィニオンのNOR フラッシュは、最高の安全性と信頼性を提供し、AEC-Q100認定, ASIL-B 準拠, ASIL-D 対応, およびSIL-2対応です。Endurance Flex アーキテクチャにより、ワークロードに応じて、最大100万P/E サイクルまたは25年間のデータ保持が可能なパーティションを作成できます。製品は、特に自動車および産業環境での極端な温度範囲に適しています。
他のSEMPER™ 製品と同じプラットフォーム上に構築されたSEMPER™ Secure は、高度なセキュリティと業界をリードする機能安全性および信頼性を組み合わせた最初のNOR フラッシュです。サイバー脅威からシステムを保護するためのハードウェアセキュリティ要素が組み込まれています。不変のroot-of-trust により安全なブートが提供され、鍵管理により、クラウドからメモリまで安全なリモート ファームウェア アップデートを可能にします。
次世代の車載システムの進化を推進するLPDDR フラッシュ技術の可能性を明らかにします。
SEMPER™ X1 は、LPDDR インターフェースと先進のNOR フラッシュ技術を組み合わせた世界初のLPDDR フラッシュです。LPDDR インターフェースは、リアルタイム処理に必要な帯域幅を提供し、基盤となる高性能メモリアレイと理想的にマッチします。その結果、今日の最速のxSPI NOR フラッシュやDRAM の代替品よりも優れたパフォーマンスを発揮する、革新的なexecute-in-place ソリューションが実現しました。
インフィニオンのフラッシュメモリソリューションで製品の長寿命を体験しましょう。
当社の長期供給プログラムは、10年以上の製品供給を保証し、長期的なNORへのコミットメントでサポートします。私たちは、製造や現場で故障することのない製品を一貫して提供するために、ゼロデフェクトの品質モデルで運用しています。インフィニオンの完全なソリューションには、迅速な市場投入に必要なすべての構成要素が含まれています。堅牢なチップセット パートナーのセット, 量産グレードのドライバとサンプルコード, キットおよび設計の参考例, およびその他のツールとサポートリソースなどです。
インフィニオンは、お客様のビジネスへの混乱を最小限に抑え、信頼できるサプライヤーとして安心を提供します。
インフィニオンの先進技術は、低消費電力から高性能まで、安全性とセキュリティを備えた革新的な機能を提供します。組込みプロセッサが高度な機能を備えたスマートメモリを実現し、独自のMIRRORBIT™ テクノロジーは高密度メモリ向けにセルあたりのビット数を2倍にします。私たちは、お客様の将来の安全性, セキュリティ, 信頼性, およびパフォーマンス要件を満たすために、新しいテクノロジーに継続的に投資しています。
幅広いポートフォリオをご覧いただき、競争力のあるアドバンテージを獲得してください。