これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

低容量ESD保護デバイス

高速: 信頼性の高いESD保護を維持する低容量ダイオード

anchor

概要

クランプ性能を最適化した低容量ESD保護により、最新のアプリケーションのシグナルインテグリティと直線性の要件を満たします。

主な機能

  • 低容量 - リンクバジェットの節約
  • USB SSの低挿入損失
  • 最新のSoC向けの強力なESDクランプ
  • 最小パッケージ

製品

概要

高度な電子機器は、高速I/Oのために微細形状ICへの依存度を高めており、ESD保護の課題となっています。 I/O速度が速いほど、通信リンクのシグナルインテグリティを維持するために、静電容量/挿入損失の少ない保護デバイスが必要です。 一方、I / Oコネクタは本質的に外部環境にさらされています。微細加工のICは、ESDイベントに対してますます敏感になっています。 ESD保護の設計では、ESD性能と低容量が互いに直接競合するため、高速I/Oの保護は特に困難になります。 インフィニオンの低容量ESD保護デバイスは、設計の適切なトレードオフを実現するのに役立ちます。

インフィニオンの幅広い保護デバイスのポートフォリオは、堅牢なESD保護とシグナルインテグリティのための低容量のバランスをとるのに役立ちます。 さらに、これらのデバイスは、高直線性に必要な低容量値を保証するため、強力なRFエミッタ近くのI/Oラインでの高調波生成が低減されます。 さらに、パッケージオプションは ボード面積の制限に対応します。

インフィニオンのデバイスは、低電圧、高電圧、高直線性、強力なスナップバック、スナップバックなしなど、さまざまなI/O、接続性、および保護トポロジーに対して最適な保護を保証します。

RFシステムのアンテナポートの保護は、新たな課題の世界に入りました。従来、インダクターのグランドへのシャントソリューションは、お使いのシステムでは機能しなくなる可能性があります。寄生容量がほとんどないポリマーは、多くの新しいシステムに適切な保護を提供するには不十分です。このような場合、高直線性に特に焦点を当てた超低容量シリコンESDは、ESD保護の追加オプションとして歓迎されます。アンテナポートに直接接続されていない場合でも、高出力アンテナの近くの信号ラインに配置されたESDデバイスは、信号ラインが意図しない受信アンテナと機能し、ダイオードを作動させて不要な高調波を生成し、システムに流れ込む可能性があります。これは良くありません。低容量/高直線性ダイオードは、最小限のコストとボード面積でこの問題に対処できる貴重なツールです。

高度な電子機器は、高速I/Oのために微細形状ICへの依存度を高めており、ESD保護の課題となっています。 I/O速度が速いほど、通信リンクのシグナルインテグリティを維持するために、静電容量/挿入損失の少ない保護デバイスが必要です。 一方、I / Oコネクタは本質的に外部環境にさらされています。微細加工のICは、ESDイベントに対してますます敏感になっています。 ESD保護の設計では、ESD性能と低容量が互いに直接競合するため、高速I/Oの保護は特に困難になります。 インフィニオンの低容量ESD保護デバイスは、設計の適切なトレードオフを実現するのに役立ちます。

インフィニオンの幅広い保護デバイスのポートフォリオは、堅牢なESD保護とシグナルインテグリティのための低容量のバランスをとるのに役立ちます。 さらに、これらのデバイスは、高直線性に必要な低容量値を保証するため、強力なRFエミッタ近くのI/Oラインでの高調波生成が低減されます。 さらに、パッケージオプションは ボード面積の制限に対応します。

インフィニオンのデバイスは、低電圧、高電圧、高直線性、強力なスナップバック、スナップバックなしなど、さまざまなI/O、接続性、および保護トポロジーに対して最適な保護を保証します。

RFシステムのアンテナポートの保護は、新たな課題の世界に入りました。従来、インダクターのグランドへのシャントソリューションは、お使いのシステムでは機能しなくなる可能性があります。寄生容量がほとんどないポリマーは、多くの新しいシステムに適切な保護を提供するには不十分です。このような場合、高直線性に特に焦点を当てた超低容量シリコンESDは、ESD保護の追加オプションとして歓迎されます。アンテナポートに直接接続されていない場合でも、高出力アンテナの近くの信号ラインに配置されたESDデバイスは、信号ラインが意図しない受信アンテナと機能し、ダイオードを作動させて不要な高調波を生成し、システムに流れ込む可能性があります。これは良くありません。低容量/高直線性ダイオードは、最小限のコストとボード面積でこの問題に対処できる貴重なツールです。

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する ", "labelEn" : "Ask the community " }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション ", "labelEn" : "View all discussions " } ] }