新規
Active and preferred
RoHS準拠

TLE4978 EVAL 40A

新規
Evaluation board for XENSIV™ TLE4978-R040W5-O-S0010 current sensor with 45 Apk, enabling fast performance testing and seamless application validation.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4978 EVAL 40A
TLE4978 EVAL 40A

製品仕様情報

  • ファミリー
    Current sensors
OPN
TLE4978EVAL40ATOBO2 TLE4978EVAL40ATOBO1
製品ステータス active and preferred discontinued
インフィニオンパッケージ LG-MADK-1 --
パッケージ名 N/A N/A
包装サイズ 1 1
包装形態 CONTAINER CONTAINER
水分レベル NA N/A
モイスチャーパッキン NON DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー No No
RoHS準拠 Yes Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ LG-MADK-1
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル -
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The TLE4978 EVAL 40A evaluation board simplifies testing of Infineon’s XENSIV™ TLE4978-R040W5-O-S0010 high-bandwidth, high-precision current sensor with 45 Apk capability. It offers a ready-to-use platform to explore analog output, overcurrent detection, and zero-crossing features, enabling developers to quickly validate sensor performance.

特長

  • Internal current rail sensors
  • Supports currents up to 45 Apk
  • Ideal for measuring characteristic curves
  • Based on TLE4978-R040W5-O-S0010
  • Onboard 5 V LDO for sensor supply
  • Programmable sensor settings

利点

  • Compatible with CUR SENSOR PROG GEN2
  • Pre-calibrated sensors for easy setup
  • Graphical user interface via IDC
  • AEC-Q100 qualified, ISO 26262-compliant

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }