ID (@25°C) max100 A
-
IDpuls max400 A
-
Ptot max300 W
-
QG (typ @10V)163 nC
-
RDS (on) (@10V) max3 mΩ
-
RthJC max0.5 K/W
-
VDS max40 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージD2PAK (PG-TO263-3)
-
予算価格€/ 1k1.66
-
動作温度-55 °C to 175 °C
-
技術OptiMOS™
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
IPB100N04S2L03ATMA2 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | |
| 包装サイズ | 1000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 包装サイズ | 1000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- N-Channel-Logic Level-Enhancement mode
- Automotive AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green package (lead free)
- Ultra low RDS(on)
- 100% Avalanche tested
- PPAP Capable Device
利点
- Highest current capability
- Lowest switching & conduction losses
- Highest thermal efficiency
- Robust packages & superior quality
- Optimized Qg tot, smaller drivers output