ID (@25°C) (最大)120 A
-
IDpuls (最大)480 A
-
Ptot (最大)179 W
-
Qgd72 nC
-
QG (typ @10V)102 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.3 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.7 K/W
-
Rth0.45 K/W
-
Special FeaturesWide SOA
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~4.1 V
-
VGS(th)3.3 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPB033N10N5LFATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | D2PAK | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- R DS(on) and wide (SOA)
- High max. pulse current
- High continuous pulse current
利点
- Rugged linear mode operation
- Low conduction losses
- Faster start-up with higher in-rush
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.