2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
製品仕様情報
-
fT45 GHz
-
Gmax27.50 dB @900 MHz
-
IC (最大)25 mA
-
NFmin0.40 dB @900 MHz
-
OIP320.5 dBm
-
OP1dB6 dBm
-
Ptot100 mW
-
VCEO (最大)4 V
-
パッケージSOT343
|
OPN
|
BFP720H6327XTSA1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 3000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 3000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- High transition frequency fT = 45 GHz to enable best in class noise figure at high frequencies: NFmin = 0.7 dB at 5.5 GHz, 3V, 5 mA
- High gain Gms = 19.5 dB at 5.5 GHz, 3V, 13 mA
- OIP3 = 23 dBm at 5.5 GHz, 3V, 13 mA