これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
生産終了
生産終了
RoHS準拠
鉛フリー

BC849B

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

製品仕様情報

  • F
    1.2 dB
  • fT
    250 MHz
  • hFE (範囲)
    200 ~ 450
  • IBM (最大)
    200 mA
  • ICBO (最大)
    15 nA
  • IC (最大)
    100 mA
  • IC
    100 mA
  • ICM (最大)
    200 mA
  • Ptot (最大)
    330 mW
  • VCBO (最大)
    30 V
  • VCE(sat) (最大)
    0.6 V
  • VCEO (最大)
    30 V
  • VEBO (最大)
    5 V
  • パッケージ
    P-SOT23-3-3
  • 実装
    SMT
  • 極性
    NPN (Single)
OPN
BC849BE6327HTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 N/A
包装サイズ 3000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 -
包装サイズ 3000
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル -
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
NPN Silicon AF Transistors

特長

  • High current gain
  • Low collector-emitter saturation voltage
  • Low noise between 30 Hz and 15 kHz
  • Complementary types: BC857...-BC860...(PNP)
  • Pb-free (RoHS compliant) package
  • Qualified according AEC Q101 1)
  • 1BC847BL3 is not qualified according AEC Q101

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }