2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
製品仕様情報
-
fT250 MHz
-
hFE (範囲)110 ~ 220
-
IBM (最大)200 mA
-
ICBO (最大)15 nA
-
IC (最大)100 mA
-
IC100 mA
-
ICM (最大)200 mA
-
Ptot (最大)330 mW
-
VCBO (最大)50 V
-
VCE(sat) (最大)0.6 V
-
VCEO (最大)45 V
-
VEBO (最大)6 V
-
パッケージP-SOT23-3-3
-
実装SMT
-
極性NPN (Single)
|
OPN
|
BC847AE6327HTSA1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 3000 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 1 | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 3000 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 1 |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- High current gain
- Low collector-emitter saturation voltage
- Low noise between 30 Hz and 15 kHz
- Complementary types: BC857...-BC860...(PNP)
- Pb-free (RoHS compliant) package
- Qualified according AEC Q1011
- BC847BL3 is not qualified according AEC Q101
- 1BC847BL3 is not qualified according AEC Q101