Active and preferred
RoHS準拠

TLS850C2TE V50 BOARD

Demoboard of TLS850C2TE V50 : 500 mA, 5V, TO-252-5 (DPAK),always on, low Iq
EA.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLS850C2TE V50 BOARD
TLS850C2TE V50 BOARD
EA.

製品仕様情報

  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    Linear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
  • ボードタイプ
    Demo Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 出力電圧
    5 V
  • 出力電流
    500 mA
  • 対象アプリケーション
    Automotive
  • 製品カテゴリ
    Evaluation Boards
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧
    3 V to 40 V
OPN
TLS850C2TEV50BOARDTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:
EA. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
EA.
在庫あり
The TLS850C2TE V50 demoboard enables the evaluation of Infineon’s latest high performance automotive LDO of the OPTIREG™ family. With an input voltage range of 3 V to 40 V, this regulator is perfectly suitable for automotive or other supply systems permanently connected to battery. The very low quiescent current of only 20 µA makes the TLS850C2TE particularly suitable for always-on applications.

機能

  • Plug and Play Evaluation Capability
  • Easy verification and configuration
  • Easy-to-use Banana connectors
  • Selectable Reset Delay Timings
  • Test points for advanced Verification
  • Sockets for extra output capacitance

利点

  • Show TLS850C2TE V50 abilities
  • Easy app adaptation for evaluation
  • CAN Transceiver
  • FlexRay Transceiver
  • Sensors (on-board)
  • Actuator ICs
  • Driver ICs

用途

ドキュメント

デザイン リソース

TLS850C2TE-Board-Diagram
TLS850C2TE-Board-Diagram
TLS850C2TE-Board-Diagram TLS850C2TE-Board-Diagram TLS850C2TE-Board-Diagram