Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
サブアプリケーションBody Control Module, Infotainment Alarm, Dashboard, Immobilizer, Remote Keyless Entry, Lighting
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLinear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧 (範囲)3.23 V ~ 3.37 V
-
出力電圧3.3 V
-
出力電流100 mA
-
対象アプリケーションAutomotive
-
製品カテゴリEvaluation Boards
-
製品名TLS810D1LDV33 BOARD
-
言語SPICE
-
認定Automotive
-
電源電圧 (範囲)2.75 V ~ 42 V
-
電源電圧13.5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
TLS810D1LDV33BOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 個の在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- Ultra low quiescent current of 9 μA
- Input range: 2.75V - 42V
- Output current capacity up to 100 mA
- Off mode current less than 1 μA
- Low dropout: 250mV @ 100mA
- Output current limit protection
- Available in PG-DSO-8 EP package
- Available in PG-TSON-10 package
- Wide temperature range
- Green Product (RoHS Compliant)
利点
- 2.75V LDO, perfect for cranking.
- Stable with 1μF cap, saves space/cost.
- Robustness reduces filtering costs.