Active and preferred
RoHS準拠

TLE4972 EVAL STD PCB

XENSIV™ - TLE4972 EVAL STD PCB current sensor evaluation board for three-phase systems, with currents up to ~191 A*
EA.
個の在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4972 EVAL STD PCB
TLE4972 EVAL STD PCB
EA.

製品仕様情報

  • アプリケーション
    Automotive electrical drives, Auxiliary drives, Current monitoring, Overload and over-current detection, Automotive power train, Battery main switch, On board chargers, etc
  • ファミリー
    Current sensors
  • 種類
    Demoboard
  • 認定
    Automotive qualified AEC-Q100
OPN
TLE4972EVALSTDPCBTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:
EA. 個の在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
EA.
個の在庫あり
TLE4972 EVAL STD PCB: Current sensor evaluation board for three-phase systems up to 191 A. Equipped with three TLE4972-AE35D5 Hall current sensors on a high-current copper layer. Standalone use or connect to TLE4972 current sensor programmer tool. Press-fit connectors & M6 screws for cable/busbar attachment. Variants: TLE4972 EVAL INLAY (420 A), TLE4972 EVAL LAT BAR (540 A), TLE4972 EVAL VER BAR (842 A).

特長

  • STD PCB eval board for TLE4972
  • Assembled Hall current sensor
  • Currents up to ~191A
  • Dedicated SW/FW @ registration

用途

ドキュメント

デザイン リソース