Active and preferred
RoHS準拠

KIT_DAP_MINIWIGGLER_USB

Empower Your Debugging and Flash Programming with miniWiggler - Infineon's Future-Ready Solution for High Performance Debugging and Flash Programming

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

KIT_DAP_MINIWIGGLER_USB
KIT_DAP_MINIWIGGLER_USB

製品仕様情報

  • ファミリー
    Microcontroller
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 対象アプリケーション
    Motor Control & Drives
  • 製品名
    USB KIT DAP_ MINIWIGGLER
OPN
DAPMINIWIGGLERUSBTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The miniWiggler is Infineon’s high performance and cost-efficient debugging tool for the future. On the host side, it has an USB interface, which is available on every computer. On the device side, the communication goes over Infineon 10-pin DAP or 16-pin OCDSL1 interfaces. The miniWiggler has been designed specifically to work in combination with Infineon’s Debug Access Software (DAS).

特長

  • Clock rate up to 30 MHz (programmable)
  • All signals are 5.5V, scaling down to 1.65V
  • USB 2.0 (high-speed)
  • Certified drivers for Microsoft Windows XP, VISTA, 7, and 8
  • USB, JTAG and DAP/SPD hotplug and unplug
  • 3 on-board status LED
  • Support for 16-pin OCDSL1 JTAG connector and 10-pin DAP connector
  • Connector for frontend extensions (e.g. for galvanic isolation) added

用途

ドキュメント

デザイン リソース