IRAUDAMP16
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Pout (最大)70 W
-
アプリケーションAudio
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
製品名Evaluation Board IRAUDAMP16
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRAUDAMP16 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- Reference design board
- IR4302
- Dual power supply, 2x70 W
利点
- 70 W x 2, (THD=10%, 1 kHz, 4 Ohms)
- 0.015% THD+N @ 30 W, 4 Ohms
- Residual noise 250 µV, AW
- 96% efficiency @ 70 W, 4 Ohms
- OCP, OVP, UVP, DCP and OTP
- Self-oscillating with optional sync
- Featuring IR4302