GS-EVB-BTP-3KW-GS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
スイッチング周波数 (最大)65 kHz
-
ファミリーCoolGaN™
-
入力電圧 (範囲)90 V ~ 264 V
-
出力電圧 (最大)400 V
-
電力 (最大)3000 W
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオンパッケージ |
| パッケージ名 |
| 包装サイズ |
| 包装形態 |
| 水分レベル |
| モイスチャーパッキン |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS準拠 |
|
Infineon stock last updated:
|
特長
- High power density: 78 W/in³
- Insulated metal substrate based design
- EMI compliant (EN55033 Class A CE)
利点
- Excellent thermal performance
- Low cost implementation
- High power density