これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
生産終了
生産終了
RoHS準拠

EVAL_AUDIO_MA12070

生産終了
Evaluation board - audio board using highly power efficient analog-input multilevel MERUS™ class D amplifier IC MA12070

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

製品仕様情報

  • Pout max
    80 W
  • サブアプリケーション
    Audio
  • トポロジー
    Multilevel
  • ファミリー
    MERUS™
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    Analog
  • 出力電流 max
    8 A
  • 対象アプリケーション
    Consumer
  • 製品名
    EVAL_AUDIO_MA12070
  • 認定
    Consumer
  • 電源電圧
    5 V to 18 V
OPN
EVALAUDIOMA12070TOBO1
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ -
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ -
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル -
モイスチャーパッキン DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The audio evaluation kit enables the assessment of the MERUS™ analog input multilevel class D amplifier IC 2x80 W (MA12070) for high-performance filter-less and heatsink-free audio applications. It offers configurable audio channels, analog input format, recommended supply voltage range, low output noise level, high dynamic range, and low idle power consumption.

機能

  • Analog input multilevel switching
  • Single-supply amplifier board
  • USB programming interface board
  • Coils to mimic speaker impedances
  • Windows-based GUI

利点

  • 2xBTL or 4xSE or 1xBTL+2xSE
  • Audio input format: analog
  • PVDD range: 18 V to 26 V max.
  • Output noise level: <60 µVrms (AW)
  • Dynamic range: >109 dB
  • Idle power at 26 VPVDD: <350 mW

用途

ドキュメント

デザイン リソース