- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
家庭用ロボット
掃除機、芝刈り、プール清掃ロボット、その他多くのロボットのためのソリューション
-
このページでは
概要
コンパクトなモータードライブ、エネルギー効率が高く長持ちするバッテリー寿命、ナビゲーション用の高度なセンシング機能、クラウドとユーザーへの安全な接続を特長とするクラス最高の家庭用ロボットハードウェアコンポーネント。 ユーザーフレンドリーで安全なロボット設計の鍵となるすべての機能。 インフィニオンは、自律型家庭用およびサービスロボットに必要なすべてのロボット製造の基本コンポーネントをワンストップで提供しています。
利点
- スペース&省エネモータードライブ
- USB-C & ワイヤレス充電ソリューション
- 環境センシング 3D ToF & レーダー
- 安全なバッテリー管理 (BMS)
- 強力なセンシング
- 堅牢なセキュリティ ソリューション
- 最高の安全基準
- 急速充電のための強力なSMPS
- 評価ボードとリファレンス デザイン
- 一連のMCUおよびメモリ ソリューション
ブロックダイヤグラム
概要
家庭用ロボットは、家事やタスクを実行するように設計されたロボットです。 これらは、掃除、調理、およびその他の家庭用機能を支援して、住宅所有者の日常生活を楽にする小さな自律型デバイスです。
家庭用ロボットの家庭用ロボット向けのソリューションには、モーターインバータースイッチや統合モーター制御ソリューションなど、スペースと省エネのモーター制御が含まれます。 ロボット電源システム用のUSB-C 充電とワイヤレス充電を備えた効率的で高速なバッテリー充電器。 包括的なバッテリー管理システム (BMS)。 衝突回避、物体と崖の検出、SLAM ナビゲーションとマッピングなどのスマートセンシング。 Wi-Fi、Bluetooth®、産業用インターフェース、トランシーバーなどの接続ソリューションを使用して、ユーザーやIoTに接続する機能。 暗号化と認証のためのスマートロボットソリューションを提供する組み込みセキュリティなどのセキュリティと安全性。 また、市場で最も幅広いマイクロコントローラーとメモリポートフォリオを中心にロボットオペレーティングシステム (ROS) ソリューションを設計できます。
家庭用ロボットは自由に動くため、タスクを完了するには強力なBMS と電源管理が必要です。 インフィニオンは、BMS 機能ブロック用の幅広い製品セレクションでこれを提供しています。 これには、より広い安全動作領域 (SOA) を特長とするバッテリー保護、より高いピーク電流レートによる短絡保護、より効果的な並列化ソリューション、システムコスト削減、および最大250V のMOSFET 保護ソリューションが含まれます。また、TLE9012バッテリー監視およびバランシングIC も提供されており、クラス最高のアプリケーションの堅牢性、高精度の電圧測定、および最小のシステムコストを提供します。
また、産業用および車載用グレードの電力管理ソリューションの幅広いポートフォリオも提供しています。 DC-DC 変換に関しては、デジタルコントローラー、統合パワーステージ、統合ポイントオブロード、統合PMIC、ディスクリートソリューション、および車載グレードのスイッチングレギュレーターで使用される製品で構成されています。 一方、インフィニオンの車載グレードのリニア電圧レギュレーターのポートフォリオは、汎用、高性能、電圧トラッキング、アプリケーション固有の24V およびアクティブアンテナ、およびポストレギュレーター向けのソリューションで構成されています。
移動ロボットの設計において最も重要な機能ブロックの1つであるモーター制御は、インフィニオンのソリューションによって快適にカバーされています。 ブラシ付きモーターとブラシレスモーターの両方に、柔軟性と性能最適化の利点を提供するディスクリートおよび半統合ソリューションを含む、さまざまな選択肢を提供しています。 また、インフィニオンの統合制御およびゲートドライバソリューションは、PCB 設計の複雑さとBOM の削減、統合された制御ファームウェア、性能の最適化、および適切なMOSFET を選択する柔軟性をもたらします。 当社の統合ゲートドライバと電力段は、PCB 設計の複雑さとBOM の削減を特長とし、電力密度も向上させます。 完全なモーター制御ソリューションをお探しの場合は、上記の機能を組み合わせた統合制御およびゲートドライバおよびパワーステージをお見逃しなく。 最後に、より正確なモーター制御、よりシンプルで高速な計算制御アルゴリズム、モーターノイズの低減を実現する位置、速度、電流センシングを選択することもできます。
モータ制御マイコンに最高の性能と高度なペリフェラル機能が求められているお客様は、PSoC™ Arm®Cortex®-M33をベースとした Control C3Mファミリのマイコンをご検討ください。これらのMCUは、高RPMシステムを制御する機能、独自のADCによるWBG、ModusToolbox™ Motor Suiteの専用ソフトウェアエコシステムを備えています。これらすべてのソリューションと評価ボードの詳細については、このページのダウンロードセクションにあるアプリケーションプレゼンテーションをご覧ください。
センサーがなければ、ホームロボットは見たり聞いたりすることができないため、不可能です。 インフィニオンの幅広いポートフォリオの中には、多くのセンサーと、それらに対応するソフトウェア、評価ボード、リファレンスデザインがあります。 具体的には、以下を提供します。
具体的には、以下を提供します。
最高の信号対雑音比 (SNR) を特長とするシリコンマイク、マイクレベルでの防水および防塵(IP57) 用の密閉型デュアルメンブレン (SDM) は、統合が容易で、小型パッケージで提供されます。
24GHz および60GHz レーダーセンサーのポートフォリオは、コンパクトでコスト効率の高いレーダーチップで構成されており、信頼性の高い動きと距離の検出のための高感度、可視レンズなしでプラスチックカバーを介して動作する機能を提供します。
最大VGA (640 x 480ポイント) の3D 深度解像度、最小フットプリントによる最高レベルの統合、業界をリードするパフォーマンスと太陽光の堅牢性、低コストアーキテクチャを備えた最小コストの3D カメラ、および最小フットプリントのコンパニオンVCSELドライバを備えたタイムオブフライト(ToF)。
Bluetooth®、Bluetooth® 低エネルギー (BLE)、およびWi-Fi 接続の堅牢なポートフォリオは、家庭用ロボット内のさまざまな機能を可能にし、複数の市場に対応します。 当社のソリューションは信頼性が高く、低消費電力で、高性能SoCを備えています。 これは、家庭用ロボットがより安全で、充電の頻度が少なくて済み、常に学習していることを意味します。
家庭用ロボットも、その職務を遂行するために安全でなければなりません。 当社のソリューションにより、顧客のニーズだけでなく、お客様自身のニーズも満たすことができます。 たとえば、Microsoft のソリューションでは、挿入されたデバイスID、リモート セキュリティ管理のためのリモート構成証明によって顧客のセットアップが簡素化され、ハードウェア セキュリティはハイパーバイザーのサポートによって VM に拡張されます。 しかし、それだけではありません。 また、脆弱性を最小限に抑え、持続可能性を最大化するハードウェアセキュリティによって提供される機能ライセンス、高度な防御、および企業の評判の保護をサポートするハードウェアセキュリティ製品で、収益の増加を支援します。
家庭用ロボットは、家事やタスクを実行するように設計されたロボットです。 これらは、掃除、調理、およびその他の家庭用機能を支援して、住宅所有者の日常生活を楽にする小さな自律型デバイスです。
家庭用ロボットの家庭用ロボット向けのソリューションには、モーターインバータースイッチや統合モーター制御ソリューションなど、スペースと省エネのモーター制御が含まれます。 ロボット電源システム用のUSB-C 充電とワイヤレス充電を備えた効率的で高速なバッテリー充電器。 包括的なバッテリー管理システム (BMS)。 衝突回避、物体と崖の検出、SLAM ナビゲーションとマッピングなどのスマートセンシング。 Wi-Fi、Bluetooth®、産業用インターフェース、トランシーバーなどの接続ソリューションを使用して、ユーザーやIoTに接続する機能。 暗号化と認証のためのスマートロボットソリューションを提供する組み込みセキュリティなどのセキュリティと安全性。 また、市場で最も幅広いマイクロコントローラーとメモリポートフォリオを中心にロボットオペレーティングシステム (ROS) ソリューションを設計できます。
家庭用ロボットは自由に動くため、タスクを完了するには強力なBMS と電源管理が必要です。 インフィニオンは、BMS 機能ブロック用の幅広い製品セレクションでこれを提供しています。 これには、より広い安全動作領域 (SOA) を特長とするバッテリー保護、より高いピーク電流レートによる短絡保護、より効果的な並列化ソリューション、システムコスト削減、および最大250V のMOSFET 保護ソリューションが含まれます。また、TLE9012バッテリー監視およびバランシングIC も提供されており、クラス最高のアプリケーションの堅牢性、高精度の電圧測定、および最小のシステムコストを提供します。
また、産業用および車載用グレードの電力管理ソリューションの幅広いポートフォリオも提供しています。 DC-DC 変換に関しては、デジタルコントローラー、統合パワーステージ、統合ポイントオブロード、統合PMIC、ディスクリートソリューション、および車載グレードのスイッチングレギュレーターで使用される製品で構成されています。 一方、インフィニオンの車載グレードのリニア電圧レギュレーターのポートフォリオは、汎用、高性能、電圧トラッキング、アプリケーション固有の24V およびアクティブアンテナ、およびポストレギュレーター向けのソリューションで構成されています。
移動ロボットの設計において最も重要な機能ブロックの1つであるモーター制御は、インフィニオンのソリューションによって快適にカバーされています。 ブラシ付きモーターとブラシレスモーターの両方に、柔軟性と性能最適化の利点を提供するディスクリートおよび半統合ソリューションを含む、さまざまな選択肢を提供しています。 また、インフィニオンの統合制御およびゲートドライバソリューションは、PCB 設計の複雑さとBOM の削減、統合された制御ファームウェア、性能の最適化、および適切なMOSFET を選択する柔軟性をもたらします。 当社の統合ゲートドライバと電力段は、PCB 設計の複雑さとBOM の削減を特長とし、電力密度も向上させます。 完全なモーター制御ソリューションをお探しの場合は、上記の機能を組み合わせた統合制御およびゲートドライバおよびパワーステージをお見逃しなく。 最後に、より正確なモーター制御、よりシンプルで高速な計算制御アルゴリズム、モーターノイズの低減を実現する位置、速度、電流センシングを選択することもできます。
モータ制御マイコンに最高の性能と高度なペリフェラル機能が求められているお客様は、PSoC™ Arm®Cortex®-M33をベースとした Control C3Mファミリのマイコンをご検討ください。これらのMCUは、高RPMシステムを制御する機能、独自のADCによるWBG、ModusToolbox™ Motor Suiteの専用ソフトウェアエコシステムを備えています。これらすべてのソリューションと評価ボードの詳細については、このページのダウンロードセクションにあるアプリケーションプレゼンテーションをご覧ください。
センサーがなければ、ホームロボットは見たり聞いたりすることができないため、不可能です。 インフィニオンの幅広いポートフォリオの中には、多くのセンサーと、それらに対応するソフトウェア、評価ボード、リファレンスデザインがあります。 具体的には、以下を提供します。
具体的には、以下を提供します。
最高の信号対雑音比 (SNR) を特長とするシリコンマイク、マイクレベルでの防水および防塵(IP57) 用の密閉型デュアルメンブレン (SDM) は、統合が容易で、小型パッケージで提供されます。
24GHz および60GHz レーダーセンサーのポートフォリオは、コンパクトでコスト効率の高いレーダーチップで構成されており、信頼性の高い動きと距離の検出のための高感度、可視レンズなしでプラスチックカバーを介して動作する機能を提供します。
最大VGA (640 x 480ポイント) の3D 深度解像度、最小フットプリントによる最高レベルの統合、業界をリードするパフォーマンスと太陽光の堅牢性、低コストアーキテクチャを備えた最小コストの3D カメラ、および最小フットプリントのコンパニオンVCSELドライバを備えたタイムオブフライト(ToF)。
Bluetooth®、Bluetooth® 低エネルギー (BLE)、およびWi-Fi 接続の堅牢なポートフォリオは、家庭用ロボット内のさまざまな機能を可能にし、複数の市場に対応します。 当社のソリューションは信頼性が高く、低消費電力で、高性能SoCを備えています。 これは、家庭用ロボットがより安全で、充電の頻度が少なくて済み、常に学習していることを意味します。
家庭用ロボットも、その職務を遂行するために安全でなければなりません。 当社のソリューションにより、顧客のニーズだけでなく、お客様自身のニーズも満たすことができます。 たとえば、Microsoft のソリューションでは、挿入されたデバイスID、リモート セキュリティ管理のためのリモート構成証明によって顧客のセットアップが簡素化され、ハードウェア セキュリティはハイパーバイザーのサポートによって VM に拡張されます。 しかし、それだけではありません。 また、脆弱性を最小限に抑え、持続可能性を最大化するハードウェアセキュリティによって提供される機能ライセンス、高度な防御、および企業の評判の保護をサポートするハードウェアセキュリティ製品で、収益の増加を支援します。