シャーシ ドメイン制御
シャーシ ドメイン コントローラーを使用すると、シャーシ機能制御および新機能の更新が、より効率的で、より適切に集中して実現できます。
-
このページでは
概要
シャーシ ドメインコントローラー (CDC) は、車両の複数のシャーシ関連サブシステムを制御する単一のECUです。 これらのサブシステムには、ブレーキ、ステアリング、サスペンション、および横滑り防止装置などのアクティブセーフティシステムが含まれます。 CDCは、さまざまなセンサーを使用してこれらのサブシステムのステータスを監視し、必要に応じて調整して、分散型ECUに比べて多くの利点を備えた安全で効率的な動作を保証します。
利点
- スケーラビリティと相互運用性
- 高い設計柔軟性
- チップセットソリューションの単一ソース
- ソフトウェアOTAによる適応性
- 簡単なデザインインで市場投入までの時間の短縮
- 信頼性の高い品質と性能
ブロック図
概要
シャーシアプリケーションは車両の最も重要な安全機能の一部であることを認識しており、ISO 26262に準拠し、安全性と堅牢性の最も厳しい基準を共に満たすために開発された製品を使用して、機能安全へのシステムレベルのアプローチに変換します。
自動車分野での確かな実績と長年の経験を持つインフィニオンは、あらゆる電動パワーステアリングプロジェクトに最適なパートナーです。当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。小さなフットプリントと統合された機能のおかげで、当社のソリューションはBOMの削減に貢献します。
さらに、当社のチップセットは、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよびハイアバイラビリティなソリューションまで、モデル間でプラットフォームソリューションを拡張してコスト効率を向上させたいOEMに適しています。 最後になりましたが、すべてのコンポーネントがインフィニオンの高い車載品質基準に従って製造されていることで安心感を得ることができます。
当社は、シャーシアプリケーションソリューション、安全モーター制御のノウハウ、信頼性の高い製品、技術文書、評価ボードにおいて20年以上の専門知識を有しています。これにより、シャーシコントローラとアクチュエータのすべての主要なソケットをカバーし、デザインインを容易にし、市場投入までの時間を短縮します。
- 小型フットプリントを特徴とする強力でスケーラブルなチップセット
- 実証済みの相互運用性
- フェイルセーフおよびフェイルオペレーショナルシステムのサポート
- 電源、ゲートドライバ、センサ、マイコンを共同で開発することに焦点を当てた調和のとれた安全コンセプト
インフィニオンは、セーフティ・マイクロコントローラから電源、ブリッジ・ドライバ、ワールドクラスのMOSFET、センサーまで、あらゆる開発ニーズに対応する幅広いICを提供しています。プロジェクトを強化するのに当社のコンポーネントで何ができるか、ご覧ください。
当社は、相互運用可能でスケーラブルな幅広い製品ファミリーを提供し、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよび高可用性ソリューションまで、OEMプラットフォームのバリエーションにわたってモジュール設計の柔軟性を実現します。
インフィニオンは、自動車業界向けの高品質サプライヤーとして確かな実績があります。長年にわたり、当社は、設計の柔軟性を最大限に高めるために、デザインインが容易でスケーラブルな製品ファミリーを幅広く開発してきました。 現在、フェイルセーフシステムや部分的および完全冗長システムを含む、安全で安心なシステム向けの完全で費用対効果の高いチップセットソリューションを提供しています。 確かな実績、社内の専門知識、アプリケーション知識、および信頼できるソリューションにより、当社は安全モーター制御のパートナーです。
シャーシ ドメインコントローラーは、さまざまなセンサーを使用してシャーシコンポーネントのステータスを監視し、それらが正常に動作していることを確認し、高度な安全機能を実装します。 また、車両の性能を向上させるためにも使用できます。 サスペンションの剛性や各ホイールに送られる動力量を調整するために使用できます。これは車両のハンドリングと加速を改善するのに役立ちます。最後に、シャーシコンポーネントの状態を監視し、それに応じて動作を調整することにより、車両の燃料効率を改善するためにも使用できます。
シャーシ ドメイン コントローラーを使用する利点には、次のようなものがあります。
- 高性能でスケーラブル、かつ安全なコンピューティング・プラットフォームを提供し、すでにセンサー・クラスターとすべてのマルチアクスル慣性センサーが含まれています。
- コスト効率の高いX-checkと慣性センサー信号の融合、および車両動的モデルの高効率で安全なコンピューティングを可能にします
- したがって、シャシードメインコントロールユニットは、特にトルクベクタリングを備えた四輪駆動が必要な場合に、VSC、セミアクティブサスペンション、ドライブトレインなどの機能を効率的に調整するための有望なアプローチを表しています。
シャーシアプリケーションは車両の最も重要な安全機能の一部であることを認識しており、ISO 26262に準拠し、安全性と堅牢性の最も厳しい基準を共に満たすために開発された製品を使用して、機能安全へのシステムレベルのアプローチに変換します。
自動車分野での確かな実績と長年の経験を持つインフィニオンは、あらゆる電動パワーステアリングプロジェクトに最適なパートナーです。当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。小さなフットプリントと統合された機能のおかげで、当社のソリューションはBOMの削減に貢献します。
さらに、当社のチップセットは、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよびハイアバイラビリティなソリューションまで、モデル間でプラットフォームソリューションを拡張してコスト効率を向上させたいOEMに適しています。 最後になりましたが、すべてのコンポーネントがインフィニオンの高い車載品質基準に従って製造されていることで安心感を得ることができます。
当社は、シャーシアプリケーションソリューション、安全モーター制御のノウハウ、信頼性の高い製品、技術文書、評価ボードにおいて20年以上の専門知識を有しています。これにより、シャーシコントローラとアクチュエータのすべての主要なソケットをカバーし、デザインインを容易にし、市場投入までの時間を短縮します。
- 小型フットプリントを特徴とする強力でスケーラブルなチップセット
- 実証済みの相互運用性
- フェイルセーフおよびフェイルオペレーショナルシステムのサポート
- 電源、ゲートドライバ、センサ、マイコンを共同で開発することに焦点を当てた調和のとれた安全コンセプト
インフィニオンは、セーフティ・マイクロコントローラから電源、ブリッジ・ドライバ、ワールドクラスのMOSFET、センサーまで、あらゆる開発ニーズに対応する幅広いICを提供しています。プロジェクトを強化するのに当社のコンポーネントで何ができるか、ご覧ください。
当社は、相互運用可能でスケーラブルな幅広い製品ファミリーを提供し、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよび高可用性ソリューションまで、OEMプラットフォームのバリエーションにわたってモジュール設計の柔軟性を実現します。
インフィニオンは、自動車業界向けの高品質サプライヤーとして確かな実績があります。長年にわたり、当社は、設計の柔軟性を最大限に高めるために、デザインインが容易でスケーラブルな製品ファミリーを幅広く開発してきました。 現在、フェイルセーフシステムや部分的および完全冗長システムを含む、安全で安心なシステム向けの完全で費用対効果の高いチップセットソリューションを提供しています。 確かな実績、社内の専門知識、アプリケーション知識、および信頼できるソリューションにより、当社は安全モーター制御のパートナーです。
シャーシ ドメインコントローラーは、さまざまなセンサーを使用してシャーシコンポーネントのステータスを監視し、それらが正常に動作していることを確認し、高度な安全機能を実装します。 また、車両の性能を向上させるためにも使用できます。 サスペンションの剛性や各ホイールに送られる動力量を調整するために使用できます。これは車両のハンドリングと加速を改善するのに役立ちます。最後に、シャーシコンポーネントの状態を監視し、それに応じて動作を調整することにより、車両の燃料効率を改善するためにも使用できます。
シャーシ ドメイン コントローラーを使用する利点には、次のようなものがあります。
- 高性能でスケーラブル、かつ安全なコンピューティング・プラットフォームを提供し、すでにセンサー・クラスターとすべてのマルチアクスル慣性センサーが含まれています。
- コスト効率の高いX-checkと慣性センサー信号の融合、および車両動的モデルの高効率で安全なコンピューティングを可能にします
- したがって、シャシードメインコントロールユニットは、特にトルクベクタリングを備えた四輪駆動が必要な場合に、VSC、セミアクティブサスペンション、ドライブトレインなどの機能を効率的に調整するための有望なアプローチを表しています。