2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
インフィニオン、コモン クライテリアEAL6+認証の耐量子暗号搭載の車載セキュリティ コントローラー TEGRION™ SLI22を発表
マーケットニュース
2026年3月3日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、28nm TEGRION™ SLI22を発表しました。これは、車載セキュリティコントローラーの最新製品であり、今後のコネクテッド システムを保護する目的で設計されています。SLI22は、ドイツ連邦情報セキュリティ局 (BSI) でのコモン クライテリア (CC) 認証および耐量子暗号 (PQC) 搭載により、関連するセキュリティ標準への準拠を可能にし、量子コンピューティングの進歩にともない高まるサイバーセキュリティへの脅威から堅牢な保護を提供します。
TEGRION SLI22はこのセキュリティ基盤を生かし、eSIM、V2X、車両アクセスといったセキュリティクリティカルな用途に幅広く適用可能です。インフィニオンの包括的なセキュリティ エコシステムの一環として、SLI22は、市場を牽引する既存のSLI37やSLI97を補完し、インフィニオンのポートフォリオ全体をさらに強化します。本製品は高性能のInfineon Integrity Guard 32アーキテクチャに基づいており、システムの完全性と信頼性を強化する堅牢なセキュリティ フレームワークを提供します。さらに、新しいETSI MFF3パッケージでも提供され、MFF2と比べて実装面積を70 %削減します。
インフィニオンのトラステッド モバイル コネクティビティおよびトランザクション製品ラインの責任者であるトルガハン イルディズ (Tolgahan Yildiz) は「車載セキュリティ分野で長年の実績を持つインフィニオンは最高水準の安全性と信頼性が求められる領域に向けて、堅牢でスケーラブルな製品の提供してきました。豊富な経験とイノベーションへのコミットメントにより、潜在的な脅威を予測し、積極的に対処することが可能です。信頼と顧客満足の実績を礎に、モビリティの未来を支える最先端技術の提供に注力しています」と述べています。
インフィニオンは、PQC分野の主要プレーヤーであり、最先端のハードウェアベースのPQCソリューションを市場にいち早く投入した企業でもあります。SLI22は、セキュリティコントローラーにPQCアルゴリズムを実装し、世界で初めてコモン クライテリアEAL6+認証を取得したTEGRIONファミリーの製品です。
Arm® v8-Mに基づく高性能32ビットCPUは、エネルギー効率を維持しながら、卓越した速度と性能を実現します。TEGRION SLI22車載セキュリティ コントローラーは、最大25 %の性能向上に寄与する最適化されたキャッシュと、従来型および耐量子アルゴリズムをサポートする暗号化アクセラレーターを搭載し、堅牢な保護をサポートします。耐久性を重視した設計と17年間のデータ保持により、長年にわたり現場で運用される車両や機器に対して、長期的な信頼性と性能を提供します。
供給状況について
TEGRION SLI22車載セキュリティ コントローラーはサンプル提供中です。詳細情報は、www.infineon.com/part/SLI22CMA1MXXXで入手できます。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Infineon’s TEGRION™ SLI22 automotive security controller with post-quantum cryptography certified to Common Criteria EAL6+
JPEG
2126x1114 px
Infineon’s TEGRION™ SLI22 automotive security controller is a robust, high‑performance, PQC‑ready security platform and can be deployed across a wide range of security-critical applications, including eSIM, V2X, and car access.
JPEG
2126x1196 px
Information Number : infcss202603-058