XENSIV™磁気センサー シミュレーション ツール
インフィニオンのシミュレーション ツールで実際のアプリケーション条件でセンサーを比較
-
このページでは
概要
当社のセンサーシミュレーション ツールは、アプリケーション条件で製品を比較できます。このツールは使いやすく、最適な磁石と組み合わせたインフィニオン XENSIV™センサーを特定するのに役立ちます。 磁場波形とデータ計算をライブでシミュレートし、さまざまなパラメーター条件を比較できます。
主な機能
- メーカー向けの準備ができました
- オープンソース評価ボード
- Arduino/Raspberry Piと互換
- 高速+簡単なアプリケーション検出
- 数分で最初の測定
- 拡張可能なシステム設計
利点
- GUIおよびサンプルコード
- 無料ソフトウェアのダウンロード
- 別途プログラミングが不要
- オールインワンのコンセプト
- プラグアンドプレイのボード
- 標準化されたArduinoのフォームファクター
概要
3D磁場センサーにより、より小型で、より正確で堅牢な設計を実現。このセンサファミリは、低消費電流とコスト最適化設計で、民生用、産業用、車載用などの新しい磁気センサアプリケーションのニーズに特に対応しています。磁場内での3次元運動の測定、直線的なスライド運動、360°の角度回転に最適です。
インフィニオンの省エネルギー化ホールスイッチの幅広いポートフォリオを最小パッケージでご紹介します。ホール・スイッチ・アプリケーションをシミュレートし、磁場とアプリケーション内のホール・スイッチのスイッチング動作の正確なシミュレーションで結果を確認します。
最高のバラエティ - ローエンドからハイエンドまで、ホール、GMR、AMR、TMRの4つの磁気技術すべてに標準化され、専門化されています。このツールは、磁石の表面からセンサーまでの有効な距離と、磁気特性、センサーの仕様、組み立て公差などの特定のパラメーターを指定して、組み立て誤差を計算します。
インフィニオンのXENSIVTM電流センサー用革新的なシミュレーションツールは、磁場の正確な3D計算を提供します。ユーザー定義の電流レールの場合、このツールは、磁場伝達係数、電気抵抗、電力損失などの主要な性能パラメータを計算します。
インフィニオンの革新的なSPEED SENSOR SOLUTION TOOLは、歯ホイールとバックバイアス磁石の形状に推奨されるセンサーを提供します。選択プロセスでは、浮遊磁界耐性の強化、方向チャネルの必要性、センサーインターフェースなどのお客様の制約が考慮されます。
3D磁場センサーにより、より小型で、より正確で堅牢な設計を実現。このセンサファミリは、低消費電流とコスト最適化設計で、民生用、産業用、車載用などの新しい磁気センサアプリケーションのニーズに特に対応しています。磁場内での3次元運動の測定、直線的なスライド運動、360°の角度回転に最適です。
インフィニオンの省エネルギー化ホールスイッチの幅広いポートフォリオを最小パッケージでご紹介します。ホール・スイッチ・アプリケーションをシミュレートし、磁場とアプリケーション内のホール・スイッチのスイッチング動作の正確なシミュレーションで結果を確認します。
最高のバラエティ - ローエンドからハイエンドまで、ホール、GMR、AMR、TMRの4つの磁気技術すべてに標準化され、専門化されています。このツールは、磁石の表面からセンサーまでの有効な距離と、磁気特性、センサーの仕様、組み立て公差などの特定のパラメーターを指定して、組み立て誤差を計算します。
インフィニオンのXENSIVTM電流センサー用革新的なシミュレーションツールは、磁場の正確な3D計算を提供します。ユーザー定義の電流レールの場合、このツールは、磁場伝達係数、電気抵抗、電力損失などの主要な性能パラメータを計算します。
インフィニオンの革新的なSPEED SENSOR SOLUTION TOOLは、歯ホイールとバックバイアス磁石の形状に推奨されるセンサーを提供します。選択プロセスでは、浮遊磁界耐性の強化、方向チャネルの必要性、センサーインターフェースなどのお客様の制約が考慮されます。