ツール
開発ツールは、半導体製品の開発を加速し、性能を向上させ、市場投入までの時間を短縮するのに重要です。
-
このページでは
カテゴリー別の参照
コンフィギュレーション
設定の微調整: 設定ツールを使用して、システムを簡単にカスタマイズ、最適化できます
コンフィギュレーション Subfamilies
ハードウェア開発
インフィニオンは、自動車、産業、民生用電子機器のアプリケーション向けのハードウェア開発ソリューションを提供しています。
ハードウェア開発 Subfamilies
プログラミングおよびテスト
インフィニオンの包括的なプログラミングおよびテスト ソリューション (デバッガーやエミュレーターなど) は、市場投入までの時間を短縮し、製品の品質を向上させます。
プログラミングおよびテスト Subfamilies
SDK
お客様のニーズに対応するインフィニオンの包括的なソフトウェア開発キット (SDK) をご覧ください
SDK Subfamilies
ツール アーカイブ
製造終了のツール, ソフトウェア, および製造中止製品
ツール アーカイブ Subfamilies
ユーティリティ
直感的に操作できるPCコントロールパネルで、電力線ネットワークを指揮しましょう。
ユーティリティ Subfamilies
概要
開発ツールは、お客様が開発プロセスを加速し、製品性能を向上させ、市場投入までの時間を短縮することを可能にするため、半導体製品を扱う上で重要です。これらのツールは、ソフトウェア開発、テスト、および検証のための包括的な機能と特徴のセットを顧客に提供し、特定のニーズを満たすように製品を設計および最適化することを容易にします。適切な開発ツールを使用すれば、お客様は設計のプロトタイプ作成と反復を迅速に行うことができ、コストと時間のかかる物理プロトタイプの必要性を減らすことができます。さらに、開発ツールを使用すると、設計プロセスの早い段階で潜在的な問題を特定して対処し、製品の品質と信頼性を向上させることができます。半導体業界と最先端技術を深く理解しているインフィニオンは、さまざまな業界やユースケースのお客様のニーズを満たすように設計された幅広い開発ツールを提供しています。シミュレーションやモデリングソフトウェアから、設計自動化ツールやテスト/検証ソフトウェアまで、インフィニオンの開発ツールにより、お客様はビジネスを成功に導く革新的なソリューションを開発することができます。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:ここでは、インフィニオンのすべてのソフトウェアを見つけることができます
ツール:ここでは、インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを見つけることができます
開発ツールは、お客様が開発プロセスを加速し、製品性能を向上させ、市場投入までの時間を短縮することを可能にするため、半導体製品を扱う上で重要です。これらのツールは、ソフトウェア開発、テスト、および検証のための包括的な機能と特徴のセットを顧客に提供し、特定のニーズを満たすように製品を設計および最適化することを容易にします。適切な開発ツールを使用すれば、お客様は設計のプロトタイプ作成と反復を迅速に行うことができ、コストと時間のかかる物理プロトタイプの必要性を減らすことができます。さらに、開発ツールを使用すると、設計プロセスの早い段階で潜在的な問題を特定して対処し、製品の品質と信頼性を向上させることができます。半導体業界と最先端技術を深く理解しているインフィニオンは、さまざまな業界やユースケースのお客様のニーズを満たすように設計された幅広い開発ツールを提供しています。シミュレーションやモデリングソフトウェアから、設計自動化ツールやテスト/検証ソフトウェアまで、インフィニオンの開発ツールにより、お客様はビジネスを成功に導く革新的なソリューションを開発することができます。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:ここでは、インフィニオンのすべてのソフトウェアを見つけることができます
ツール:ここでは、インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを見つけることができます