AIROC™ Bluetooth® LE & Bluetooth® Multiprotocol
AIROC™ Bluetooth®で製品の市場投入までの時間を短縮
AIROC™ Bluetooth® LE & Bluetooth® Multiprotocol サブカテゴリー
AIROC™ Bluetooth®製品は、Bluetooth® Low Energy専用品と、Bluetooth® LEに加えてBluetooth® Classicにも対応するデュアルモードBluetooth®ソリューションをラインアップしており、お客様のアプリケーションに最高の信頼性と最高性能のコネクティビティを提供します。
AIROC™ Bluetooth® Low Energyの製品ラインアップは、CYW20736、CYW20737、CYW20835、PSoC™ 4 Bluetooth® LEおよびPSoC™ 6 Bluetooth® LEシステムオンチップ (SoC) デバイス、システム イン パッケージ (SiP) モジュールで構成されています。デュアルモードBluetooth®の製品ラインアップには、Bluetooth® SIG準拠の組み込みアプリケーション向けBluetooth®標準プロファイルとプロトコルを統合したデバイスおよびモジュールが含まれています。AIROC™ Bluetooth®モジュールはすべて、完全に統合および認証取得済みのプログラマブルなモジュールで、製品の迅速かつ容易な開発を支援するよう設計されています。
| 製品 | SDK | CPU | Flash (KB) | RAM (KB) | GPIOS | 最大送信出力 | 受信感度 |
| CYW20736 | ModusToolbox | 24MHz Cortex-M3 | 外付け | 60 | 14 | 4 dBm | -93 dBm |
| CYW20737 | WICED SDK 2.x | 24MHz Cortex-M3 | 外付け | 60 | 14 | 4 dBm | -93 dBm |
| CYW20835 | ModusToolbox | 96MHz Cortex-M4 | 外付け | 384 | 24 | 12 dBm | -94.5 dBm |
| PSoC™ 4 w/Bluetooth LE | Creator | 48MHz Cortex-M0 | 最大256KB | 最大32 | 36 | 3 dBm | -91 dBm |
| PSoC™ 63 w/Bluetooth LE | ModusToolbox | 150MHz Cortex-M4 および 100MHz Cortex-M0 | 最大1MB | 最大288 | 最大84 | 4 dBm | -95 dBm |
| 製品 | SDK | CPU | Flash (KB) | RAM (KB) | GPIOS | 最大送信出力 | 受信感度 |
| ModusToolbox | 96MHz Cortex-M3 | 外付け | 352 | 24 | 12 dBm (BR) | -93.5 dBm | |
| ModusToolbox | 96MHz Cortex-M4 | 1 MB | 512 | 最大 40 | 5 dBM (BR) | -95.5 dBm | |
| CYW20721 | ModusToolbox | 96MHz Cortex-M4 | 1 MB | 512 | 最大 40 | 5 dBM (BR) | -95.5 dBm |
| ModusToolbox | 96MHz Cortex-M4 | 外付け | 384 | 24 | 10 dBM (BR) | -94.5 dBm | |
| CYW20819 | ModusToolbox | 96MHz Cortex-M4 | 256 | 176 | 22 | 4 dBM (BR) | -95.5 dBm |
インフィニオンはまた、すべてのメッシュ ノード タイプに対応した完全なSIG準拠のBluetooth®メッシュ ソリューションを提供しています。インフィニオンは、Bluetooth® Meshアプリケーションのサンプルコードや、Android、iOS、およびWindows用のソースコードを含むヘルパー アプリケーション、認証済みBluetooth®モジュールを提供し、お客様のBluetooth® Meshソリューションを迅速に市場に投入するお手伝いをします。
製品設計がかつてないほど簡単かつ短期間で行えるようになりました。Bluetooth® SDKには、デュアルモード (BR + EDR + Bluetooth® LE) に準拠したアプリケーションを構築するのに必要なものすべてが含まれています。Bluetooth® SDKは、ModusToolbox™ソフトウェアおよびツール、Bluetooth®コンフィギュレーター ツールとともに、ビーコン、トラッカー、スマートウォッチ、オーディオ デバイス、HIDデバイス (リモコン、マウス、キーボード) 医療機器、ホーム オートメーション プラットフォームなどの素晴らしいBluetooth®対応IoTソリューションを設計可能な強力かつ使いやすいツールセットです。
ModusToolbox™は、開発者の生活を楽にするために作られました。インフィニオンMCUの迅速な開発を可能にする使いやすいソフトウェアとツールのコレクションで、AIROC™ Wi-Fi、AIROC™ Bluetooth® およびAIROC™ Wi-Fi + Bluetoothコンボ デバイスを使用した組み込みセンサーおよび制御から無線およびクラウド接続システムまでのアプリケーションをカバーします。
インフィニオンのBluetooth®モジュールはターンキー ソリューションです。Bluetooth® Low EnergyおよびデュアルモードBluetooth®ソリューションをラインアップしているモジュール製品は、完全に認証および認定を取得しています。製品の概要はこちらをご覧ください。 .