AIROC™車載向けワイヤレス
次世代コネクテッドカー向けの受賞歴のあるワイヤレス ソリューション
業界をリードするWi-FiおよびBluetooth®コンボ ソリューションであるAIROC™車載用製品ラインアップは、今日のコネクテッドカーにおけるインフォテインメントおよびテレマティクス システムを強化します。運転手と同乗者は、AIROC™車載用接続ソリューションにより、モバイル デバイスからのコンテンツを車のインフォテインメント システムや後部座席のディスプレイに簡単に同期させストリーミングできるようになると同時に、車外への高速接続も可能になります。
インフィニオンの先駆的なRSDB (Real Simultaneous Dual Band) ソリューションは、2.4 GHzと5 GHzの両方の帯域で同時に動作し、MIMO (Multiple Input Multiple-Output) をサポートします。RSDBソリューションは、自動車向けの複雑なユースケース シナリオに対応可能な帯域幅とソフトウェア アーキテクチャを提供し、AP、ステーション、P2P接続を同時に組み合わせて行えるようにします。これにより、自動車メーカーは複数のアプリケーション シナリオに同時に対応できるようになります。運転手および同乗者のデバイスで広帯域データおよびメディア コンテンツのストリーミングや、電話/タブレット ディスプレイのミラーリング (Apple CarPlay、Android Auto、Mirrorlink)、外部無線ホット スポット アクセスによる携帯電話データサービスに依存しない外出先からの接続などが可能です。2.4 GHz帯のWi-FiとBluetooth®の共存をサポートするBluetooth®技術により、Bluetooth®ハンズフリー通話を利用しながら、これらすべてを行うことができます。
自動車メーカーは、車載Wi-Fiを活用してソフトウェアのアップグレードや新機能を提供することができます。運転手は、自分の車の位置やガソリン残量、走行距離などを、モバイル端末を使ってリモートで確認することができます。同じデバイスで、車の性能や診断に関するアラートを受信することもできます。
Wi-Fiは電気自動車 (EV) の充電インフラの通信技術として、電力網から自動車へのエネルギー伝送の最適化や、自動車充電の便利な決済システムとして利用されます。
AIROC™車載用Bluetooth®デバイスは、自動車と最新モバイル機器やウェアラブル ガジェットとの接続を可能にします。Bluetooth® Enhanced Data Rate (EDR) のサポートにより、モバイル機器と車載インフォテインメント無線システム間でハンズフリー通話やA2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 音楽ストリーミング向けにクラス最高のワイヤレス オーディオを実現します。これら製品ラインアップは、パケットの損失部分の補間処理 (PLC: Packet Loss Concealment) やビットエラー補正など、さまざまなSmartAudio™アルゴリズムにより、ナローバンドおよび最新のワイドバンド音声機能をサポートしています。またBluetooth®技術により、運転手はスマートフォンを使ってシートや温度、インフォテインメントの設定を調整したり、自動車の性能と診断に関する重要なデータを提供したりすることができます。
すべての車載用Bluetooth®デバイスは業界標準のHCI (Host Controller Interface) を提供し、ほぼすべてのBluetooth®スタック、オペレーティング システム、ホスト プロセッサーで使用することが可能です。
車載用認定BluetoothおよびWiFi + Bluetooth®コンボ デバイスの詳細や使用開始のご希望はmailto:auto-iot-rm@cypress.com までお問い合わせください。