産業用アプリケーション向けのセキュリティコントローラ
概要
産業用M2Mアプリケーション用に設計された組み込みSIM(eSIM)
次の産業革命、すなわちインダストリー4.0の中心になるのがスマートコネクティビティです。インダストリー4.0では、スマート工場でインテリジェントな機械が稼働し、セルラーネットワークで情報を交換しながら工業生産プロセス全体を管理します。
インフィニオンのSLM製品ファミリーは、産業用M2M(マシン・ツー・マシン)アプリケーション向けに最適化された16ビット/32ビットのセキュリティコントローラです。このファミリーは拡張動作温度範囲(-40~105°C)で卓越した耐久性を備えており、スマートメーターや自動販売機、物品管理などの過酷な環境や使用条件に最適です。
製品
ハイライト
The SLM17ECB800B has been specially tailored for eSIM applications in IoT environments by combining a highly optimized feature set and a very small footprint.
- High-performance 32-bit ARM® SecurCore® SC300™ processor
- Extended temperature range from -40° to 105°C and high endurance in demanding industrial environments
- Up to 800 kB SOLID FLASH™ memory
- Micro Symmetric Crypto Processor (µSCP)
- ISO7816 or GPIO
- Common Criteria EAL 5+ (High) certification
- Industrial-grade qualification
Wide range of form factors including the traditional MFF2 and miniaturized packages such as USON-8-6 and Wafer-level Chip-Scale Package (WLCSP) for maximum foot-print optimization.
ETSIやGSMAが定義する組み込み汎用ICカード(eUICC)仕様に完全準拠し、優れた柔軟性と簡素化されたM2Mソリューションの導入を実現します。
- 高性能32ビットARM® SecurCore® SC300™プロセッサ
- -40℃から105℃の拡張動作温度範囲、厳しい産業用環境での高い耐久性
- 最大1MバイトのSOLID FLASH™メモリにより、デバイスメーカーでの試作の迅速化と市場に出すまでの時間短縮
- 関連するあらゆる暗号化スキームをサポートするハードウェアによる暗号コプロセッサ
- 広範囲にわたるインターフェイス(ISO7816、SWP、USB、I2C、SPIなど)により、さまざまな産業用および車載用アプリケーションに対応
- コモンクライテリア EAL 5+ high認証
- 産業用グレードに適合
産業用グレードのセキュリティコントローラファミリーです。実績に裏付けられた品質が、ミッションクリティカルなアプリケーションで信頼性に優れたセルラー接続を実現します。
- 16ビット セキュリティコントローラ
- -40℃から105℃の拡張動作温度範囲、厳しい産業用環境での高い耐久性
- 最大504KバイトのSOLID FLASH™メモリ
- 対称および非対称の暗号プロセッサ
- ISO7816インターフェイス
- 産業用グレードに適合
トレーニング
サポート