これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

SECORA™ Pay セキュリティソリューション

SECORA™ Pay セキュリティソリューションは、現在および将来の支払いニーズに対応する柔軟で革新的なワンストップソリューションです。

nobutton

概要

非接触型への移行は、決済業界を牽引しています。近年のこの重要なトレンドは、ますます強力なテクノロジーによって部分的に可能になり、明らかに勢いを増しています。非接触技術は、新しく革新的なフォームファクターを刺激し、支払いに加えて追加のユースケースもサポートしています。インフィニオンのSECORA™ Pay ソリューションは、広範なサービスとデザインインサポートに裏打ちされた優れた技術により、非接触型決済機能を事実上あらゆるものに統合できます。

SECORA™ Pay 製品ファミリーは、コイルオンモジュール (CoM) チップモジュールに統合された認定ソフトウェアを備えたセキュリティコントローラーを使用し、標準化されたインレイを使用して簡単かつ迅速にカードを製造しています。卓越した非接触型トランザクション速度と優れたパフォーマンスを提供します。

インフィニオンのSECORA™ Pay ポートフォリオは、高度なJava Card™技術、事前認証済みの決済オプション、およびVISA, マスターカード, ディスカバー, アメリカンエキスプレスの決済サポートなど、幅広いソリューションを通じて非接触型決済セキュリティを提供します。SECORA™ Pay セキュリティ製品ポートフォリオは、Pay S、Pay X、Pay W のバリエーションで構成されています。

28nm の新しいSECORA Pay ソリューションが利用可能になりました。

  • 主要なグローバル決済スキーム (VISA, マスターカード, ディスカバー, アメリカンエキスプレス) からの参照承認とパーソナライゼーションスクリプトのサポートを備えた、Ready-to-go、off-the-shelf、最適化されたEMVソリューション
  • SECORA™ Pay Sは、Java Card 3.1 と GlobalPlatform 2.3.1 をベースに、最適化され、すぐに使えるソリューションを提供します。
  • コイルオンモジュール (CoM) チップモジュールを搭載したSECORA Pay ソリューションは、インフィニオンが有線カードアンテナと組み合わせて誘導結合技術を使用しているため、カード設計に最大限の柔軟性を提供します。
  • SECORA™ Pay Xは、VISA, マスターカード, アメリカンエキスプレス, ディスカバー向けのインフィニオンのすぐに使えるリファレンスソリューションにより、EMVベースの決済スキームと国内ネットワークを柔軟にサポートできるイネーブルメントプラットフォームです。
  • SECORA Pay™ Xは、交通機関の発券やNFCタグなどの革新的な技術を通じて、EMV決済カードの付加価値ユースケースに対応する柔軟なプラットフォームです。
  • SECORA™ Pay Xは、Java Card 3.1、GlobalPlatform 2.3.1をベースにした柔軟なプラットフォームを提供します。
  • コイルオンモジュール (CoM) チップモジュールを搭載したSECORA Pay ソリューションは、インフィニオンが有線カードアンテナと組み合わせて誘導結合技術を使用しているため、カード設計に最大限の柔軟性を提供します。したがって、リサイクルされた海洋プラスチックまたは木材で作られた環境に優しいカードなど、未来のマーケットトレンドにも合致しています。
  • SECORA™ Pay Wソリューションは、革新的なテクノロジーと広範なサービスおよびデザインインサポートを組み合わせた柔軟なワンストップショップです。非接触型決済機能を革新的なフォームファクターに簡単かつ迅速に統合できます。
  • VISAとマスターカードによって事前認証されており、革新的なフォームファクターに実装する準備ができています。バッテリーレスのパッシブウェアラブルや支払いアクセサリ (キーフォブ, リストバンド, ブレスレットなど) 向けに最適化されています。
  • クラス最高の非接触性能により、さまざまなアイテムに支払い機能を統合できます。
  • SPA (スマートペイメントアクセサリ) に基づくSECORA™ Pay W は、ほぼすべての材料に統合できるため、持続可能な新しい材料とフォームファクターに対する顧客の要求を満たします。

SECORA™ Payは、LEDの柔軟な位置を持つカードインレイをサポートするようになりました。VisaおよびMastercard認定の商品ファミリーにより、銀行はLED照明をベースにした視覚効果を追加した新しい特徴的な決済カードをデザインすることができます。埋め込まれたLEDは、支払い取引を行うときにカードをPOS端末に向けると、視覚的なフィードバックを提供します。これらのカードは、印刷箔を使用してさまざまな色でカスタマイズできます。

LED照明はPOS端末のNFCフィールドから給電されるため、バッテリー電源が不要です。さらに、この製品ファミリーは、最小限の変更でカードメーカーの生産プロセスに統合できます。EMVCo準拠のデュアルインターフェースカードへの迅速かつ容易な統合が可能で、シンプルで迅速な認証プロセスも含まれます。

非接触型への移行は、決済業界を牽引しています。近年のこの重要なトレンドは、ますます強力なテクノロジーによって部分的に可能になり、明らかに勢いを増しています。非接触技術は、新しく革新的なフォームファクターを刺激し、支払いに加えて追加のユースケースもサポートしています。インフィニオンのSECORA™ Pay ソリューションは、広範なサービスとデザインインサポートに裏打ちされた優れた技術により、非接触型決済機能を事実上あらゆるものに統合できます。

SECORA™ Pay 製品ファミリーは、コイルオンモジュール (CoM) チップモジュールに統合された認定ソフトウェアを備えたセキュリティコントローラーを使用し、標準化されたインレイを使用して簡単かつ迅速にカードを製造しています。卓越した非接触型トランザクション速度と優れたパフォーマンスを提供します。

インフィニオンのSECORA™ Pay ポートフォリオは、高度なJava Card™技術、事前認証済みの決済オプション、およびVISA, マスターカード, ディスカバー, アメリカンエキスプレスの決済サポートなど、幅広いソリューションを通じて非接触型決済セキュリティを提供します。SECORA™ Pay セキュリティ製品ポートフォリオは、Pay S、Pay X、Pay W のバリエーションで構成されています。

28nm の新しいSECORA Pay ソリューションが利用可能になりました。

  • 主要なグローバル決済スキーム (VISA, マスターカード, ディスカバー, アメリカンエキスプレス) からの参照承認とパーソナライゼーションスクリプトのサポートを備えた、Ready-to-go、off-the-shelf、最適化されたEMVソリューション
  • SECORA™ Pay Sは、Java Card 3.1 と GlobalPlatform 2.3.1 をベースに、最適化され、すぐに使えるソリューションを提供します。
  • コイルオンモジュール (CoM) チップモジュールを搭載したSECORA Pay ソリューションは、インフィニオンが有線カードアンテナと組み合わせて誘導結合技術を使用しているため、カード設計に最大限の柔軟性を提供します。

  • SECORA™ Pay Xは、VISA, マスターカード, アメリカンエキスプレス, ディスカバー向けのインフィニオンのすぐに使えるリファレンスソリューションにより、EMVベースの決済スキームと国内ネットワークを柔軟にサポートできるイネーブルメントプラットフォームです。
  • SECORA Pay™ Xは、交通機関の発券やNFCタグなどの革新的な技術を通じて、EMV決済カードの付加価値ユースケースに対応する柔軟なプラットフォームです。
  • SECORA™ Pay Xは、Java Card 3.1、GlobalPlatform 2.3.1をベースにした柔軟なプラットフォームを提供します。
  • コイルオンモジュール (CoM) チップモジュールを搭載したSECORA Pay ソリューションは、インフィニオンが有線カードアンテナと組み合わせて誘導結合技術を使用しているため、カード設計に最大限の柔軟性を提供します。したがって、リサイクルされた海洋プラスチックまたは木材で作られた環境に優しいカードなど、未来のマーケットトレンドにも合致しています。

  • SECORA™ Pay Wソリューションは、革新的なテクノロジーと広範なサービスおよびデザインインサポートを組み合わせた柔軟なワンストップショップです。非接触型決済機能を革新的なフォームファクターに簡単かつ迅速に統合できます。
  • VISAとマスターカードによって事前認証されており、革新的なフォームファクターに実装する準備ができています。バッテリーレスのパッシブウェアラブルや支払いアクセサリ (キーフォブ, リストバンド, ブレスレットなど) 向けに最適化されています。
  • クラス最高の非接触性能により、さまざまなアイテムに支払い機能を統合できます。
  • SPA (スマートペイメントアクセサリ) に基づくSECORA™ Pay W は、ほぼすべての材料に統合できるため、持続可能な新しい材料とフォームファクターに対する顧客の要求を満たします。

SECORA™ Payは、LEDの柔軟な位置を持つカードインレイをサポートするようになりました。VisaおよびMastercard認定の商品ファミリーにより、銀行はLED照明をベースにした視覚効果を追加した新しい特徴的な決済カードをデザインすることができます。埋め込まれたLEDは、支払い取引を行うときにカードをPOS端末に向けると、視覚的なフィードバックを提供します。これらのカードは、印刷箔を使用してさまざまな色でカスタマイズできます。

LED照明はPOS端末のNFCフィールドから給電されるため、バッテリー電源が不要です。さらに、この製品ファミリーは、最小限の変更でカードメーカーの生産プロセスに統合できます。EMVCo準拠のデュアルインターフェースカードへの迅速かつ容易な統合が可能で、シンプルで迅速な認証プロセスも含まれます。

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する ", "labelEn" : "Ask the community " }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション ", "labelEn" : "View all discussions " } ] }