2026/03/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
ビジネス&財務プレス
2026/03/10
ビジネス&財務プレス
2026/03/09
ビジネス&財務プレス
2026/03/04
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
SECORA™ Pay セキュリティソリューション
SECORA™ Pay Bioは、オールインワンの生体認証決済ソリューションであり、スケーラブルな生産と摩擦のないオンボーディングプロセスをサポートします。
-
このページでは
概要
SECORA™ Pay Bioは、カードの作成と発行を簡素化するオールインワンサービスにより、生体認証決済カードのHWアーキテクチャ全体を合理化します。 このソリューションは、Mastercard®およびVISA®の仕様に準拠しており、カード所有者により便利で非接触型決済を実現します。 SLC39Bシステムオンチップセキュアエレメントと生体認証センサーを、誘導結合技術に基づく生体認証コイルオンモジュール(BCoM)パッケージに統合します。
主な機能
- 生体認証オールインワンソリューション
- EMVCo認定プラットフォーム製品
- 生体認証システムインモジュール
- 誘導結合技術
- Mastercard仕様
- Visa仕様に準拠
- さまざまな登録オプションがサポートされています
- 高機能Javaカードプラットフォーム
用途
概要
生体認証決済カードは、カード所有者がカードのセンサーに指を置き、端末でカードをタップするだけで本人確認できるため、より便利で衛生的な決済体験を提供します。
主な利点
- PINの代替として便利で高速な生体認証2要素認証
- POS端末との衛生的でタッチレスなインタラクション
- すぐに使える:インフラストラクチャのアップグレードは不要
- カード所有者の指紋は、単一のセキュアエレメントでキャプチャ、抽出、照合され、生体認証資格情報も安全に保存されます
- さまざまな登録オプションを提供
- BCoMベースのカードアーキテクチャにより、迅速なカードリリースとライブ化をサポートし、誘導結合技術による製造の複雑さを大幅に軽減します。
- 追加の顧客アプリケーションをサポートする柔軟な生体認証決済プラットフォーム
SECORA™ Pay Bio は、インフィニオンのオールインワンの生体認証決済カードソリューションです。 1つのモジュールには、指紋センサーと電源が統合されたセキュアエレメント、およびインフィニオンのバイオメトリックコイルオンモジュール(BCoM)パッケージが含まれています。誘導結合技術により、カードアンテナとモジュールの間に配線接続は必要ありません。この革新的なアプローチにより、生体認証決済カードに埋め込む必要があるのは1つのモジュールだけであるため、生体認証決済カードの製造プロセスが簡素化されます。
- コスト効率が高く、摩擦のないオンボーディングプロセス:既存のカード制作機器と互換性があり、わずかな適応と生産歩留まりの向上
- 迅速で拡張性の高い製造プロセス:メーカーが需要の変化に適応できるようにします
- 迅速でシンプルな稼働開始:このソリューションはMastercardとVISAの両方の仕様に準拠しているため、BCoMテクノロジーを活用することで、追加のパフォーマンステストはほとんど必要なく、発行者は2~3週間以内に紙ベースの承認を得ることができ、生体認証決済カードのリリースと稼働をスピードアップできます。
- 長期的な信頼性:堅牢性と生体認証決済カードの大幅な改善。
SECORA™ Pay Bioは、さまざまな登録オプションをサポートし、メーカーや発行者が生体認証決済カードをより柔軟に提供できるようにサポートし、生体認証決済カードのスムーズな採用への道を開きます。
- スマートフォンへの登録:
モバイルアプリケーションを使用すると、カード所有者は自宅のスマートカードに指紋を簡単に登録できます。SECORA Pay Bioソリューションは、この機能を開発またはスマートフォンアプリ(iOSおよびAndroid)に統合するためのリファレンスコードとドキュメントを提供します。 - フィールド内登録(PoS登録):
カード所有者は、非接触型通信中にカードを使用し、カードセンサーに指を置くだけで、カードを透過的に登録できます。PoS 端末は、ユーザーにPIN も入力するように要求し得る。 この登録手順は、特定の条件下で一定数の初期取引に対して事前定義されています。 - スリーブ登録:
カード所有者は、接触ベースのスリーブ登録デバイスを使用して、カードに指紋を登録します。このオプションについては、このようなスリーブの設計をサポートするアプリケーションノートが利用可能です。あるいは、すぐに使えるスリーブをパートナーから調達することもできます。
生体認証決済カードは、カード所有者がカードのセンサーに指を置き、端末でカードをタップするだけで本人確認できるため、より便利で衛生的な決済体験を提供します。
主な利点
- PINの代替として便利で高速な生体認証2要素認証
- POS端末との衛生的でタッチレスなインタラクション
- すぐに使える:インフラストラクチャのアップグレードは不要
- カード所有者の指紋は、単一のセキュアエレメントでキャプチャ、抽出、照合され、生体認証資格情報も安全に保存されます
- さまざまな登録オプションを提供
- BCoMベースのカードアーキテクチャにより、迅速なカードリリースとライブ化をサポートし、誘導結合技術による製造の複雑さを大幅に軽減します。
- 追加の顧客アプリケーションをサポートする柔軟な生体認証決済プラットフォーム
SECORA™ Pay Bio は、インフィニオンのオールインワンの生体認証決済カードソリューションです。 1つのモジュールには、指紋センサーと電源が統合されたセキュアエレメント、およびインフィニオンのバイオメトリックコイルオンモジュール(BCoM)パッケージが含まれています。誘導結合技術により、カードアンテナとモジュールの間に配線接続は必要ありません。この革新的なアプローチにより、生体認証決済カードに埋め込む必要があるのは1つのモジュールだけであるため、生体認証決済カードの製造プロセスが簡素化されます。
- コスト効率が高く、摩擦のないオンボーディングプロセス:既存のカード制作機器と互換性があり、わずかな適応と生産歩留まりの向上
- 迅速で拡張性の高い製造プロセス:メーカーが需要の変化に適応できるようにします
- 迅速でシンプルな稼働開始:このソリューションはMastercardとVISAの両方の仕様に準拠しているため、BCoMテクノロジーを活用することで、追加のパフォーマンステストはほとんど必要なく、発行者は2~3週間以内に紙ベースの承認を得ることができ、生体認証決済カードのリリースと稼働をスピードアップできます。
- 長期的な信頼性:堅牢性と生体認証決済カードの大幅な改善。
SECORA™ Pay Bioは、さまざまな登録オプションをサポートし、メーカーや発行者が生体認証決済カードをより柔軟に提供できるようにサポートし、生体認証決済カードのスムーズな採用への道を開きます。
- スマートフォンへの登録:
モバイルアプリケーションを使用すると、カード所有者は自宅のスマートカードに指紋を簡単に登録できます。SECORA Pay Bioソリューションは、この機能を開発またはスマートフォンアプリ(iOSおよびAndroid)に統合するためのリファレンスコードとドキュメントを提供します。 - フィールド内登録(PoS登録):
カード所有者は、非接触型通信中にカードを使用し、カードセンサーに指を置くだけで、カードを透過的に登録できます。PoS 端末は、ユーザーにPIN も入力するように要求し得る。 この登録手順は、特定の条件下で一定数の初期取引に対して事前定義されています。 - スリーブ登録:
カード所有者は、接触ベースのスリーブ登録デバイスを使用して、カードに指紋を登録します。このオプションについては、このようなスリーブの設計をサポートするアプリケーションノートが利用可能です。あるいは、すぐに使えるスリーブをパートナーから調達することもできます。