Development Tooling - Receiver
UWLink
Universal Wireless Link(UWLink)評価キットは、システムレベルでの開発用の最新開発環境です。UWLinkには、マイコンのメインボードおよびスタック式RF拡張ボードが含まれています。そのため、UWLinkは、MS-Windows PC評価ソフトウェアとRF拡張ボード間の事前プログラムされたインタフェース、もしくはオープンプログラマブルなXC886マイクロコントローラボードとして使用できます。UWLinkは、詳細なRF性能評価用には調整されていませんので、そのような目的には、標準評価キットを使用してください。
UWLinkは次の製品用です
- SmartLEWIS RX - TDA5230
SmartLEWIS RX+:TDA5240/35/25評価キット
TDA5240/35/25評価キットは、SmartLEWIS RX+をベースにしたRF評価ボードと、オプションとして利用可能なSmartLEWISシステム・インタフェース・ボード(SIB)で構成されており、PCに簡単に接続できます。グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)を備えた強力なソフトウェアツールにより、自動レシーバーの設定が容易になり、ワイヤレスコントロールアプリケーション開発を支援します。
TDA5240 / 35/25評価キットの特長:
-
RFボード
-
アンテナ付属
-
PC用通信ソフトウェア
-
SmartLEWIS RX +評価キットは315MHz、434MHz、868MHz、915MHzで利用可能
SmartLEWIS RX:TDA523x 評価キット
TDA523x評価キットは、PCに簡単に接続できるUSBインタフェースを含むTDA523xベースのRFボードで構成されています。グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えた強力なソフトウェアツールにより、自動レシーバーの設定が容易になり、ワイヤレスコントロールアプリケーション開発をサポートします。
TDA523x評価キットの特長:
-
PCとのUSBインタフェース付RFボード
-
アンテナ付属
-
PC用通信ソフトウェア
-
TDA523x評価キットは、315MHz、434MHz、868MHzで利用可能
標準RXおよびTX評価キット
標準レシーバー製品TDA52xxおよびTDA72xx用に、製品の種類および必要な周波数帯に応じて、幅広い評価キットを提供しています。評価キットは、レシーバーとトランスミッタを組み合わせた評価キットで、製品テストとアプリケーション開発を容易にします。
標準RX評価キットの特長:
-
レシーバーRFボード
-
対応する送信機RFボード
-
アンテナ付属
注:写真は最新のTDA7200-TDA7100評価キットのものです。異なるボードと機能は、他の製品バリエーションにも適用されます。