Wireless Control Receiver
概要
Wireless Control Receiver サブカテゴリー
ワイヤレス制御向けレシーバーIC
ワイヤレスコントロール・シリーズのレシーバは、超低消費電力ワンチップ型のASKおよびFSK/ASKスーパーヘテロダインレシーバ(SHR)で構成されています。このICは集積度が高く、外付け部品は少数で済みます。
製品
ハイライト
主な特長
これらのデバイスには、ローノイズアンプ(LNA)、ダブルバランストミキサ、完全集積VCO、PLLシンセサイザ、水晶発振器が搭載されています。 すべてのデバイスは、低消費電力で優れた受信感度に加え、電池の長寿命化用にパワーダウン機能を提供します。
お客様のアプリケーションが、要件を低減できるのであれば(温度範囲が限定されている等)、インフィニオンは高品質レシーバー製品であるTDA72xxファミリーを、非車載用アプリケーション専用に低コストで提供しています。
SmartLEWIS™RXレシーバーは、新時代の機能への扉を開きました。高度集積型の本レシーバーICのわずかな機能だけで、マルチチャネル、マルチプロトコル処理、また自己ポーリングが可能なデジタルベースバンド処理を実現しています。
後継製品は、SmartLEWIS™RX+レシーバーファミリーで、感度向上と高レベルの集積化を実現します。詳細
- TDA520X - ASKレシーバ・ファミリ
- TDA521X - ASK/FSKレシーバ・ファミリ
- TDA 522x:切り替え可能なピーク検出器を搭載したASK/FSKレシーバーファミリー
- TDA 72xx:非車載用アプリケーション専用のASK/FSKレシーバー
- TDA 5240/35/25:ベースバンド処理機能付きマルチチャネルSmartLEWIS™ RX+ ASK/FSK 高感度レシーバーファミリー
Related Links
アプリケーション
- リモート制御
- セキュリティシステムおよびアラームシステム
- ホームオートメーション
- 産業用制御機器
- 低ビットレート通信システム
- リモート・キーレス・エントリー (RKE)
- タイヤ空気圧監視システム(TPMS)
サポート