発電と送電

インフィニオンは、風力発電用パワー半導体や太陽光発電用部品のトップメーカーとして、環境にやさしい発電の実現だけでなく、風力発電システムや太陽光発電システムの効率化や小型化を図り、こうした発電システムの競争力を高めています。

・優れたスイッチング特性の1500V PVセントラルインバータ向け電圧クラス2300V PrimePACK™ 3+モジュール

・HVDCなどの要求の高い産業用途向けに高効率、高出力を実現した新型4.5kV IHVモジュール

・ソーラーシステムやエネルギー貯蔵システム向けCoolSiC™は、シリコンのIGBTと比べ、同じ重量のストリングインバータでは出力が2倍になります。さらに、高い動作温度における損失はSiソリューションと比較して大幅に低くなっています。

 

工場とデータセンター

パワー半導体のNo.1として、効率的な電源管理、インテリジェントなモータ制御、高度なセンシング機能、信頼性の高いコネクティビティ製品を備えたスマートファクトリーで、高い信頼性とエネルギー効率の電動モータ、ドライブソリューションをご紹介します。デジタル化に伴い、データセンターの必要性が高まっています。インフィニオンのソリューションは、信頼性が向上した、より効率的な電力供給に、低い冷却要件を備えた、さらに進化したシステムアーキテクチャを実現します。

・冷却ファンのない新しいサーボドライブ:D2PAK -7L パッケージと.XT相互接続技術を組み合わせたCoolSiC™ MOSFET 1200Vは、オートメーションやロボティクスにおいてパッシブ冷却を実現します。

・新しいハイパワーIGBT「650V TRENCHSTOP™ IGBT7 T7と1200V TRENCHSTOP™ IGBT7 S7」は、産業用モータードライブの損失を大幅に低減します。

・650V CoolSiC™ Hybrid discreteは、プラグアンドプレイでUPSなどの高効率化に貢献します。

・EconoDUAL™ 3 今後の動向:長所を活かした新機能を搭載。

 

インフィニオンのEV充電ステーション、車載充電器、DC/DCアプリケーション向け主要パワーソリューションは、クラス最高の効率レベルを実現しながら、システムコストを低く抑えるように設計されています。この点がe-モビリティを実現する重要な鍵となります。

・クラス最高の信頼性と高い電力密度を実現したXHP™ IGBTモジュールと実績のあるIHVモジュールで、トラクションパワーコンバータのさらなるパワーと柔軟性を実現。

・「Sense」「Think」「Act」の3つの電動化ソリューションで、商用車、建設車両、農業用車両(CAV)におけるCO2削減、電動ドライブトレインの高効率化、高出力化、スイッチングの最適化などを実現。

・柔軟性と効率性に優れたディスクリートのCoolMOS™、CoolSiC™から高集積Easy Powerモジュールまで、車載充電器のあらゆるトレンドに対応したスケーラブルなソリューションを提供。

カスタムフィットや簡単に使えるソリューションを備えた最先端の技術ポートフォリオは、住宅やコンシューマ向けの革新的なシステムデザインの開発メーカーをサポートし、スマートでコネクテッドで、エネルギー効率の高い生活体験への需要の高まりに応えます。
エアコン、洗濯機、食器洗い機など、あらゆる家電製品向けの可変速駆動や電源を実現するエネルギー効率の高いシステムソリューション、また、バルブ、ファン、ポンプなどの信頼性の高いシステム制御ソリューションを提供しています。

・可変速駆動用三相ゲートドライバーを搭載したiMOTION™ SmartDriver IMD110により、家電製品のエネルギー消費量を削減。

・誘導加熱用650V逆導電型R6 IGBTは、ソフトスイッチング時の損失を最小限に抑えます。

・ゲートドライバーIC EiceDRIVER™の製品ラインアップ

・スマート、コネクテッド、エネルギー効率に優れたユースケースを紹介する360°キッチン

Virtual Power Conference Japanでは、専用のボードコーナーを設けました。
お客様の開発工数を削減するために、ハードウェアやテクニカルサポートを提供します。
リファレンスデザインは、システムレベルでご利用頂くため、あらかじめ開発された設計図の提供が可能です。
評価ボードは、お客様が選択されたインフィニオン製品の測定や特性の評価が可能です。

22kWの産業用高電圧GPDインバータのリファレンスデザインは、インフィニオンの最新IGBT7、ゲートドライバ、電流センサ、制御技術を1つのシステムに搭載したものです。