- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
FLEXマルチチャネルローサイドスイッチは、パワートレイン、セーフティーアプリケーションおよび産業用途で、リレー、インジェクターバルブ、酸素プローブヒーター、ソレノイド、およびユニポーラステッピング モーターに使用されます。FLEXマルチチャネル ローサイドスイッチファミリーは、4〜18チャネルの完全なスケーラビリティと最先端のテクノロジーのコンセプトを備えています。すべてのFLEXマルチチャネルスイッチには、多くの産業用プラットフォームで使用されている保護機能と強化された診断機能が組み込まれています。
主な機能
- 5V電源電圧監視
- 診断/制御のためのSPI/μSB
- 直接制御用の入力ピン
- アクティブクランプ(高速スイッチオフ)
- 並列動作
- 過電圧保護
- 過電流保護
- 過熱保護
- ESD
用途
製品
概要
これらのICは自動的に故障を検出し、関連するチャネルをオフに切り替えます。 このようなイベントは、過熱、短絡、または過電流によってトリガーされる可能性があります。 障害状態を検出し、システムレベルの診断に対応するために、ICには機能が組み込まれています。診断機能は、オープン負荷、グランドへの短絡、バッテリー電源への短絡、過電流、過熱などの故障状態をチェックします。 CLAMPsafe機能は、チャネル間のバランスの取れたクランプを確実にし、チャネルを並列に配置、電流の増加を可能にします。
あらゆる種類のオーム負荷だけでなく、コイルに蓄積されたエネルギーの能動的放電を必要とする誘導性負荷もあります。
このクランプ回路は、すべてのMulitswitch製品に標準で含まれています。
そのため、すべての誘導性負荷は、リレー、インジェクター、ソレノイド、電気機械式スイッチ、またはモーターとしてサポートされています。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
これらのICは自動的に故障を検出し、関連するチャネルをオフに切り替えます。 このようなイベントは、過熱、短絡、または過電流によってトリガーされる可能性があります。 障害状態を検出し、システムレベルの診断に対応するために、ICには機能が組み込まれています。診断機能は、オープン負荷、グランドへの短絡、バッテリー電源への短絡、過電流、過熱などの故障状態をチェックします。 CLAMPsafe機能は、チャネル間のバランスの取れたクランプを確実にし、チャネルを並列に配置、電流の増加を可能にします。
あらゆる種類のオーム負荷だけでなく、コイルに蓄積されたエネルギーの能動的放電を必要とする誘導性負荷もあります。
このクランプ回路は、すべてのMulitswitch製品に標準で含まれています。
そのため、すべての誘導性負荷は、リレー、インジェクター、ソレノイド、電気機械式スイッチ、またはモーターとしてサポートされています。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。