スマート パワー スイッチ
インフィニオンの車載および産業用アプリケーション向けのローサイドおよびハイサイド スマート パワースイッチの包括的かつ革新的なポートフォリオ
-
このページでは
カテゴリー別の参照
eFuse
インフィニオンの車載eFuse: 車両ドメイン全体にわたる安全でリセット可能なスマートな電力スイッチングを実現する組み込みI²tワイヤー保護およびシステム保護
eFuse Subfamilies
ハイサイドスイッチ
PROFET™製品ファミリーには、12 V、24 V、48 Vの車載および産業用アプリケーション向けに設計された幅広いハイサイド パワースイッチが含まれています。
ハイサイドスイッチ Subfamilies
ローサイドスイッチ
インフィニオンのHITFET™ +およびClassic HITFET™製品ファミリーは、車載および産業用アプリケーション向けの広範囲なローサイドパワースイッチです。
ローサイドスイッチ Subfamilies
マルチチャネルSPIスイッチおよびコントローラー
インフィニオンは、車載および産業用アプリケーション向けに幅広いマルチチャネルSPIスイッチおよびコントローラーを提供しています。
マルチチャネルSPIスイッチおよびコントローラー Subfamilies
概要
パワースイッチは、デバイスに電力を供給する電気回路を制御する高性能な半導体です。スマートパワースイッチは、電源保護、負荷制御、診断による保護などの高度な機能も提供します。
インフィニオンのスマートパワースイッチ ポートフォリオは、12 V、24 V、48 Vの車載および産業用アプリケーションに幅広く対応するシングルおよびマルチチャネルデバイスとして利用可能なローサイド、ハイサイド スイッチで構成されています。 これらのスイッチは従来のヒューズやリレーから置き換えることができ、診断や電流検知、より高い信頼性、再起動機能など、さらに高度な機能を提供できます。これらの機能は異なるタイプの負荷を駆動する際の短絡、過電流、過熱に対して優れた保護をもたらします。車載認定と高度な機能を備えたインフィニオンのパワースイッチは、高性能と信頼性を必要とする車載および産業用アプリケーションに最適で、また機能安全要件に対応します。
どの スマートパワースイッチ製品がお客様の要件に合っているかを知りましょう。
インフィニオンのPROFET™(保護機能付きハイサイドMOSFET パワースイッチ)は、幅広い車載および産業用アプリケーション向けのソリューションを提供し、シングルチャネルおよびマルチチャネルスイッチとして利用可能です。PROFET™ファミリーは、12 V、24 V、および48 Vの車載アプリケーションをサポートし、μs以内の高速スイッチング、過負荷、過電圧、短絡、過熱、グランド損失、および電源損失に対する保護を提供することで、従来のヒューズやリレーを置き換えます。さらに、さまざまなPROFET™ハイサイド パワースイッチ ファミリーは、ロードダンプや誘導性負荷ターンオフなどの動的な過電圧から保護します。PROFET™ Guardファミリーは、車載用電源分配における最新のニーズに対応する最先端のハイサイド スマートパワースイッチ ファミリーです (機能安全ISO 26262など)。インフィニオンのClassic PROFET™は、25年以上の市場実績があり、オプションで電流センスモニターが実装された、定評のある汎用製品ファミリーです。最後のポートフォリオは、産業用アプリケーション向けに設計された産業用PROFET™で、優れたエネルギー耐量を提供します。
インフィニオンのローサイド・スマート・パワー・スイッチのポートフォリオは、12Vおよび24Vの車載用および産業用アプリケーション向けのClassic HITFET™とHITFET™ +の2つの主要な製品ファミリで構成されています。HITFET™(Highly Integrated Temperature-protected FET)ファミリーは、インフィニオンのスマートローサイドパワースイッチ向けソリューションです。内蔵のインテリジェントな保護機能は、過電流、過電圧、短絡、過熱、および静電放電(ESD)に対する保護を提供します。Classic HITFET™ は、RDS(on) 範囲が 10 mΩ まで低下し、高いエネルギー能力を提供します。HITFET™ +ファミリは、バランスの取れた短絡耐性、高速PWMアプリケーションでの消費電力、および診断を備えた、より小さなパッケージサイズで提供されます。
インフィニオンのマルチチャネル スマート パワー スイッチとSPI付きコントローラーのポートフォリオは、幅広い車載および産業用アプリケーションをサポートし、5つの主要製品ファミリーで構成されています。
インフィニオンのSPIDER製品には、LED、低電力電球、ステッピングモーターなどの低電流負荷用のマルチチャネルSPIドライバが含まれ、さまざまなチャネルと構成オプションを提供します。
インフィニオンのSPIDER+ファミリーは、向上したコンフィギュレーション能力で、性能と機能がさらに強化されています。どちらのファミリーも、PWM入力と電流能力に関して非常にスケーラブルです。
インフィニオンのFLEX ファミリーは、SPI、内蔵保護機能、および高度な診断機能を備えた、完全にスケーラブルなマルチチャネル ローサイド パワースイッチ ソリューションです。
インフィニオンのSPOC™+2は、シリアル インターフェースを備えた最新世代のハイサイドマルチチャネル スマート パワー スイッチで、最先端の診断および保護機能を提供します。スルーレート制御やインテリジェントなリスタートストラテジーなどの設定が可能な機能により、高い柔軟性を提供します。このSPIインターフェースにより、デイジーチェーン構成を介して複数のデバイスを接続して、GPIOの使用数を減らすことができます。
車載電源分配用のインフィニオンのゲート ドライバICファミリーは、12 V、24 V、48 Vの異なる電源電圧をサポートします。EiceDRIVER™ APD製品には、1つまたは2つのゲート出力チャネルがあります。これらの製品の特長は、複数の MOSFET を並列に駆動できることと、同時スイッチング時間が µs 級であることで、従来のヒューズに比べてパワーネットの信頼性が大幅に向上しています。電力消費量が少ないため、リレーと比較してさらに利点があります。これに加えて、これらの製品はさまざまな異なる保護メカニズム(ワイヤー保護など)と診断を提供します。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、インフィニオンは、車載電源分配用のスマートパワースイッチおよびゲートドライバIC専用のツールスイートを提供しています。
インフィニオン スマートパワースイッチおよびゲート ドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。 この最適化ツールでは、「ファインダーと選択」ツールのいずれかを使用して、特定の負荷に適したスマート パワー スイッチまたはゲート ドライバICを選択することができます。さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、それぞれの製品に対してさまざまなアプリケーションシナリオをシミュレートできます。 結果はレポートツールにて文書化され、「コンフィギュレーション (構成)」ツールで評価/検証できます。
設計上の課題に直面していませんか? インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築するために24時間365日利用可能です。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。
パワースイッチは、デバイスに電力を供給する電気回路を制御する高性能な半導体です。スマートパワースイッチは、電源保護、負荷制御、診断による保護などの高度な機能も提供します。
インフィニオンのスマートパワースイッチ ポートフォリオは、12 V、24 V、48 Vの車載および産業用アプリケーションに幅広く対応するシングルおよびマルチチャネルデバイスとして利用可能なローサイド、ハイサイド スイッチで構成されています。 これらのスイッチは従来のヒューズやリレーから置き換えることができ、診断や電流検知、より高い信頼性、再起動機能など、さらに高度な機能を提供できます。これらの機能は異なるタイプの負荷を駆動する際の短絡、過電流、過熱に対して優れた保護をもたらします。車載認定と高度な機能を備えたインフィニオンのパワースイッチは、高性能と信頼性を必要とする車載および産業用アプリケーションに最適で、また機能安全要件に対応します。
どの スマートパワースイッチ製品がお客様の要件に合っているかを知りましょう。
インフィニオンのPROFET™(保護機能付きハイサイドMOSFET パワースイッチ)は、幅広い車載および産業用アプリケーション向けのソリューションを提供し、シングルチャネルおよびマルチチャネルスイッチとして利用可能です。PROFET™ファミリーは、12 V、24 V、および48 Vの車載アプリケーションをサポートし、μs以内の高速スイッチング、過負荷、過電圧、短絡、過熱、グランド損失、および電源損失に対する保護を提供することで、従来のヒューズやリレーを置き換えます。さらに、さまざまなPROFET™ハイサイド パワースイッチ ファミリーは、ロードダンプや誘導性負荷ターンオフなどの動的な過電圧から保護します。PROFET™ Guardファミリーは、車載用電源分配における最新のニーズに対応する最先端のハイサイド スマートパワースイッチ ファミリーです (機能安全ISO 26262など)。インフィニオンのClassic PROFET™は、25年以上の市場実績があり、オプションで電流センスモニターが実装された、定評のある汎用製品ファミリーです。最後のポートフォリオは、産業用アプリケーション向けに設計された産業用PROFET™で、優れたエネルギー耐量を提供します。
インフィニオンのローサイド・スマート・パワー・スイッチのポートフォリオは、12Vおよび24Vの車載用および産業用アプリケーション向けのClassic HITFET™とHITFET™ +の2つの主要な製品ファミリで構成されています。HITFET™(Highly Integrated Temperature-protected FET)ファミリーは、インフィニオンのスマートローサイドパワースイッチ向けソリューションです。内蔵のインテリジェントな保護機能は、過電流、過電圧、短絡、過熱、および静電放電(ESD)に対する保護を提供します。Classic HITFET™ は、RDS(on) 範囲が 10 mΩ まで低下し、高いエネルギー能力を提供します。HITFET™ +ファミリは、バランスの取れた短絡耐性、高速PWMアプリケーションでの消費電力、および診断を備えた、より小さなパッケージサイズで提供されます。
インフィニオンのマルチチャネル スマート パワー スイッチとSPI付きコントローラーのポートフォリオは、幅広い車載および産業用アプリケーションをサポートし、5つの主要製品ファミリーで構成されています。
インフィニオンのSPIDER製品には、LED、低電力電球、ステッピングモーターなどの低電流負荷用のマルチチャネルSPIドライバが含まれ、さまざまなチャネルと構成オプションを提供します。
インフィニオンのSPIDER+ファミリーは、向上したコンフィギュレーション能力で、性能と機能がさらに強化されています。どちらのファミリーも、PWM入力と電流能力に関して非常にスケーラブルです。
インフィニオンのFLEX ファミリーは、SPI、内蔵保護機能、および高度な診断機能を備えた、完全にスケーラブルなマルチチャネル ローサイド パワースイッチ ソリューションです。
インフィニオンのSPOC™+2は、シリアル インターフェースを備えた最新世代のハイサイドマルチチャネル スマート パワー スイッチで、最先端の診断および保護機能を提供します。スルーレート制御やインテリジェントなリスタートストラテジーなどの設定が可能な機能により、高い柔軟性を提供します。このSPIインターフェースにより、デイジーチェーン構成を介して複数のデバイスを接続して、GPIOの使用数を減らすことができます。
車載電源分配用のインフィニオンのゲート ドライバICファミリーは、12 V、24 V、48 Vの異なる電源電圧をサポートします。EiceDRIVER™ APD製品には、1つまたは2つのゲート出力チャネルがあります。これらの製品の特長は、複数の MOSFET を並列に駆動できることと、同時スイッチング時間が µs 級であることで、従来のヒューズに比べてパワーネットの信頼性が大幅に向上しています。電力消費量が少ないため、リレーと比較してさらに利点があります。これに加えて、これらの製品はさまざまな異なる保護メカニズム(ワイヤー保護など)と診断を提供します。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン資料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「設計サポート」の章に記載されています。さらに、インフィニオンは、車載電源分配用のスマートパワースイッチおよびゲートドライバIC専用のツールスイートを提供しています。
インフィニオン スマートパワースイッチおよびゲート ドライバ ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。 この最適化ツールでは、「ファインダーと選択」ツールのいずれかを使用して、特定の負荷に適したスマート パワー スイッチまたはゲート ドライバICを選択することができます。さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、それぞれの製品に対してさまざまなアプリケーションシナリオをシミュレートできます。 結果はレポートツールにて文書化され、「コンフィギュレーション (構成)」ツールで評価/検証できます。
設計上の課題に直面していませんか? インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを構築するために24時間365日利用可能です。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでもどこからでも設計上の課題を解決できます。