- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
インフィニオンのデュアルMOSFETポートフォリオは、NチャネルとNチャネル、NチャネルとPチャネル、PチャネルとPチャネルのデュアルMOSFETチップの組み合わせで堅牢なデュアルMOSFETパッケージを提供することで、クラス最高の性能と高効率のソリューションを提供します。 デュアルチャネルMOSFETは、2つのチャネルを持つことで、ドレインとゲートの間の絶縁性を高める利点があります。
主な機能
- 1つのパッケージでのハイサイドとローサイド
- 設計の容易さ
- 簡素化された駆動回路
- 業界標準のピン配置
- RoHS対応
- 環境配慮型製品
用途
製品
概要
インフィニオンが提供する幅広いデュアルMOSFETパッケージは、お客様固有のニーズを満たすために3つの異なる製品範囲で入手可能です。 たとえば、デュアルNチャネルMOSFETは、同じダイサイズのDPAKと高い熱的および電気的性能を提供し、鉛フリーでRoHSに対応します。 デュアルNチャネルおよびPチャネルMOSFETは、高速スイッチングと高度なプレーナ技術を提供します。 最後に、デュアルPチャネルMOSFETは、バッテリーアプリケーション用の充電および放電スイッチなどのさまざまなアプリケーションで実証済みの性能と信頼性を提供します。
デュアルMOSFET製品ポートフォリオ
- N+NチャネルのデュアルMOSFET
- N+PチャネルのデュアルMOSFET
- P+PチャネルのデュアルMOSFET
デュアルMOSFETは、より優れた電気制御と強化されたドライバ性能を可能にし、より小型でコンパクトなパッケージで低消費電力を提供します。 このため、デュアルチャネルMOSFETは、RFアンプ、RFミキサー/マルチプライヤーアプリケーション、およびレベル/ゲイン制御アプリケーションで使用されます。
デュアルチャネルMOSFETは、家庭用ロボットアプリケーション(掃除機および芝刈りロボット)および民生用ドローンのモーター制御設計に適しています。
インフィニオンのデュアルMOSFETの利点:
- 小型サイズで省スペース化
- 内蔵ハーフブリッジ ステージ
- 高い放熱性
- システムの堅牢性と信頼性
また、自動車業界では、ハイブリッドパワートレインドライブ、直接燃料噴射、DC-DCコンバーター アプリケーションなど、多くのアプリケーションにデュアルMOSFETが使用されています。インフィニオンのデュアルチャネルMOSFETは、さまざまな車載アプリケーション向けに堅牢で柔軟なソリューションを提供します。
インフィニオンが提供する幅広いデュアルMOSFETパッケージは、お客様固有のニーズを満たすために3つの異なる製品範囲で入手可能です。 たとえば、デュアルNチャネルMOSFETは、同じダイサイズのDPAKと高い熱的および電気的性能を提供し、鉛フリーでRoHSに対応します。 デュアルNチャネルおよびPチャネルMOSFETは、高速スイッチングと高度なプレーナ技術を提供します。 最後に、デュアルPチャネルMOSFETは、バッテリーアプリケーション用の充電および放電スイッチなどのさまざまなアプリケーションで実証済みの性能と信頼性を提供します。
デュアルMOSFET製品ポートフォリオ
- N+NチャネルのデュアルMOSFET
- N+PチャネルのデュアルMOSFET
- P+PチャネルのデュアルMOSFET
デュアルMOSFETは、より優れた電気制御と強化されたドライバ性能を可能にし、より小型でコンパクトなパッケージで低消費電力を提供します。 このため、デュアルチャネルMOSFETは、RFアンプ、RFミキサー/マルチプライヤーアプリケーション、およびレベル/ゲイン制御アプリケーションで使用されます。
デュアルチャネルMOSFETは、家庭用ロボットアプリケーション(掃除機および芝刈りロボット)および民生用ドローンのモーター制御設計に適しています。
インフィニオンのデュアルMOSFETの利点:
- 小型サイズで省スペース化
- 内蔵ハーフブリッジ ステージ
- 高い放熱性
- システムの堅牢性と信頼性
また、自動車業界では、ハイブリッドパワートレインドライブ、直接燃料噴射、DC-DCコンバーター アプリケーションなど、多くのアプリケーションにデュアルMOSFETが使用されています。インフィニオンのデュアルチャネルMOSFETは、さまざまな車載アプリケーション向けに堅牢で柔軟なソリューションを提供します。