製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)17 A
-
ID (最大)17 A
-
IDpuls (最大)45 A
-
Ptot (最大)30 W
-
Qgd15 nC
-
QG36 nC
-
QG (typ @10V)36 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)280 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)280 mΩ
-
RthJA (最大)80 K/W
-
RthJC (最大)4.1 K/W
-
Rth4.1 K/W
-
VDS (最大)800 V
-
VGS(th) (範囲)2.5 V ~ 3.5 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTO220 FullPAK
-
ピン数3 Pins
-
予算価格€/ 1k1.15
-
動作温度 (範囲)-55 °C ~ 150 °C
-
実装THT
-
極性N
-
特別な機能Price-performance
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPA80R280P7XKSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | TO220 FullPAK | |
| 包装サイズ | 500 | |
| 包装形態 | TUBE | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 個の在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 FullPAK |
| 包装サイズ | 500 |
| 包装形態 | TUBE |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- CoolMOS™ 7 series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- integrated gate resistor
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ since 1998
利点
- better control
- high efficiency @ hard switching
- higher power density
- Higher yield, fewer ESD failures
- fully insulated package