製品仕様情報
-
アイソレーション タイプNon-isolated
-
コンフィギュレーションLow-side
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ65 ns
-
伝搬遅延オン85 ns
-
入力 Vcc (範囲)6 V ~ 20 V
-
出力電流 (Source)2.3 A
-
出力電流 (Sink)3.3 A
-
認定Industrial
-
電圧クラス25 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IR4427STRPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 2500 | |
| 包装形態 | TAPE & REEL | |
| 水分レベル | 2 | |
| モイスチャーパッキン | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 個の在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 2500 |
| 包装形態 | TAPE & REEL |
| 水分レベル | 2 |
| モイスチャーパッキン | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- Supply volt. rage with 25 V Vccmax
- Gate drive supply range: 6 to 20V
- CMOS Schmitt-triggered inputs
- Matched prop. delay for both chan.
- Outputs in phase with inputs