ガルバニック絶縁内蔵ゲートドライバ
MOSFET、IGBT、IGBTモジュール、SiC MOSFET、GaN HEMT用の堅牢、強力で高精度なシングル/デュアルチャネル、絶縁ゲートドライバIC

EiceDRIVER™ガルバニック絶縁ゲートドライバは、磁気結合コアレストランス(CT)技術を使用し、ガルバニック絶縁をまたぎ信号伝達を行います。機能絶縁、基礎絶縁、強化絶縁、UL 1577、VDE 0884認証製品を提供しています。絶縁により、非常に大きな電圧変動 (例:最大±8000V)に対応可能です。
当社の絶縁ドライバには、MOSFET、IGBT、IGBTモジュール、SiC MOSFET、GaN HEMT駆動用に重要な機能やパラメータを内蔵しています。EiceDRIVER™は、産業用・車載用の認証製品としてご利用頂けます。
EiceDRIVER™絶縁ゲートドライバICは、電源スイッチの種類やアプリケーションに応じて、優れた伝搬遅延精度、精密な入力フィルタ、超低オーミックソースおよびシンク出力、高速出力クランピング、短絡保護、アクティブミラークランプ、DESAT保護、広い出力側電源範囲、負のゲート電圧能力、ソフトターンオフ、2レベルターンオフ、強力な逆電流耐性、300kV/μsの拡張コモンモード過渡耐性(CMTI)、複数の低電圧ロックアウト(UVLO)機能の選択が可能です。また、ガルバニック絶縁されたゲートドライバICは、最大10Aの強力なゲートドライブ電流を供給し、優れた電源スイッチ効率を実現します。パッケージオプションには、小型のLGAパッケージに加え、DSOパッケージの8ピンから36ピンまでのバリエーションがあります。
詳細は、製品グループを選択してご覧ください。
電気的安全性が求められる場合、入出力間の内蔵強化絶縁がカギとなります。業界トップレベルの高精度タイミング特性は、寿命プロファイル全体および全温度にわたり、電力変換システム効率のレベルアップを実現します。
主な利点 | 主な特長 | アプリケーション |
---|---|---|
|
|
|
Certificates
Part Numbers | UL 1577 (Vrms) | VED0884-11 Reinforced |
EN 60950-1* |
EN 62368-1 | EN 61010-1 | GB4943.1 | |||||
2250 | 2500 | 3000 | 5700 | Basic | Reinforced | Basic | Reinforced | ||||
2EDS8165H | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2EDS8265H | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
2EDS9265H | |||||||||||
2EDF7275F | |||||||||||
2EDF7175F | |||||||||||
2EDF9275F | |||||||||||
2EDF7275K | |||||||||||
2EDF7235K | |||||||||||
2EDR8259H | √ | √ | √ | √ | |||||||
2EDR7259X | √ | √ | √ | √ | |||||||
2EDR8259X | √ | √ | √ | √ | |||||||
2EDR9259X | √ | √ | √ | √ | |||||||
2EDB8259F | √ | ||||||||||
2EDB7259Y | √ | ||||||||||
2EDB8259Y | √ | ||||||||||
2EDB8259Y | √ | ||||||||||
2EDB7259K | √ | √ | √ | ||||||||
2EDB8259K | √ | √ | √ | ||||||||
2EDB7259A | √ | √ | √ | ||||||||
2EDB8259A | √ | √ | √ |
Part Numbers | UL 1577 (Vrms) | |||||
2250 | 2500 | 3000 | 3750 | 5000 | 5700 | |
1ED020I12-B2 | √ | |||||
1ED020I12-BT | √ | |||||
1EDC05I12AH | √ | |||||
1EDC10I12MH | √ | |||||
1EDC20H12AH | √ | |||||
1EDC20I12AH | √ | |||||
1EDC20I12MH | √ | |||||
1EDC30I12MH | √ | |||||
1EDC40I12AH | √ | |||||
1EDC60H12AH | √ | |||||
1EDC60I12AH | √ | |||||
1EDI20I12SV | ||||||
1EDS20I12SV | √ | |||||
1EDU20I12SV | √ |
Part Number | UL 1577 (Vrms) | VDE0884-11 | |||||
2250 | 2500 | 3000 | 3750 | 5000 | 5700 | Reinforced | |
1ED3120MC12H | √ | √ | |||||
1ED3121MC12H | √ | √ | |||||
1ED3122MC12H | √ | √ | |||||
1ED3123MC12H | √ | √ | |||||
1ED3124MC12H | √ | √ | |||||
1ED3131MC12H | √ | √ | |||||
1ED3431MC12M | √ | √ | |||||
1ED3461MC12M | √ | √ | |||||
1ED3491MC12M | √ | √ | |||||
1ED3830MC12M | √ | √ | |||||
1ED3860MC12M | √ | √ | |||||
1ED3890MC12M | √ | √ | |||||
1ED3120MU12H | √ | ||||||
1ED3121MU12H | √ | ||||||
1ED3122MU12H | √ | ||||||
1ED3123MU12H | √ | ||||||
1ED3124MU12H | √ | ||||||
1ED3131MU12H | √ | ||||||
1ED3431MU12M | √ | ||||||
1ED3461MU12M | √ | ||||||
1ED3491MU12M | √ | ||||||
1ED3830MU12M | √ | ||||||
1ED3860MU12M | √ | ||||||
1ED3890MU12M | √ | ||||||
1ED3124MU12F | √ | ||||||
1ED3125MU12F | √ | ||||||
1ED3240MC12H | √ | √ | |||||
1ED3241MC12H | √ | √ | |||||
1ED3250MC12H | √ | √ | |||||
1ED3251MC12H | √ | √ | |||||
1ED3320MC12N | √ | √ | |||||
1ED3321MC12N | √ | √ | |||||
1ED3322MC12N | √ | √ | |||||
1ED3323MC12N | √ | √ | |||||
1ED3140MU12F | √ | ||||||
1ED3141MU12F | √ | ||||||
1ED3142MU12F | √ | ||||||
1ED3126MU12F | √ | ||||||
1ED3127MU12F | √ | ||||||
1ED3126MC12H | √ | √ | |||||
1ED3127MC12H | √ | √ | |||||
1ED3128MC12H | √ | √ | |||||
1ED3129MC12H | √ | √ |
Part Numbers |
UL 1577 (Vrms) | VDE0884-11 Reinforced | |||||
2250 | 2500 | 3000 | 3750 | 5000 | 5700 | ||
1ED020I12FA2 | √ | ||||||
2ED020I12FA | √ | ||||||
1ED020I12FTA | √ | ||||||
1EDI2001AS | √ | ||||||
1EDI2002AS | √ | ||||||
1EDI2010AS | √ | ||||||
1EDI2003AS | √ | ||||||
1EDI2004AS | √ | ||||||
1EDI3020AS | √ | √ (pending) | |||||
1EDI3021AS | √ | √ (pending) | |||||
1EDI3023AS | √ | √ (pending) | |||||
1EDI3030AS | √ | √ (pending) | |||||
1EDI3031AS | √ | √ (pending) | |||||
1EDI3033AS | √ | √ (pending) | |||||
1EDI3050AS | √ | √ (planned) | |||||
1EDI3051AS | √ | √ (planned) | |||||
1EDI3025AS | √ | √ (planned) | |||||
1EDI3035AS | √ | √ (planned) | |||||
1EDI3040AS | √ | √ (planned) |
こちらもあわせてご覧ください
推奨ドキュメント

- EiceDRIVER™ 1ED Compact now including X3 Compact family (1ED31xx), with up to 14 A output current, 200 kV/µs CMTI
- Show system benefit of Miller clamp, separate output, active shutdown, short circuit clamping, 7-ns prop. delay matching
- Perfect for CoolSiC™ SiC MOSFET and IGBT7. VDE 0884-11 & UL 1577. For solar, EV charging, industrial drive, UPS, SMPS

- EiceDRIVER™ isolated gate driver family use the state-of-the-art coreless transformer (CT) isolation technology
- The CT based isolated gate driver offers higher current, lower power consumption, better CMTI and best in class propagation delay matching
- Perfect for CoolSiC™ SiC MOSFET and IGBT7. VDE 0884-11 & UL 1577. For solar, EV charging, industrial drive, UPS, etc

- The EiceDRIVER™ X3 Compact family (1ED31xx), with up to 14 A output current, 2300 V functional isolation, 200 kV/µs CMTI
- Show system benefit of Miller clamp, separate output, active shutdown, short circuit clamping, 7-ns prop. delay matching
- Perfect for CoolSiC™ SiC MOSFET and IGBT7. VDE 0884-11 & UL 1577. For solar, EV charging, industrial drive, UPS, SMPS

- The new EiceDRIVER™ X3 Digital family (1ED38xx), with I2C-configurability for DESAT, Soft-Off, UVLO, Miller clamp, two level turn off (TLTO).
- Up to 9 A output current, 200 kV/µs CMTI, 30 ns Max. propagation delay matching, 40 V Max output supply voltage.
- Perfect for CoolSiC™ SiC MOSFET and IGBT7. VDE 0884-11 & UL 1577. For solar, EV charging, industrial drive, UPS, etc.

- The EiceDRIVER™ Enhanced X3 Analog family (1ED34xx), with DESAT (adjustable filter time), Miller Clamp, soft-off (adjustable current)
- Up to 9 A output current, 200 kV/µs CMTI, 30 ns Max. propagation delay matching, 40 V Max output supply voltage.
- Perfect for CoolSiC™ SiC MOSFET and IGBT7. VDE 0884-11 & UL 1577. For solar, EV charging, industrial drive, UPS, etc.
このトレーニングでは、IGBTアプリケーション向けゲート抵抗値の算出法、ピーク電流と電力損失要件に適したゲートドライバICの識別法、最悪条件の試験環境下でのゲート抵抗値の微調整法を学びます。