これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

デジタルマルチフェーズコントローラー

CPU、GPU、SoC、およびASIC用の柔軟性の高いデジタルマルチフェーズコントローラー

anchor

製品

概要

Arm® Cortex® -M0を使用したソフトウェア定義アーキテクチャにより、新しい機能やアプリケーションに対応できます。さらに、広範なテレメトリ、I/Oプログラマビリティ、フォルト保護、ピンストラップを備えた豊富なネイティブ機能セットにより、システム設計者は複数のワークロードとシステムアーキテクチャで最適なパフォーマンスを達成するための柔軟性が向上します。

ハイパートランジェント位相制御は、無限の大信号帯域幅、優れた高速電流バランシング、クラス最高の過渡性能を提供し、標準インダクターおよびトランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR) で最小の出力容量を実現します。これにより、BOMコストの削減に貢献します。

デジタルプログラマビリティにより、迅速なプロトタイピングと「what-if」シナリオが可能になります。 プログラミングとピンストラップにより、新しいプラットフォームやアプリケーション全体の在庫管理が簡素化されます。

Arm® Cortex® -M0を使用したソフトウェア定義アーキテクチャにより、新しい機能やアプリケーションに対応できます。さらに、広範なテレメトリ、I/Oプログラマビリティ、フォルト保護、ピンストラップを備えた豊富なネイティブ機能セットにより、システム設計者は複数のワークロードとシステムアーキテクチャで最適なパフォーマンスを達成するための柔軟性が向上します。

ハイパートランジェント位相制御は、無限の大信号帯域幅、優れた高速電流バランシング、クラス最高の過渡性能を提供し、標準インダクターおよびトランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR) で最小の出力容量を実現します。これにより、BOMコストの削減に貢献します。

デジタルプログラマビリティにより、迅速なプロトタイピングと「what-if」シナリオが可能になります。 プログラミングとピンストラップにより、新しいプラットフォームやアプリケーション全体の在庫管理が簡素化されます。

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する ", "labelEn" : "Ask the community " }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション ", "labelEn" : "View all discussions " } ] }