02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
四半期報告書
17/11/2025
カテゴリー別の参照
ディスクリート クラスD オーディオアンプIC
MOSFET またはGaN HEMT を搭載したMERUS™ ディスクリートオーディオアンプドライバIC
統合型クラスDオーディオアンプIC
MERUS™クラスDオーディオアンプIC、マルチチップモジュール、およびディスクリートMOSFET/HEMTドライバIC
概要
独自の5レベル変調を備えた当社独自のMERUS™マルチレベル クラスDオーディオアンプは、消費電力が1/10に低減され、サウンド信号の近似性が向上し、出力フィルタリングにフェライトビーズのみを使用できる妥協のないオーディオ性能を提供します。 また、内蔵DSPオプションにより、システム全体のコストも最小限に抑えられます。
インフィニオンの MERUS™ マルチチップモジュール (MCM) クラスDオーディオアンプは、実績のあるクラスDコントローラーと最先端の低RDS(on) MOSFETを小型QFNパッケージに集積しています。 MCMデバイスは、かさばるヒートシンクを必要とせずに、全負荷時に超高効率を提供します。 また、柔軟な電源構成 (シングルレールまたはスプリットレール) を提供し、複数のスピーカー負荷構成 (2xシングルエンド、1xBTL、または1x並列シングルエンド) をサポートしているため、必要なローパスフィルタの数が半分に削減されます。
インフィニオンのMERUS™ディスクリート オーディオ ソリューションには、拡張性に優れたアンプ ドライバICとパワーMOSFETの組み合わせが含まれており、優れたオーディオ性能とチャネルあたり最大3000 Wのスケーラブルな出力電力を提供します。 インフィニオンのパワーMOSFETとGaN HEMTの幅広いポートフォリオにより、MERUS™ディスクリートオーディオソリューションは、高電力クラスDアンプ市場における高効率、堅牢、高信頼性の産業用リファレンスの標準となっています。
MERUS™クラスDオーディオアンプIC、マルチチップモジュール、およびディスクリートMOSFET/HEMTドライバIC
従来のクラスDオーディオアンプICはスイッチングアンプで、通常はパルス幅変調 (PWM) 信号を備えた2つのパワーMOSFETで構成されています。出力レベルが20 Wを超えるとLCフィルターが必要になり、サイズとコストの両方が増加します。
製品あたりのオーディオ チャネル数の増加に伴い、従来のクラスDアンプはコンパクトなアプリケーションにおいて設計上の課題に直面しています。低消費電力、過度の発熱 (中程度のサウンドレベルでも)、厚みのある高価なフィルターの必要性などです。
インフィニオンのマルチレベルクラスDオーディオアンプ回路技術は、この種のものとして世界で初めて、電磁干渉と帯域外ノイズを低減すると同時に消費電力を改善することを可能にしました。また、フィルターの使用を排除または最小限に抑えることで製造コストを削減でき、設計スペースの節約に繋がります。
革新的なマルチレベルクラスDオーディオアンプICで、インフィニオンは電力効率と電力密度の点で他をリードしています。さらにクールで、小型で、軽量なクラスDオーディオアンプで優れたサウンドの製品を実現します。
独自の5レベル変調を備えた当社独自のMERUS™マルチレベル クラスDオーディオアンプは、消費電力が1/10に低減され、サウンド信号の近似性が向上し、出力フィルタリングにフェライトビーズのみを使用できる妥協のないオーディオ性能を提供します。 また、内蔵DSPオプションにより、システム全体のコストも最小限に抑えられます。
インフィニオンの MERUS™ マルチチップモジュール (MCM) クラスDオーディオアンプは、実績のあるクラスDコントローラーと最先端の低RDS(on) MOSFETを小型QFNパッケージに集積しています。 MCMデバイスは、かさばるヒートシンクを必要とせずに、全負荷時に超高効率を提供します。 また、柔軟な電源構成 (シングルレールまたはスプリットレール) を提供し、複数のスピーカー負荷構成 (2xシングルエンド、1xBTL、または1x並列シングルエンド) をサポートしているため、必要なローパスフィルタの数が半分に削減されます。
インフィニオンのMERUS™ディスクリート オーディオ ソリューションには、拡張性に優れたアンプ ドライバICとパワーMOSFETの組み合わせが含まれており、優れたオーディオ性能とチャネルあたり最大3000 Wのスケーラブルな出力電力を提供します。 インフィニオンのパワーMOSFETとGaN HEMTの幅広いポートフォリオにより、MERUS™ディスクリートオーディオソリューションは、高電力クラスDアンプ市場における高効率、堅牢、高信頼性の産業用リファレンスの標準となっています。
MERUS™クラスDオーディオアンプIC、マルチチップモジュール、およびディスクリートMOSFET/HEMTドライバIC
従来のクラスDオーディオアンプICはスイッチングアンプで、通常はパルス幅変調 (PWM) 信号を備えた2つのパワーMOSFETで構成されています。出力レベルが20 Wを超えるとLCフィルターが必要になり、サイズとコストの両方が増加します。
製品あたりのオーディオ チャネル数の増加に伴い、従来のクラスDアンプはコンパクトなアプリケーションにおいて設計上の課題に直面しています。低消費電力、過度の発熱 (中程度のサウンドレベルでも)、厚みのある高価なフィルターの必要性などです。
インフィニオンのマルチレベルクラスDオーディオアンプ回路技術は、この種のものとして世界で初めて、電磁干渉と帯域外ノイズを低減すると同時に消費電力を改善することを可能にしました。また、フィルターの使用を排除または最小限に抑えることで製造コストを削減でき、設計スペースの節約に繋がります。
革新的なマルチレベルクラスDオーディオアンプICで、インフィニオンは電力効率と電力密度の点で他をリードしています。さらにクールで、小型で、軽量なクラスDオーディオアンプで優れたサウンドの製品を実現します。