PFC-連続導通モードICは、3世代提供中です。ICE2PCS0xGは、BiCMOS技術を採用した第2世代のCCM PFCコントローラーです。アクティブCCM力率改善コンバーター用の第3世代PFCコントローラーICは、2.5Vでトリミングされた最小の内部リファレンスと内蔵のデジタル制御電圧ループを備えています。
主な機能
- 広い入力範囲 (AC85V〜265V)
- 全負荷時に95%の効率
- 外付け部品が少ない
- デジタル電圧ループ補償内蔵
- プログラム可能なスイッチング 20 kHz - 100 kHz
- 最大デューティサイクル: 95% (標準値)
- Vcc低電圧ロックアウト
- 低ピーク電流制限閾値
- 2段目の過電圧保護
- 出力低電圧検出
- PFC イネーブル機能
- クラスD準拠IEC1000-3-2
用途
製品
概要
第3世代は、2.5Vでトリミングされた最小の内部リファレンスと、デジタル制御電圧ループを内蔵しています。0.2Vの低いピーク電流制限、21kHz〜100kHzの調整可能なゲートスイッチング周波数範囲、および50kHz〜100kHzの外部周波数範囲との同期が可能です。全負荷時に95%の効率を すべての入力電圧範囲で達成できます。 0.2Vのピーク電流制限閾値により、シャント抵抗の電力損失が低減されます。コンピューティングPSUアプリケーション専用の保護機能によりシステムのBOMコストを削減できます。厳しい公差でトリミングされた内部パラメータにより、大量生産の信頼性が向上します。最新の第3世代では新機能が利用可能です。PFC CCMには、ブーストフォロワモード、セカンドOVP、VBOK信号、外部イネーブル制御などがあります。それに加えて、電圧ループはデジタル補償と制御を使用するため、動的応答が改善され、システムアプリケーションでのBOMをさらに削減できます。
ICE2PCS0xGは、BiCMOS技術を採用した第2世代の連続導通モード(CCM)PFCコントローラーです。この8ピンCCM ICは、設計者に簡単な手順を提供し、内蔵の保護機能を提供して、システムBOMコストを節約し、システムの安全性を高めます。前世代と比較して、3Vにトリミングされた内部リファレンスが低く、VCC動作範囲の拡大、内部発振器の改善、追加の直接バルクコンデンサ過電圧保護などの利点があります。PFC CCMの第2世代は5製品提供中です。これらのデバイスは、2つの調整可能なスイッチング周波数と3つの固定スイッチング周波数を備え、ブラウンアウト保護を備えています。
1.電圧ループ:ICE2PCxxの場合、電圧ループの補償はVCOMPピンに取り付けられています。しかし、ICE3PCSでは、電圧ループの補償はデジタル制御でIC内部に設置されています。
2.電流検出:ICE2PCは、-0.71Vでソフト過電流(SOC)保護を提供し、-1Vでピーク電流制限(PCL)を提供します。 ICE3PC は SOC を提供しず、シャント抵抗 (RSHUNT) のシステム電力損失を節約するために、ピーク電流制限しきい値を -0.2V まで低くしています。
3. 動的応答: ICE2PCS0x の EDR ブロック設計の +5% 検出ウィンドウでバルク電圧が変動するスタートアップおよび負荷動的中に誘発された入力電流の歪み。ICE3PCS0xはEDRを削除し、統合されたデジタル電圧ループによってバルク電圧の動的応答が改善され、保証されています。
4.動作スイッチング周波数:ICE2PCには、固定スイッチング周波数と調整可能なスイッチング周波数の両方があります。ICE3PCは、外部PWM信号と同期することができます。
第3世代は、2.5Vでトリミングされた最小の内部リファレンスと、デジタル制御電圧ループを内蔵しています。0.2Vの低いピーク電流制限、21kHz〜100kHzの調整可能なゲートスイッチング周波数範囲、および50kHz〜100kHzの外部周波数範囲との同期が可能です。全負荷時に95%の効率を すべての入力電圧範囲で達成できます。 0.2Vのピーク電流制限閾値により、シャント抵抗の電力損失が低減されます。コンピューティングPSUアプリケーション専用の保護機能によりシステムのBOMコストを削減できます。厳しい公差でトリミングされた内部パラメータにより、大量生産の信頼性が向上します。最新の第3世代では新機能が利用可能です。PFC CCMには、ブーストフォロワモード、セカンドOVP、VBOK信号、外部イネーブル制御などがあります。それに加えて、電圧ループはデジタル補償と制御を使用するため、動的応答が改善され、システムアプリケーションでのBOMをさらに削減できます。
ICE2PCS0xGは、BiCMOS技術を採用した第2世代の連続導通モード(CCM)PFCコントローラーです。この8ピンCCM ICは、設計者に簡単な手順を提供し、内蔵の保護機能を提供して、システムBOMコストを節約し、システムの安全性を高めます。前世代と比較して、3Vにトリミングされた内部リファレンスが低く、VCC動作範囲の拡大、内部発振器の改善、追加の直接バルクコンデンサ過電圧保護などの利点があります。PFC CCMの第2世代は5製品提供中です。これらのデバイスは、2つの調整可能なスイッチング周波数と3つの固定スイッチング周波数を備え、ブラウンアウト保護を備えています。
1.電圧ループ:ICE2PCxxの場合、電圧ループの補償はVCOMPピンに取り付けられています。しかし、ICE3PCSでは、電圧ループの補償はデジタル制御でIC内部に設置されています。
2.電流検出:ICE2PCは、-0.71Vでソフト過電流(SOC)保護を提供し、-1Vでピーク電流制限(PCL)を提供します。 ICE3PC は SOC を提供しず、シャント抵抗 (RSHUNT) のシステム電力損失を節約するために、ピーク電流制限しきい値を -0.2V まで低くしています。
3. 動的応答: ICE2PCS0x の EDR ブロック設計の +5% 検出ウィンドウでバルク電圧が変動するスタートアップおよび負荷動的中に誘発された入力電流の歪み。ICE3PCS0xはEDRを削除し、統合されたデジタル電圧ループによってバルク電圧の動的応答が改善され、保証されています。
4.動作スイッチング周波数:ICE2PCには、固定スイッチング周波数と調整可能なスイッチング周波数の両方があります。ICE3PCは、外部PWM信号と同期することができます。