ISOFACE™デジタルアイソレーターは、インフィニオンのコアレストランス(CT)技術に基づいており、幅広いアプリケーション向けに堅牢な高電圧絶縁を提供します。 これらは、高密度電源設計における絶縁型ゲート信号転送や、UART、CAN、SPIなどの絶縁型通信インターフェースに適しています。
主な機能
- 高い堅牢性
- 簡単な交換
- 正確なタイミング性能
- 低消費電力
- VDE0884-17認定
- UL1577認証取得済み
- IEC 60747-17認証取得済み
用途
製品
概要
デジタル アイソレーターは、従来のガルバニック絶縁トランスと光アイソレーターに取って代わり、機能と安全絶縁の主要な形式となっています。 堅牢なガルバニックアイソレーターを必要とするシステム設計者は、性能と電力効率の向上と、サイズと実装コストの削減を活用して、優れた製品をより迅速に開発し、高い安全性を実現します。 インフィニオンのISOFACE™デジタルアイソレーターは、高度に統合された堅牢なガルバニック絶縁と優れた低消費電力を提供し、次世代の産業、自動車、および民生用技術で使用できます。
さまざまなチャネル構成、入力スレッショルド、およびデフォルトの出力状態を備えたISOFACE™デジタルアイソレーター ファミリーは、基礎絶縁または強化絶縁を必要とするアプリケーションに適しています。 デュアルチャネル デジタル アイソレーター ファミリーは基本的な絶縁を提供し、クワッド チャネル デジタル アイソレーター ファミリーはアプリケーション固有の要件を満たすために強化絶縁を提供します。
インフィニオンのISOFACE™デジタルアイソレーターは、高電圧アプリケーションでの安全のためのガルバニック絶縁と、さまざまなグランド電位とレベルシフト要件を持つシステムの機能絶縁を提供するために使用されます。 これらは、システム全体の効率を向上させるために、インフィニオンの非絶縁型ゲートドライバとともに、高密度電力設計における絶縁型ゲート信号転送に使用されます。 たとえば、テレコムDC / DCアイソレーター ブリックアプリケーションで広く使用されています。
さらに、インフィニオンのISOFACE™ デジタルアイソレーターは、産業オートメーション、テレコムおよびサーバー、ソーラーおよびエネルギー蓄電システム、モーター制御、EV充電などの複数のエンドアプリケーションにおける絶縁型通信 (絶縁型CAN、SPI、またはUARTなど) に最適です。
ISOFACE™デジタルアイソレーターは、インフィニオンのコアレストランス(CT)技術に基づいており、幅広いアプリケーション向けに堅牢な高電圧絶縁を提供します。 これらは、高密度電源設計における絶縁型ゲート信号転送や、UART、CAN、SPIなどの絶縁型通信インターフェースに適しています。 さらに、これらの製品はピン互換であり、供給の信頼性のために既存の顧客設計の直接の代替品として使用できます。 また、システムの待機時消費電力を削減し、システム効率を向上させます。
デジタル アイソレーターは、従来のガルバニック絶縁トランスと光アイソレーターに取って代わり、機能と安全絶縁の主要な形式となっています。 堅牢なガルバニックアイソレーターを必要とするシステム設計者は、性能と電力効率の向上と、サイズと実装コストの削減を活用して、優れた製品をより迅速に開発し、高い安全性を実現します。 インフィニオンのISOFACE™デジタルアイソレーターは、高度に統合された堅牢なガルバニック絶縁と優れた低消費電力を提供し、次世代の産業、自動車、および民生用技術で使用できます。
さまざまなチャネル構成、入力スレッショルド、およびデフォルトの出力状態を備えたISOFACE™デジタルアイソレーター ファミリーは、基礎絶縁または強化絶縁を必要とするアプリケーションに適しています。 デュアルチャネル デジタル アイソレーター ファミリーは基本的な絶縁を提供し、クワッド チャネル デジタル アイソレーター ファミリーはアプリケーション固有の要件を満たすために強化絶縁を提供します。
インフィニオンのISOFACE™デジタルアイソレーターは、高電圧アプリケーションでの安全のためのガルバニック絶縁と、さまざまなグランド電位とレベルシフト要件を持つシステムの機能絶縁を提供するために使用されます。 これらは、システム全体の効率を向上させるために、インフィニオンの非絶縁型ゲートドライバとともに、高密度電力設計における絶縁型ゲート信号転送に使用されます。 たとえば、テレコムDC / DCアイソレーター ブリックアプリケーションで広く使用されています。
さらに、インフィニオンのISOFACE™ デジタルアイソレーターは、産業オートメーション、テレコムおよびサーバー、ソーラーおよびエネルギー蓄電システム、モーター制御、EV充電などの複数のエンドアプリケーションにおける絶縁型通信 (絶縁型CAN、SPI、またはUARTなど) に最適です。
ISOFACE™デジタルアイソレーターは、インフィニオンのコアレストランス(CT)技術に基づいており、幅広いアプリケーション向けに堅牢な高電圧絶縁を提供します。 これらは、高密度電源設計における絶縁型ゲート信号転送や、UART、CAN、SPIなどの絶縁型通信インターフェースに適しています。 さらに、これらの製品はピン互換であり、供給の信頼性のために既存の顧客設計の直接の代替品として使用できます。 また、システムの待機時消費電力を削減し、システム効率を向上させます。