iMOTION™モジュラーアプリケーション設計キット(MADK)
小型で柔軟性の高い3相モータ駆動評価プラットフォーム、コントローラおよび IPM 搭載、センサレスまたはオプションでセンサ搭載も可能
iMOTION™モジュラーアプリケーション設計キット(MADK)評価プラットフォームは、20Wから11kWまでのモータ駆動アプリケーションに対応しています。このプラットフォームは、いくつかの制御ボードのオプションと各種のパワーボードを含むモジュール構成でスケーラブルなソリューションを提供します。
MADKで標準化されたプラットフォーム・インターフェイスを使用することで、異なる制御ボードと電源ボードを組み合わせて、アプリケーションの要件に完全に一致するシステムを構築することができます。M1インターフェイスは1つのモーターの制御をサポートし、M3インターフェイスは力率補正(PFC)の制御を追加します。M7インターフェースでは、driver 構成で、1つのモーターとオプションで力率改善 (PFC) のコントロールに対応しています。driverはゲートドライバーを搭載しているため、エアコンや冷蔵庫などのアプリケーション向けのコスト競争力のあるソリューションとなります。モジュラー方式の採用により、評価や開発の段階において、手頃な価格帯で最大限の柔軟性と拡張性を実現します。
1時間以内にモータを駆動
モジュラー方式により最大限の柔軟性と拡張性
Find the right system fitting your application needs:


MADK Block Diagram:
主な特長 |
---|
|
ご興味があると思われる情報
インフィニオンのiMOTION 2.0の紹介およびiMOTION評価ボードを使ってエアコンやコンプレッサー、ドローンなど様々なモータを実際に動かしています。第2回では、専用ソフトウエア「TinyWizard」と「MCE Designer」の使い方を解説しています。
本ビデオでは、iMOTION™モジュラーアプリケーション設計キットプラットフォームのIRMCK099のシステム設定方法をご説明します。測定によりパラメータを設定する方法もお見せします。
可変速モータ制御が、従来のオン・オフのモータ制御が分野に入り込んでいくにしたがい、インフィニオンは、素早く簡単にモータ駆動システムを設計できるように、ターンキー方式でプログラム不要の可変速開発ソリューションをご提供します。本ビデオでは、短時間で開発できる理由と、ソリューションの技術的特長と利点をご説明します。
本ビデオは、現在ご提供中のiMOTION™ MADKボードソリューションの概要をご紹介します。
You will find out what MADK boards are and what are their advantages regarding inverterization.