デバイス ドライバー&ライブラリ
HX3 USB 3.0 ハブ コントローラー: USB-IF 準拠とファームウェアの更新
-
このページでは
カテゴリー別の参照
AIROC™ Wi-Fi & Bluetooth EZ-Serial Module Firmware Platform
AIROC™ソリューションの詳細をご覧ください
AIROC™ Wi-Fi & Bluetooth® LinuxおよびAndroid用ドライバ
接続性向上のための独自およびオープンソースのLinuxサポートモデル
emWinグラフィック ライブラリおよびPSOC™用GUI
emWin は、組込みグラフィック ライブラリおよびグラフィカル ユーザーインターフェース (GUI) フレームワークです
インフィニオンのバッテリー管理システム用Complex Device Driver
インフィニオンのバッテリー管理システム用Complex Device Driverをご覧ください
インフィニオンのバッテリー管理システム用Complex Device Driver Subfamilies
PSOC™ Creator用PSOC™ 6 ペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL)
ペリフェラル ドライバ ライブラリ (PDL) は、PSOC™ 6 MCUアーキテクチャのソフトウェア開発を簡素化します。
概要
HX3 Rev. USB 3.0 ハブ コントローラの *C および *D シリコンは、内部 ROM ファームウェアとの USB-IF コンプライアンス (TID#330000060) に合格しています。お客様は、EEPROMをなくすことでBOMを節約できます。Rev. *C Silicon を使用していて、外部 EEPROM からの起動を選択したお客様は、バージョン B5 または B7 ファームウェアを使用する必要があります。Rev. *D Siliconを使用し、外部EEPROMからの起動を選択したお客様は、バージョンB7ファームウェアを使用する必要があります。
HX3 Rev *D シリコンおよびそれ以前のシリコンの識別方法は、バージョン B7 - リリース ノートに記載されています。
バージョン B5 または B7 は、HX3 Rev *A シリコンと一緒に使用しないでください。Rev *AシリコンによるUSB-IF認証に合格するには、インフィニオンのバージョンB3ファームウェアを使用する必要があります。
HX3 ファームウェアのすべてのバージョンは、I2C EEPROM または外部 I2C マスターを使用して HX3 にダウンロードする必要があります。外部EEPROMを使用する場合は、サイプレスが提供するBlaster Plusソフトウェアツールを使用してEEPROMをプログラムできます。EEPROM にファームウェアをダウンロードする手順は、HX3 のファームウェアのダウンロード - KBA91657 に記載されています。
HX3 Rev. USB 3.0 ハブ コントローラの *C および *D シリコンは、内部 ROM ファームウェアとの USB-IF コンプライアンス (TID#330000060) に合格しています。お客様は、EEPROMをなくすことでBOMを節約できます。Rev. *C Silicon を使用していて、外部 EEPROM からの起動を選択したお客様は、バージョン B5 または B7 ファームウェアを使用する必要があります。Rev. *D Siliconを使用し、外部EEPROMからの起動を選択したお客様は、バージョンB7ファームウェアを使用する必要があります。
HX3 Rev *D シリコンおよびそれ以前のシリコンの識別方法は、バージョン B7 - リリース ノートに記載されています。
バージョン B5 または B7 は、HX3 Rev *A シリコンと一緒に使用しないでください。Rev *AシリコンによるUSB-IF認証に合格するには、インフィニオンのバージョンB3ファームウェアを使用する必要があります。
HX3 ファームウェアのすべてのバージョンは、I2C EEPROM または外部 I2C マスターを使用して HX3 にダウンロードする必要があります。外部EEPROMを使用する場合は、サイプレスが提供するBlaster Plusソフトウェアツールを使用してEEPROMをプログラムできます。EEPROM にファームウェアをダウンロードする手順は、HX3 のファームウェアのダウンロード - KBA91657 に記載されています。