オンラインUPS
最新のオンラインUPSシステム向けの製品およびリファレンスデザイン
-
このページでは
概要
コネクテッド デバイス(IoT)やスマート産業プロセスの急速な成長により、今日の世界では莫大な電力が消費されているため、特に無停電電源装置 (UPS)に関しては、より電力効率が高く費用対効果の高い電源を開発することが必要不可欠です。オンラインUPS システムは、最高レベルの保護を必要とする重要な負荷に無停電電源を供給します。
利点
- 高信頼性
- ゼロダウンタイム
- スケーラビリティ
- 低コスト
- 最小化カーボンフットプリント
- エネルギー効率
ブロックダイヤグラム
概要
必要なレベルの保護は、二重変換によって達成されます。二重変換とは、電力が2回変換されることを意味します。通常の動作では、整流器は入力電力をAC からDC に変換し、出力インバーターに供給します。次に、インバーターは電力をACに変換し出力します。UPS は基本的に負荷をグリッドから切り離すため、電圧と周波数の安定性が保証されます。グリッドに障害が発生した場合、発電機システムがオンラインになるまで、バッテリーを介して瞬時のバックアップ電源を提供します。さまざまなバイパス構造により、動作中のメンテナンス、過負荷能力の向上、または大幅な損失削減が可能になります。
最新のUPSシステムの主な要件は、高い信頼性とダウンタイムゼロだけでなく、スケーラビリティと効率性でもあります。将来のエネルギー需要を満たすためにはスケーラビリティが不可欠ですが、高い変換効率により、二酸化炭素排出量と所有コストの両方を最小限に抑えることができます。
モジュール構成は、これらすべての側面にプラスの効果をもたらします。例として電力段を見てみましょう:モジュール構成の75kVA UPSシステムの場合、それぞれ25 kVA の3つのユニットで構成できます。このようなシステムは、高速サービスとN+1の冗長性により、信頼性と稼働時間を向上させます。また、本質的に拡張性があり、インテリジェントな負荷分散を通じて変換効率を最適できます 。モジュール構成は電力段に限定されないことに注意してください。バッテリーやUPS コントローラーなどの他のコンポーネントも、モジュール設計の恩恵を受けます。
ディスクリートおよびモジュールベースのパワー半導体、ゲートドライバ、電流センサ、コントローラの幅広いポートフォリオを提供しています。ディスクリートデバイスを使用するパワーステージ設計は、多くの場合、3レベルトポロジーに基づいています:ウィーン整流器の実装には、1200V CoolSiC™ダイオードとCoolMOS™スーパージャンクションMOSFETまたはTRENCHSTOP™ 5 IGBTの組み合わせが含まれ、インバーターとバッテリーチャージャーは、TRENCHSTOP™ 5およびHigh Speed 3 IGBTs、およびCoolSiC™ハイブリッドディスクリートまたはCoolSiC™ MOSFETを使用して一般的に実装されます。
EiceDRIVER™ Compact ファミリーの絶縁型ゲートドライバは、マルチレベルトポロジーでのアプリケーションに最適で、上記のすべてのパワー半導体と互換性があります。XENSIV™ 電流センサーは、XMC™ および AURIX™ マイクロコントローラーと組み合わせることで、高精度の制御を可能にします。
必要なレベルの保護は、二重変換によって達成されます。二重変換とは、電力が2回変換されることを意味します。通常の動作では、整流器は入力電力をAC からDC に変換し、出力インバーターに供給します。次に、インバーターは電力をACに変換し出力します。UPS は基本的に負荷をグリッドから切り離すため、電圧と周波数の安定性が保証されます。グリッドに障害が発生した場合、発電機システムがオンラインになるまで、バッテリーを介して瞬時のバックアップ電源を提供します。さまざまなバイパス構造により、動作中のメンテナンス、過負荷能力の向上、または大幅な損失削減が可能になります。
最新のUPSシステムの主な要件は、高い信頼性とダウンタイムゼロだけでなく、スケーラビリティと効率性でもあります。将来のエネルギー需要を満たすためにはスケーラビリティが不可欠ですが、高い変換効率により、二酸化炭素排出量と所有コストの両方を最小限に抑えることができます。
モジュール構成は、これらすべての側面にプラスの効果をもたらします。例として電力段を見てみましょう:モジュール構成の75kVA UPSシステムの場合、それぞれ25 kVA の3つのユニットで構成できます。このようなシステムは、高速サービスとN+1の冗長性により、信頼性と稼働時間を向上させます。また、本質的に拡張性があり、インテリジェントな負荷分散を通じて変換効率を最適できます 。モジュール構成は電力段に限定されないことに注意してください。バッテリーやUPS コントローラーなどの他のコンポーネントも、モジュール設計の恩恵を受けます。
ディスクリートおよびモジュールベースのパワー半導体、ゲートドライバ、電流センサ、コントローラの幅広いポートフォリオを提供しています。ディスクリートデバイスを使用するパワーステージ設計は、多くの場合、3レベルトポロジーに基づいています:ウィーン整流器の実装には、1200V CoolSiC™ダイオードとCoolMOS™スーパージャンクションMOSFETまたはTRENCHSTOP™ 5 IGBTの組み合わせが含まれ、インバーターとバッテリーチャージャーは、TRENCHSTOP™ 5およびHigh Speed 3 IGBTs、およびCoolSiC™ハイブリッドディスクリートまたはCoolSiC™ MOSFETを使用して一般的に実装されます。
EiceDRIVER™ Compact ファミリーの絶縁型ゲートドライバは、マルチレベルトポロジーでのアプリケーションに最適で、上記のすべてのパワー半導体と互換性があります。XENSIV™ 電流センサーは、XMC™ および AURIX™ マイクロコントローラーと組み合わせることで、高精度の制御を可能にします。