住宅とビルのオートメーション
サブカテゴリーを選択
全てのサブカテゴリーを閉じる 全てのサブカテゴリーを開くインフィニオンの広範囲にわたるラインアップでコネクテッドビルディングをスマートに
オフィスビル・商業施設などの建築物のスマート化、インテリジェント化には、コンテキストアウェアネス (状況認識型) 機能を備える必要があります。センサーがこの役割を果たすことにより、人間の五感と同様に、周囲の状況を見たり、感じたり、聞いたりすることができるようになります。こうして、センサーは意味のあるデータを収集して、関連情報をビルディング管理システムに送信します。
同時に、これらの建築物のエネルギー消費は、可能な限り効率的でなければなりません。これはデータ収集プロセスにおいて重要な役割を果たすコネクテッドデバイスにも言えることです。低い待機時消費電力、高い電力効率および信頼性は、スマートビルディングを継続的かつ円滑に運用するために重要なものです。
しかし、コネクテッドデバイスの数が増加するということは、潜在的なセキュリティ脅威も増加するということです。IoTセキュリティは、すでにハードウェアに組み込まれており、建築物内のコネクテッドデバイスをサイバー攻撃から守るためのセキュアな基盤を提供しています。ハードウェアに組込み済みのIoTセキュリティは、コネクテッドデバイスをサイバー攻撃から守るセキュアな基盤を提供します。
インフィニオンのスマートビルディングソリューション
インフィニオンは、センサー、電源管理ICからマイクロコントローラ、セキュリティICまで、スマートビルディングを実現するための幅広い製品ラインアップを提供しています。
- 建築物環境におけるデータ収集用にXENSIVTMセンサーラインアップ
- デバイスの電力効率を向上させる優れたパワーMOSFETおよびドライバ
- エッジでのデータ処理および分析用のマイクロコントローラ
- IoTデバイスをセキュリティ脅威から保護するため、実証済みの専門知識を活かして設計されたセキュリティIC
さらに、インフィニオンには、一般的なビルディングオートメーション分野、たとえば照明や冷暖房換気空調(HVAC)でも長い歴史があります。上の画像で、インフィニオンの専門知識の詳細をご覧ください。
照明
エネルギー効率の良いLED照明、ドライバ、インテリジェントな照明制御、センサーソリューションを通じて、照明は、建築物のエネルギー効率およびスマート化において重要な役割を果たしています。さらに、スマート照明システムは、入居者の快適な生活健康に大いに役立つとともに、きわめて大きなエネルギー節約を実現します。
詳細はこちら
HVAC
スマートHVACシステムは、スマートビルディングのエネルギーおよび保守費用を節減すると同時に、入居者の快適性および満足度を高めます。
セキュリティおよび監視
入退室管理の次は、ビデオ監視システムがビルディング管理システムに組み込まれ、収集データをより良く分析するようになります。センサーで強化されたシステムにより、エネルギー効率とデータ品質がより高いレベルに進歩します。
入退室管理
入退室管理システムは、スマートビルディングにおいてセキュリティが重要なエリアを管理します。さらに、このシステムをビルディング管理システムの他の分野と統合すれば、重要な情報や機能となる入退室者の検出ができるようになります。
電源
電源は、さまざまな分野にわたるスマートビルディングのあらゆる要素に電力を供給するのに、重要な役割を果たします。したがって、臨機応変な運用が可能な、エネルギーに配慮した建築物では、高効率な電源が重要です。無停電電源も、停電時にスマートビルディングおよびコネクテッドデバイスの円滑な運用を確保するのに役立ちます。
詳細はこちら
センサー
建築物はセンサーを使うことで、その環境および運用に関するデータを収集し、収集した情報にリアルタイムで対応できるようになります。したがって、建築物がスマートな感覚を備えることにより、センサーは、スマートビルディングのユースケースにおいて主要な役割を果たすようになります。アプリケーションに応じて、さまざまなセンサーの実装が可能です。
詳細はこちら
IoTセキュリティ
スマートビルディング内のコネクテッドデバイスの数が増加すると、サイバー攻撃の脅威が高まります。この脅威に対抗するには、ハードウェアに組み込まれたIoTセキュリティが重要です。
アクチュエータ
知覚 – 計算 – 動作という論理に従って、アクチュエータは、現実世界とデジタル世界をつなぎます。受け取るデータおよび情報に応じて、アクチュエータは、接続された機器のシャッターやバルブを開閉して適切に制御します。インフィニオンは、高度に統合化されたモータ制御ICおよびインテリジェントパワーモジュール(IPM)を提供しています。
PoE
Power over Ethernet (PoE) は長年にわたって使用されてきましたが、最新の標準IEEE 802.3btでは、ツイストペア・イーサネット・ケーブルを介して供給できる最大電力が増えています。新規格は2018年に承認され、多くの新たなPoEアプリケーションへの扉を開きます。
状態監視と予知保全
急ぎの時に故障するエレベータ、真夏に無反応のエアコンユニット、つまりビル運営を中断させる機器の故障は、テナントとビル運営者の両者を悩ます主な問題の1つです。これらの機器の状態を監視し、中断を事前に予測できるようにすることは、スマートビルディングのコスト効率と利便性の面で大きな躍進となります。これらの利点を実現するには、建物の重要なインフラ要素のために状態監視と予知保全を実装する必要があります。
コネクティビティ
スマートビルディングの重要な機能の1つであり、スマートビルディングにおいてデバイスのデータ送受信を可能にします。Wi-FiやBluetooth/BLEなど、異なる様々なタイプのコネクティビティが利用できます。
ソリューション検索 – 設計で成功を収めるためのガイド
インフィニオンのソリューション検索により、迅速かつ容易に、お客様のプロジェクトに最適な半導体を検索し、比較し、購入していただけます。アプリケーションを選択するだけで、わかりやすいシステム回路図上に、オンラインツールが適切なコンポーネントを表示します。さらに、このツールは、お客様のニーズに応じてカスタマイズ可能です。
現在、モーター制御およびドライブアプリケーションについて400種類のソリューションにアクセスできます。今後提供予定:照明、電源、その他のアプリケーションのソリューション。