家庭用ロボット

掃除機、芝刈り、プール清掃ロボット、その他多くのロボットのためのソリューション

nobutton

概要

コンパクトなモータードライブ、エネルギー効率が高く長持ちするバッテリー寿命、ナビゲーション用の高度なセンシング機能、クラウドとユーザーへの安全な接続を特長とするクラス最高の家庭用ロボットハードウェアコンポーネント。 ユーザーフレンドリーで安全なロボット設計の鍵となるすべての機能。 インフィニオンは、自律型家庭用およびサービスロボットに必要なすべてのロボット製造の基本コンポーネントをワンストップで提供しています。

利点

  • スペース&省エネモータードライブ
  • USB-C & ワイヤレス充電ソリューション
  • 環境センシング 3D ToF & レーダー
  • 安全なバッテリー管理 (BMS)
  • 強力なセンシング
  • 堅牢なセキュリティ ソリューション
  • 最高の安全基準
  • 急速充電のための強力なSMPS
  • 評価ボードとリファレンス デザイン
  • 一連のMCUおよびメモリ ソリューション

概要

家庭用ロボットは、ブラシ付きDCモーターとブラシレスDCモーターの両方において、高精度で小型かつ効率的なモーター駆動装置に依存しています。当社の製品ポートフォリオは、個別部品から完全統合型モーター制御ICまで幅広いソリューションを取り揃え、プリント基板の複雑さを軽減しながら性能を最適化できる柔軟性を提供します。

主な製品とその利点:

  • MOTIX™モーター制御IC: ゲートドライバとマイクロコントローラーを統合することで、システムの複雑さとサイズを削減。
  • OptiMOS™パワーMOSFET: 低スイッチング損失と高電力密度を実現し、小型で高性能な設計が可能。
  • CoolGaN™トランジスタ: 高周波モーター駆動アプリケーションにおける熱性能と効率が向上。
  • PSOC™ Control MCU: 高精度なリアルタイムモーター制御を実現する、高性能な処理能力と高度な周辺機器を提供。
  • XENSIV™センサー: 正確な位置、角度、電流フィードバックを提供し、閉ループ制御とモーター効率の向上を実現。

これらのコンポーネントを組み合わせることで、エンジニアは高集積かつエネルギー効率に優れたモーター制御システムを構築できます。これにより、次世代の家庭用ロボット設計において、高精度な動作、高い静音性、バッテリー駆動時間の延長を実現できます。家庭での使用に最適です。

メイン制御ユニットは、あらゆる家庭用ロボットの頭脳であり、動作、ユーザーインターフェース、安全機能、および通信を管理します。当社のマイクロコントローラーとメモリソリューションは、ロボットの集中制御に必要な処理能力と柔軟性を提供し、高度なシステム管理、リアルタイムの安全監視、効率的なタスク調整を可能にします。

主な製品とその利点:

  • PSOC™およびXMC™マイクロコントローラー: 複雑なタスク調整とリアルタイムの安全監視に必要な処理能力を提供。
  • CAPSENSE™静電容量センシング技術を搭載したPSOC™ MCU: ユーザー コントロールパネル向けに、直感的で高精度なタッチインターフェースを実現。
  • EXCELON™強誘電体RAM: 実質的に無制限の耐久性を備えた、高速かつ高信頼性のデータロギングを実現。
  • SEMPER™ Quad-SPI NORフラッシュ: 重要なファームウェアおよび運用データを安全かつ確実に保存。
  • CANトランシーバー: ロボットの各ユニット間で、堅牢で信頼性の高い通信を実現。

インフィニオンの技術を活用することで、掃除機ロボット、芝刈りロボット、プールロボット向けに高度な機能を実装し、運用上の安全性を確保しつつ、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供する集中制御システムを構築できます。家庭での使用に最適です。

家庭用ロボットが安全かつ効率的に移動するためには、正確なナビゲーションと環境センシングが不可欠です。当社のセンサー製品は、SLAM、障害物検知、空間認識に必要な精度を備えています。

主な製品とその利点:

  • REAL3™ 3D ToFセンサー: 高解像度の環境マッピングと障害物回避を実現。
  • XENSIV™レーダーセンサー: 正確な動きと距離の検出により、スムーズなナビゲーションを実現。
  • XENSIV™ MEMSマイクロフォン: 騒がしい環境でも、信頼性の高い音声コマンド認識をサポート。
  • XENSIV™環境センサーと磁気センサー: 包括的な空間認識と正確な位置決めを実現。

高精度な移動制御、確実な障害物回避、直感的な音声制御を実現し、高度で安全なユーザー エクスペリエンスを提供する堅牢なナビゲーションシステムを構築します。家庭での使用に最適です。

効率的かつ安全な充電により、家庭用ロボットの稼働時間を延ばすことができます。当社の製品は、USB-C Power Delivery (PD) を含む、有線および無線の両充電システムに対応しています。

主な製品とその利点:

  • EZ-PD™ USB-C PDコントローラー: 最大100Wの高速かつ規格準拠の充電が可能。
  • ワイヤレス充電IC: 誘導型および共振型トポロジーにおけるシームレスな自動ドッキングと充電をサポート。
  • OptiMOS™およびCoolGaN™パワーMOSFET: 高効率な電力変換と優れた熱性能を実現。
  • EiceDRIVER™ゲートドライバ: パワーMOSFETの堅牢かつ効率的な制御を実現。
  • OPTIGA™ Trust認証IC: 真正性を検証することで、偽造充電器から保護。

インフィニオンは、有線および無線規格の両方に対応し、高い柔軟性と効率性を備え、セキュリティに優れた充電システムを実現し、家庭用ロボットの稼働時間と運用安全性を最大限に高めます。家庭での使用に最適です。

効果的なバッテリー管理は、稼働時間を最大化し、バッテリー寿命を延ばすのに不可欠で、結果としてタスクの完了時間の短縮と顧客満足度の向上につながります。当社のバッテリー管理システム (BMS) ソリューションは、高い精度と堅牢な保護機能を兼ね備えています。

主な製品とその利点:

  • バッテリー監視IC: 高精度な測定と高度なセルバランス調整を行い、最適なバッテリー性能を実現します。
  • OptiMOS™パワーMOSFET: 高電圧BMSアプリケーションにおいて、信頼性の高い保護機能と効率的なスイッチングを実現。
  • DC-DC変換IC: さまざまなロボットサブシステムに、安定的、効率的な電力供給を実現。
  • OPTIREG™システム ベーシス チップ: ロボット アプリケーション向けに最適化された、統合型で高効率な電圧変換。
  • 車載グレードのリニア電圧レギュレーター: 高精度な電子部品に、費用対効果が高く、信頼性の高い電源供給を実現。

ロボットの稼働時間と寿命を最大限に延ばしつつ、安全かつ効率的な電力供給を確保する、高精度で信頼性の高いバッテリー管理システムを構築します。家庭での使用に最適です。

家庭用ロボットはネットワーク接続された機器で、信頼性の高い通信と堅牢なセキュリティが求められます。当社のAIROC™ワイヤレスソリューションとOPTIGA™セキュリティソリューションは、シームレスな接続性と保護を実現します。

主な製品とその利点:

  • AIROC™ Wi-Fi/Bluetooth®コンボIC: データ交換とリモートコントロールのための、シームレスで信頼性の高いワイヤレス通信を実現。
  • AIROC™ Bluetooth® LE SoCおよびモジュール: 超低消費電力により、エネルギー効率の高いBluetooth Low Energy接続を実現。
  • OPTIGA™セキュアエレメント: 堅牢なハードウェアベースのセキュリティにより、不正アクセスやファームウェアの改ざんから保護。

信頼性の高い低遅延通信と、サイバー脅威に対する堅牢な保護機能を備え、ユーザーのプライバシーとデータの完全性を確保する、安全で接続性の高いロボットを設計します。家庭での使用に最適です。

家庭用ロボットは、ブラシ付きDCモーターとブラシレスDCモーターの両方において、高精度で小型かつ効率的なモーター駆動装置に依存しています。当社の製品ポートフォリオは、個別部品から完全統合型モーター制御ICまで幅広いソリューションを取り揃え、プリント基板の複雑さを軽減しながら性能を最適化できる柔軟性を提供します。

主な製品とその利点:

  • MOTIX™モーター制御IC: ゲートドライバとマイクロコントローラーを統合することで、システムの複雑さとサイズを削減。
  • OptiMOS™パワーMOSFET: 低スイッチング損失と高電力密度を実現し、小型で高性能な設計が可能。
  • CoolGaN™トランジスタ: 高周波モーター駆動アプリケーションにおける熱性能と効率が向上。
  • PSOC™ Control MCU: 高精度なリアルタイムモーター制御を実現する、高性能な処理能力と高度な周辺機器を提供。
  • XENSIV™センサー: 正確な位置、角度、電流フィードバックを提供し、閉ループ制御とモーター効率の向上を実現。

これらのコンポーネントを組み合わせることで、エンジニアは高集積かつエネルギー効率に優れたモーター制御システムを構築できます。これにより、次世代の家庭用ロボット設計において、高精度な動作、高い静音性、バッテリー駆動時間の延長を実現できます。家庭での使用に最適です。

メイン制御ユニットは、あらゆる家庭用ロボットの頭脳であり、動作、ユーザーインターフェース、安全機能、および通信を管理します。当社のマイクロコントローラーとメモリソリューションは、ロボットの集中制御に必要な処理能力と柔軟性を提供し、高度なシステム管理、リアルタイムの安全監視、効率的なタスク調整を可能にします。

主な製品とその利点:

  • PSOC™およびXMC™マイクロコントローラー: 複雑なタスク調整とリアルタイムの安全監視に必要な処理能力を提供。
  • CAPSENSE™静電容量センシング技術を搭載したPSOC™ MCU: ユーザー コントロールパネル向けに、直感的で高精度なタッチインターフェースを実現。
  • EXCELON™強誘電体RAM: 実質的に無制限の耐久性を備えた、高速かつ高信頼性のデータロギングを実現。
  • SEMPER™ Quad-SPI NORフラッシュ: 重要なファームウェアおよび運用データを安全かつ確実に保存。
  • CANトランシーバー: ロボットの各ユニット間で、堅牢で信頼性の高い通信を実現。

インフィニオンの技術を活用することで、掃除機ロボット、芝刈りロボット、プールロボット向けに高度な機能を実装し、運用上の安全性を確保しつつ、シームレスなユーザーエクスペリエンスを提供する集中制御システムを構築できます。家庭での使用に最適です。

家庭用ロボットが安全かつ効率的に移動するためには、正確なナビゲーションと環境センシングが不可欠です。当社のセンサー製品は、SLAM、障害物検知、空間認識に必要な精度を備えています。

主な製品とその利点:

  • REAL3™ 3D ToFセンサー: 高解像度の環境マッピングと障害物回避を実現。
  • XENSIV™レーダーセンサー: 正確な動きと距離の検出により、スムーズなナビゲーションを実現。
  • XENSIV™ MEMSマイクロフォン: 騒がしい環境でも、信頼性の高い音声コマンド認識をサポート。
  • XENSIV™環境センサーと磁気センサー: 包括的な空間認識と正確な位置決めを実現。

高精度な移動制御、確実な障害物回避、直感的な音声制御を実現し、高度で安全なユーザー エクスペリエンスを提供する堅牢なナビゲーションシステムを構築します。家庭での使用に最適です。

効率的かつ安全な充電により、家庭用ロボットの稼働時間を延ばすことができます。当社の製品は、USB-C Power Delivery (PD) を含む、有線および無線の両充電システムに対応しています。

主な製品とその利点:

  • EZ-PD™ USB-C PDコントローラー: 最大100Wの高速かつ規格準拠の充電が可能。
  • ワイヤレス充電IC: 誘導型および共振型トポロジーにおけるシームレスな自動ドッキングと充電をサポート。
  • OptiMOS™およびCoolGaN™パワーMOSFET: 高効率な電力変換と優れた熱性能を実現。
  • EiceDRIVER™ゲートドライバ: パワーMOSFETの堅牢かつ効率的な制御を実現。
  • OPTIGA™ Trust認証IC: 真正性を検証することで、偽造充電器から保護。

インフィニオンは、有線および無線規格の両方に対応し、高い柔軟性と効率性を備え、セキュリティに優れた充電システムを実現し、家庭用ロボットの稼働時間と運用安全性を最大限に高めます。家庭での使用に最適です。

効果的なバッテリー管理は、稼働時間を最大化し、バッテリー寿命を延ばすのに不可欠で、結果としてタスクの完了時間の短縮と顧客満足度の向上につながります。当社のバッテリー管理システム (BMS) ソリューションは、高い精度と堅牢な保護機能を兼ね備えています。

主な製品とその利点:

  • バッテリー監視IC: 高精度な測定と高度なセルバランス調整を行い、最適なバッテリー性能を実現します。
  • OptiMOS™パワーMOSFET: 高電圧BMSアプリケーションにおいて、信頼性の高い保護機能と効率的なスイッチングを実現。
  • DC-DC変換IC: さまざまなロボットサブシステムに、安定的、効率的な電力供給を実現。
  • OPTIREG™システム ベーシス チップ: ロボット アプリケーション向けに最適化された、統合型で高効率な電圧変換。
  • 車載グレードのリニア電圧レギュレーター: 高精度な電子部品に、費用対効果が高く、信頼性の高い電源供給を実現。

ロボットの稼働時間と寿命を最大限に延ばしつつ、安全かつ効率的な電力供給を確保する、高精度で信頼性の高いバッテリー管理システムを構築します。家庭での使用に最適です。

家庭用ロボットはネットワーク接続された機器で、信頼性の高い通信と堅牢なセキュリティが求められます。当社のAIROC™ワイヤレスソリューションとOPTIGA™セキュリティソリューションは、シームレスな接続性と保護を実現します。

主な製品とその利点:

  • AIROC™ Wi-Fi/Bluetooth®コンボIC: データ交換とリモートコントロールのための、シームレスで信頼性の高いワイヤレス通信を実現。
  • AIROC™ Bluetooth® LE SoCおよびモジュール: 超低消費電力により、エネルギー効率の高いBluetooth Low Energy接続を実現。
  • OPTIGA™セキュアエレメント: 堅牢なハードウェアベースのセキュリティにより、不正アクセスやファームウェアの改ざんから保護。

信頼性の高い低遅延通信と、サイバー脅威に対する堅牢な保護機能を備え、ユーザーのプライバシーとデータの完全性を確保する、安全で接続性の高いロボットを設計します。家庭での使用に最適です。

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "Ask the community" }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション", "labelEn" : "View all discussions" } ] }