産業用オートメーション
スマートファクトリーを実現するスマートな選択
-
このページでは
カテゴリー別の参照
データセンターおよびAIデータセンターソリューション
グリッドからコアまで、グリーンデータセンター向けのインフィニオンソリューションにより、TCOを削減し、効率と電力密度を高め、信頼性と稼働時間を確保
概要
産業用オートメーションシステムに共通する課題 (長期的な可用性が保証された電力効率の高い産業グレードのコンポーネントの需要など) は、どのソリューションが産業用アプリケーションに最適かに影響します。例えば、拡張温度範囲をサポートしていないマイクロコントローラーは、単に案件に適合しません。さらに成功は、市場投入までの計画時間、適切な価格、アプリケーション関連のロードマップの支援などの要因に依存します。
ソリューションを開発する際、インフィニオンはお客様の課題に正面から取り組みます。高品質の産業グレードの半導体と、実績のあるさまざまなリファレンスデザインを提供しています。これらすべてにより、自動化設計は可能な限りシンプル、効率的、かつ信頼性の高いものになります。
この分野での実績のある専門知識を活用して、産業オートメーションアプリケーション向けの理想的なソリューションの開発をサポートします。I/Oモジュールの高集積およびディスクリートソリューション向けのスマートスイッチの幅広いポートフォリオを活用してください。さらに、絶縁型統合デバイス (ISOFACE™) の包括的なポートフォリオを持つ唯一のメーカーです。データは製造における主要な価値になろうとしており、顧客の運用を保護するための鍵として対応するデータセキュリティが遅れることはないかもしれません。OPTIGA™組込みセキュリティファミリーは、攻撃、偽造、操作から保護するための専用ハードウェアとして提供します。BluetoothまたはWiFI接続用のワイヤレス通信ソリューションと、NORフラッシュおよびSRAMメモリ製品の包括的なポートフォリオは、産業用オートメーションアプリケーションへの取り組みを補完します。オートメーションにおける機能安全に対するニーズの高まりに対する答えとして、システムプロバイダは、自動車安全分野におけるインフィニオンの長年の経験から、AURIXTM Microcontollerファミリーを通じて恩恵を受けることができます。インフィニオンの製品は、貴重なスペースを節約するための高レベルの統合を念頭に置いて実現されています
第4次産業革命、またはインダストリー4.0として知られる未来では、スマート半導体ソリューションを搭載したスマート ファクトリーの数が増えています。しかし、ドイツ政府のイニシアチブであるインダストリー4.0は、単なるスマートファクトリーではなく、顧客とビジネスパートナーのより良い統合であり、サプライヤーと生産者から顧客に至るまで、バリューチェーン全体をつなぎます。インダストリー4.0の成功は、インフィニオンのような強力で安全かつスマートなコンポーネントにかかっています。
インダストリー4.0は、リソース効率、製品の個別化、適応性の向上に大きなメリットをもたらしますが、新たな課題も提示しています。付加価値チェーンに沿って、データは有線または無線で上下に交換されています。これは確かに安全な方法で行われる必要があります。しかし、そのインテリジェントな処理はついに工場をよりスマートにします: 人工知能、機械学習、パターン認識、モデルのトレーニング、予知保全などのキーワードは、業界のトレンドを反映しています。明日の産業の進歩を形作る取り組みは、インフィニオンのDNAの一部であり、インダストリアル コンソーシアムのメンバーシップも生まれています。
産業用オートメーションシステムに共通する課題 (長期的な可用性が保証された電力効率の高い産業グレードのコンポーネントの需要など) は、どのソリューションが産業用アプリケーションに最適かに影響します。例えば、拡張温度範囲をサポートしていないマイクロコントローラーは、単に案件に適合しません。さらに成功は、市場投入までの計画時間、適切な価格、アプリケーション関連のロードマップの支援などの要因に依存します。
ソリューションを開発する際、インフィニオンはお客様の課題に正面から取り組みます。高品質の産業グレードの半導体と、実績のあるさまざまなリファレンスデザインを提供しています。これらすべてにより、自動化設計は可能な限りシンプル、効率的、かつ信頼性の高いものになります。
この分野での実績のある専門知識を活用して、産業オートメーションアプリケーション向けの理想的なソリューションの開発をサポートします。I/Oモジュールの高集積およびディスクリートソリューション向けのスマートスイッチの幅広いポートフォリオを活用してください。さらに、絶縁型統合デバイス (ISOFACE™) の包括的なポートフォリオを持つ唯一のメーカーです。データは製造における主要な価値になろうとしており、顧客の運用を保護するための鍵として対応するデータセキュリティが遅れることはないかもしれません。OPTIGA™組込みセキュリティファミリーは、攻撃、偽造、操作から保護するための専用ハードウェアとして提供します。BluetoothまたはWiFI接続用のワイヤレス通信ソリューションと、NORフラッシュおよびSRAMメモリ製品の包括的なポートフォリオは、産業用オートメーションアプリケーションへの取り組みを補完します。オートメーションにおける機能安全に対するニーズの高まりに対する答えとして、システムプロバイダは、自動車安全分野におけるインフィニオンの長年の経験から、AURIXTM Microcontollerファミリーを通じて恩恵を受けることができます。インフィニオンの製品は、貴重なスペースを節約するための高レベルの統合を念頭に置いて実現されています
第4次産業革命、またはインダストリー4.0として知られる未来では、スマート半導体ソリューションを搭載したスマート ファクトリーの数が増えています。しかし、ドイツ政府のイニシアチブであるインダストリー4.0は、単なるスマートファクトリーではなく、顧客とビジネスパートナーのより良い統合であり、サプライヤーと生産者から顧客に至るまで、バリューチェーン全体をつなぎます。インダストリー4.0の成功は、インフィニオンのような強力で安全かつスマートなコンポーネントにかかっています。
インダストリー4.0は、リソース効率、製品の個別化、適応性の向上に大きなメリットをもたらしますが、新たな課題も提示しています。付加価値チェーンに沿って、データは有線または無線で上下に交換されています。これは確かに安全な方法で行われる必要があります。しかし、そのインテリジェントな処理はついに工場をよりスマートにします: 人工知能、機械学習、パターン認識、モデルのトレーニング、予知保全などのキーワードは、業界のトレンドを反映しています。明日の産業の進歩を形作る取り組みは、インフィニオンのDNAの一部であり、インダストリアル コンソーシアムのメンバーシップも生まれています。