通信インフラ
インフィニオンのソリューションにより、TCO/OPEX を削減しながら、エネルギー効率が高く信頼性の高い通信インフラストラクチャ アプリケーションを設計
-
このページでは
カテゴリー別の参照
通信インフラ向けのAC-DCコンバーター
5G スモールセルおよびマクロ基地局用のテレコム電源ユニット (PSU) 向けのAC-DCコンバーター ソリューション
通信インフラ向けDC-DC電力変換
5Gスモールセルやマクロ基地局、および対応するサブシステムなどの通信インフラストラクチャ向けのDC-DC電力変換ソリューション
テレコム インフラストラクチャ向けのRFフロントエンド コンポーネント
セルラー基地局などの通信インフラストラクチャでMassive MIMO 5Gアンテナシステムをエネルギー効率よく運用するための、信頼性が高くコンパクトなRFコンポーネントとRFモジュール
携帯電話基地局向けセキュリティソリューション
携帯電話基地局 (RAN) インフラストラクチャ向けにハードウェアベースのセキュリティを提供し、信頼性が高く回復力のあるネットワークを確保する。
概要
通信は、デジタル化とAI革命を可能にする重要な要素です。実際、通信インフラストラクチャ自体もAI統合の恩恵を受けることができます。そのため、インフィニオンは、通信インフラのエネルギー効率と信頼性の向上、およびTCOとOPEXの削減に重点を置いています。
通信分野で数十年の経験を持つインフィニオンは、比類のないアプリケーション知識と半導体ソリューションの広範なポートフォリオを組み合わせて、5Gネットワークのセルラー基地局やLEO衛星システムなど、通信インフラストラクチャを構築する際に設計者が直面する課題に取り組んでいます。インフィニオンは、脱炭素化とデジタル化に取り組むパワー半導体のリーダーとして、エネルギー効率、小型化、運用コストの削減に重点を置いています。
5G技術はまだかなり新しいものですが、通信インフラ事業者もすでに6G技術に備えるとともに、AI機能とインフラをネットワークに統合する必要があります。これらすべては、電力需要とTCO/OPEXの増加という代償を伴います。
SiC、GaN、シリコンなどのさまざまな技術でエネルギー効率が高く、電力密度の高いパワー半導体を幅広く取り揃え、多くのパッケージングとピン配置オプションを備えたインフィニオンは、電力需要を削減し、運用コストを削減するタスクを引き受ける最適なパートナーです。当社のシステムソリューションは、テレコム整流器、DC-DC電力変換、RFフロントエンド、バッテリー バックアップ ユニット(BBU)、セキュリティ、および将来のセルラー基地局のメモリをカバーしています。
衛星通信は、特に従来のネットワークが限られている遠隔地やサービスの行き届いていない地域で、グローバルな接続を可能にします。GPSナビゲーション、天気予報、災害管理、グローバル放送などの重要なサービスをサポートしています。この点で、低軌道(LEO)衛星接続は、従来の静止衛星と比較して低遅延と高速データ速度を提供することにより、衛星通信を強化します。しかし、LEO衛星通信システムは、電力効率、信頼性、RF性能、セキュリティ、コスト効率などの課題に直面しています。インフィニオンは、LEO衛星用の耐放射線性、宇宙認定MOSFET、NORフラッシュ、F-RAM、地上のユーザー端末用のパワー半導体、DC-DCコンバータ、低ノイズアンプ(LNA)、および両方のケースで使用できる組込みセキュリティ、RFモジュールの両方で構成される幅広いポートフォリオを備えており、次のLEOまたはユーザー端末の設計に最適なパートナーです。
通信は、デジタル化とAI革命を可能にする重要な要素です。実際、通信インフラストラクチャ自体もAI統合の恩恵を受けることができます。そのため、インフィニオンは、通信インフラのエネルギー効率と信頼性の向上、およびTCOとOPEXの削減に重点を置いています。
通信分野で数十年の経験を持つインフィニオンは、比類のないアプリケーション知識と半導体ソリューションの広範なポートフォリオを組み合わせて、5Gネットワークのセルラー基地局やLEO衛星システムなど、通信インフラストラクチャを構築する際に設計者が直面する課題に取り組んでいます。インフィニオンは、脱炭素化とデジタル化に取り組むパワー半導体のリーダーとして、エネルギー効率、小型化、運用コストの削減に重点を置いています。
5G技術はまだかなり新しいものですが、通信インフラ事業者もすでに6G技術に備えるとともに、AI機能とインフラをネットワークに統合する必要があります。これらすべては、電力需要とTCO/OPEXの増加という代償を伴います。
SiC、GaN、シリコンなどのさまざまな技術でエネルギー効率が高く、電力密度の高いパワー半導体を幅広く取り揃え、多くのパッケージングとピン配置オプションを備えたインフィニオンは、電力需要を削減し、運用コストを削減するタスクを引き受ける最適なパートナーです。当社のシステムソリューションは、テレコム整流器、DC-DC電力変換、RFフロントエンド、バッテリー バックアップ ユニット(BBU)、セキュリティ、および将来のセルラー基地局のメモリをカバーしています。
衛星通信は、特に従来のネットワークが限られている遠隔地やサービスの行き届いていない地域で、グローバルな接続を可能にします。GPSナビゲーション、天気予報、災害管理、グローバル放送などの重要なサービスをサポートしています。この点で、低軌道(LEO)衛星接続は、従来の静止衛星と比較して低遅延と高速データ速度を提供することにより、衛星通信を強化します。しかし、LEO衛星通信システムは、電力効率、信頼性、RF性能、セキュリティ、コスト効率などの課題に直面しています。インフィニオンは、LEO衛星用の耐放射線性、宇宙認定MOSFET、NORフラッシュ、F-RAM、地上のユーザー端末用のパワー半導体、DC-DCコンバータ、低ノイズアンプ(LNA)、および両方のケースで使用できる組込みセキュリティ、RFモジュールの両方で構成される幅広いポートフォリオを備えており、次のLEOまたはユーザー端末の設計に最適なパートナーです。