電動パワーステアリング(EPS)
より安全で高効率な設計を推進
電動パワーステアリング(EPS)は、自動車と運転者に多くの利点をもたらします。最大で3%の燃料消費削減、大幅なスペースの節約、そしてドライビングエクスペリエンスを向上させるソフトウェアなどです。高い信頼性と効率を持つEPSの基礎となるのは、最適化された強力なマイクロコントローラとパワー半導体の組み合わせです。両者を合わせれば、燃料消費削減およびCO2排出低減を高いレベルで実現する設計が可能になります。さらに、EPSは、車の安全に関わるアプリケーションであるため、高い信頼性で一体となって動作する半導体素子を使って設計しなければなりません。
システムブロック図:電動パワーステアリング(EPS)
車載半導体業界での確かな実績と長年の経験を持つインフィニオンは、電動パワーステアリングプロジェクトに最適なパートナーです。インフィニオンの半導体素子は、シームレスに動作し、きわめて高い安全基準を満たすことが実証されています。インフィニオンのチップセットは、自社製品相互の整合性があるので、高い安全性を実現すると同時に、開発工数の低減も期待できます。また、半導体素子の小型化により、システムコスト削減にも貢献します。さらに、インフィニオンのチップセットは、車種ごとのソリューションを共通化して費用対効果を高めたいと考えているOEMにも柔軟に対応できます。最後に重要なことですが、すべての半導体素子が、インフィニオンの高度な車載品質基準、すなわちゼロディフェクトに従って作られているので、安心してご使用いただけます。
システムの利点
- 小型パッケージで強力かつスケーラブルなチップセット
- 実績のある相互運用性
- フェイルセーフおよびフェイルオペレーショナルなEPSシステムを実現
- 電源およびマイクロコントローラに重点を置いた整合性のあるセーフティーコンセプト
- 適応性の高いソフトウェア:さまざまな運転モードおよび車種に対応可能
- 高度な運転支援システムに対応
お客様のさまざまな開発ニーズに合わせて、インフィニオンは、セーフティーマイクロコントローラ、電源、ブリッジドライバ、世界レベルのMOSFET、センサーなど、幅広いICを提供します。インフィニオンの半導体素子をお客様のEPSプロジェクトで利用することで、どのような可能性が広がるかをお確かめください。
Learn more about Infineon automotive dependability.
Training topics:
- Do you know Infineon’s OPTIREG™ power supply solutions?
- Do you know why OPTIREG™ products stand out from other solutions in the market?
In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs
In this training you will:
- Get to know why systems require frequent updates, how this is done and how automotive systems try to ensure their security when they are updated
- Learn how AURIX™ families of microcontrollers support over-the-air software updates