エアバッグシステム
概要
エアバッグシステム
人命を救い怪我を軽減できるエアバッグは、今日の自動車には必須の安全機能となっています。しかしその重要性にもかかわらず、搭乗者を危険に晒さない範囲の安全性で、エアバッグのコストを可能な限り削減しようとする大きな流れがあります。具体的にエアバッグアプリケーションに必要なものは、スケーラブルで柔軟なソリューションと、ASIL D (ISO 26262) の要件を満たすシステムです。
インフィニオンはまさにそれを提供します。弊社はエントリーレベルとハイエンドのエアバッグシステム両方に適した柔軟なソリューションを提供し、これらはすべて現行のISO基準に従っています。同様に、弊社には広範なシステムの専門知識があるため、あらゆるエアバッグ関連の質問に確かな答えをご期待いただけます。さらにインフィニオンはすべての部品を一手に供給するため、お客様のエアバッグアプリケーションは常に確かな働きをするものと思っていただいて大丈夫です。
製品
システムへのメリット
- エアバッグシステムはほとんどの車に標準装備され、また多くの国では法令でも義務づけられており、何千人もの生命を救助
- インフィニオンの製品のラインアップは、拡張性と柔軟性を備えており、4個から20個以上の点火ループを持つシステム構築が可能
- 側面衝突検知用圧力センサからドライバIC、トランシーバICに至るまで広範囲にわたるエアバッグ向けASSPを用意
- セーフティ向け高性能32ビットAURIX™ MCUファミリーによりさまざまな機能の統合を実現
- この製品は、システム相互運用性および価格性能比の二つの観点で最適化されています
- 世界中のさまざまな新車アセスメントプログラム(NCAP)でできるだけ高得点を達成するために、また一部の国では法律により、このシステムが必須となっています。
サポート